全 559 件が検索されました。(141 - 160件を表示)

  • マニュアル

    ...ーザーズマニュアル4-1 0ページ参照) (20/43) ●動作仕様仮想軸に設定された軸は、以下の動作を行ないます。 (1) CW 限界入力/CCW 限界入力/即停止入力/アラーム入力は、ハードウェアポートの状態に 関わらず常時 OFF 状態として入力するように...

  • マニュアル

    ...ユニットバージョン内部システムソフトバージョン CS シリーズ NC ユニット形式 CJ シリーズ NC ユニット形式 CW/CCW パルス出力方向の切り替え機原点サーチパターンの、反転パ能ターン 3 の設定原点サーチ時プリセット機能対応サポ...

  • マニュアル

    ...また、適応フィルタにより共振による振動も自動的に抑制します。 ■指令パルス入力が 90° 位相差入力にも対応従来の CW/CCW(2 パルス入力方式 )、SIGN/PULS(1 パルス入力方式 ) に加え、90° 位相差入力にも対応しました。 そのため、エンコーダの出力信号...

  • マニュアル

    ...クローズ制御 回転方向選択(Pn000) 指令方向とモータ回転方向の関係を設定します。 0:正方向指令で軸端から見て CW 方向 1:正方向指令で軸端から見て CCW 方向 Pn000 = 1 の場合は、スケールのカウント方向と外部スケールフィードバックパルス...

  • マニュアル

    ...ださい。 • オフセット入力オフセット入力は、測定中、平均速度指令として扱われ、設定値を「+」にすると CCW 方向、 「−」にすると CW 方向の回転になります。 オフセット入力値は、半振幅より大きい値に設定します。 そうすると、モータが常に一定方向に回...

  • マニュアル

    ...L Td Fa1 F Ta A La0 X 軸A1の動き Fa0 軸A0の動き Ta Td 9-6-3 円弧補間 Y 座標 CCW CW CW :時計方向の回転 CCW:反時計方向の回転 X 座標 NY シリーズ 産業用パネル型 PC/産業用ボックス型 PC ユーザーズマニュアル モーション制御編 (SBCE-379) 9-49 9 9-6-...

  • マニュアル

    ...ト M コードの出力、およびリセットによりシーケンス制御プログラムとインタロックとる機能 スピンドル軸 CW/CCW/停止 速度制御モードで速度指令を出力/停止する機能 オリエンテーション フィードバックループを組んで指定した位...

  • マニュアル

    ...アル動作の機能として、スピンドルを動作させることができます。 機能名スタートストップオリエンテーション CW CCW 内容ボタンを押すと、主軸が回転します。 ボタンを押すと、回転している主軸が停止します。 ボタンを押すと、決めた位相...

  • マニュアル

    ...態でコントローラの電源を OFF すると、転送したプロジェクトは消失します。 参考パルスエンコーダのカウント方向(CW/CCW)を変更する場合は、手順 2 で global definitions.pmh に書き込む下記の設定値の符号を、-に変更してください。 • EncTable[1].ScaleFactor • Motor[1].PhasePosSf 3-4-1 注...

  • マニュアル

    ...れのI/O ステータスや現在位値、エラーコードを表示し制御フラグ(運転無効ボタン)を立てることによって運転⇔停止、CW⇔CCW の切換やオーバーライドを設定することができます。 インストール先 SmartActiveParts_J\モーション関連\Ver5 以前のライブラリ\...

  • マニュアル

    ...D6 #0064 D7 #0000 パルス出力量:600,000 パルス 起動周波数:100Hz ③ ラダーの作成 パルス出力 0 指定パルス+方向出力 CW 方向相対パルス指定 PLS2 命令のポート指定とコントロールデータの設定は以下の通りです。 ・ポート指定 #0000:パルス出力 0、#0001:パルス出力 ...

  • マニュアル

    ...なし ・ポート指定(P)の内容 000:接点出力 PULS CPM1/CPM1A (ポート1,2出力指定時のみ) セット 出力先指定 D 002:CW側 パルス量設定CHの内容 N 003:CCW側 @PULS 001:CCW側 N N 000:CW側 P 命令なし 命令なし S S 000∼251 HR 00∼98 AR 00∼26 LR 00∼62 DM 0000∼6142 *DM 0000∼6655 命令なし 004:...

  • マニュアル

    ...波数 30kHz 出力位相差 A相、B相差 90゜±45゜(1/4T±1/8T) 出力立ち上がり 1.0μs以下 立ち下がり時間 ●回転方向:CW (制御出力電圧5V、負荷抵抗1kΩ、コード長50cm) (シャフトに向かって右回転) ON A相 OFF T (360°) →...

  • マニュアル

    ...書の構成目次 第1章 必ずお読みください 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 CWとCCWの定義 ...........................................................1.2 フィードバックパルス入力の定義 ...............................1.3 基準座標系とワーク座標系 ...........................................1.4 対象となる機械 ................................................................1.5 配線上のお願い ................................................................1.6 MCユニット...

  • マニュアル

    ...は、表示用LEDについて説明します。 ●表示用LED ○:点灯 ●:消灯名称 参照 色 RUN 緑 ERR 赤 X∼YのCCW 橙 X∼YのCW 橙 状態 ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● 内容初期処理が正常に終了した (PLCとの接続が正常)。 MCユニット、またはPLCに異常が発生した。 MCユニットでエラーが発生した。 MCユニッ...

  • マニュアル

    ...バス 上位リンク SYSMAC-NCT データの作成/転送 NCモニタファイル管理など 外部入力 外部入力 CCW 限界入力 CW 限界入力原点入力原点近傍入力即停止入力割り込み入力 CCW 限界入力 CW 限界入力原点入力原点近傍入力即停止入力割り込み入力 I/...

  • マニュアル

    ...送を行うことができます。 1-3 はじめに 1−2 システム構成本ユニットは、装置、操作盤からのコントロール信号(CW限界入力信号、CCW限界入力信号、原点入力信号、原点近傍入力信号、即停止入力信号、割り込み入力信号) を入力し、ステッピング...

  • マニュアル

    .../計算 MD C/K 書換え回数管理 MD ST S/L 書換え回数管理 MD S 演算ラ イ ト - - - 演算ラ イ ト CW A/S IDコ ー ド リ ー ド ID ST H IDコ ー ド リ ー ド ID H タ グ メ モ リ エ ラ ー訂正 リ ー ド QR ST A/H - - - タ グ メ モ リ エ ラ ー訂正ラ イ ト QW ST A/H - - - コ マン ドコー ド デ...

  • マニュアル

    ...は以下です。 • RMin • RMax • ECMin • Contrast • Decode • Modulation • Decodability • Defects その他の 6 つのパラメータは以下です。 • Total CW • Data CW • Erasures • Corrections • Row Height • Structure スタックスキャン反射率プロファイル(SRP)グレーディング SRP グレード付けは、スタックシンボルの開始パターンと停止パターン、または同等の...

  • マニュアル

    ...8.4 mils Codeword PQ (Print Quality) 4.0 Codeword Yield 3.0 Company Name Microscan Contrast 1.6 Corrections 0 CTR (Clock Track Regularity) 4.0 CTD (Clock Track Damage) 4.0 Data CW 12 Date and Time 01-Jun-2007 11:28 local; 01-Jun-2007 15:28 GMT Decodability 0.0 Decode FAIL Decoded Text 9533027MW6 Demo LVS-95□□シリーズ 7% 62% 69% 41% 0% 付録G:特殊機能(SDNC-726) 34/61ページ LVS-95□□シリーズパラメータ名 付録G:...