全 559 件が検索されました。(121 - 140件を表示)
- マニュアル
...の方向、補間速度、補間加速度、補間減速度および 2 軸の合成値のジャークを指定することができます。 Y 座標 CCW CW CW :時計方向の回転 CCW:反時計方向の回転 X 座標 MC 機能モジュールでは、入力変数「CircMode(円弧補間モード) 」により、以下の 3 種類か...
- マニュアル
...でご注意下さい。 原点補正スイッチ 原点補正を行うときにこの押しボタンスイッチを押します。 ADJ OFF CCW CW 1 回転方向 2 プロテクト設定 禁止 許可 4 ON 3 機能項目 スイッチNo. 2 ON 設定された原点補正値はEEP−ROMに書込まれます。 原点補正...
- マニュアル
...D20084 速度No.3 D20085 起動 0 CCW 速度No.4 No.0 (連続) No.1 10000 No.2 (バンク終了) 停止 停止 15000 CW 起動 速度No.3 D00010∼00018には転送用データを入れておきます。 D00010 3 0 0 2 D00011 9 0 0 0 D00012 0 0 0 0 D00013 4 0 0 0 D00014 5 0 0 0 D00015 0 0 0 1 D00016 3 0 0 3 D00017 1 0 0 0 D00018 0...
- マニュアル
...で原点信号などの入出力、パルス入力でエンコーダ入力可能。 ・ステッピングモータとは、接点出力と組み合せ、パルス(CW)+方向制御も可能。 注 1:ユニット機能設定エリアのクロック指定によって、パルス出力レンジは、以下の 4 つから選択可...
- マニュアル
...るとパルス出力を停止します。 パルス出力方向および移動パルス量は以下のよパルス出力方向: 現在位置<指定位置 CW 方向現在位置>指定位置 CCW 方向現在位置=指定位置 状態維持移動パルス量: |現在位置−指定位置| ⑤移動パルス量はパルス出...
- マニュアル
...えます。 入力パルスの周波数は 500kHz までサポートしているので、高速な動作に対する正確な制御が可能です。 双方向(CW/CCW)のカウント機能により、双方向の動きを検出できます。 カウンタ 1 点ごとに独立した各種の設定が行えます。 本ユニッ...
- マニュアル
...えます。 入力パルスの周波数は 500kHz までサポートしているので、高速な動作に対する正確な制御が可能です。 双方向(CW/CCW) のカウント機能により、双方向の動きを検出できます。 カウンタ 1 点ごとに独立した各種の設定が行えます。 本ユニッ...
- マニュアル
...ード専用命令 仕様 1 チャネル(ポート) ・リニアカウンタ・リングカウンタ絶対値エンコーダ対応モード・ABS リニア(CW-)カウンタ・ABS リニア(CW+)カウンタ・ABS リングモードカウンタ (ユニット機能設定(DM6605)により設定) A、B、Z 相・位相差 1 逓倍・位相差 2 ...
- マニュアル
...えます。 入力パルスの周波数は 500kHz までサポートしているので、高速な動作に対する正確な制御が可能です。 双方向(CW/CCW)のカウント機能により、双方向の動きを検出できます。 カウンタ 1 点ごとに独立した各種の設定が行えます。 本ユニッ...
- マニュアル
...DC 24V ・加減算モード(カウント周波数20kHz) ・加算モード(カウント周波数20kHz) CPM2C-S センサ CPM2C-S エンコーダ 00000 CW入力 センサ 00000 パルス入力 00001 CCW入力 00001(通常入力) 00002 リセット入力 00002(通常入力) センサまたはスイッチ COM COM DC 24V DC 24V ●入力リレー番号:00003∼00004 ...
- マニュアル
...の機能 9-3-4 エンコーダ方向設定エンコーダ入力スレーブのエンコーダ方向には、以下の 2 種類があります。 • CW(接続するエンコーダのシャフトから見て右回転)で正方向 • CCW(接続するエンコーダのシャフトから見て左回転)で正方向 ...
- マニュアル
... 切指令方向とモータ回転方向の関係を設定します。 り替え 2 0:正方向指令で軸端から見てモータ回転方向は CW 1:正方向指令で軸端から見てモータ回転方向は CCW 001 制 御 モ ー ドドライバの制御モードを選択します。 選択 2 0 ~ 5:切り...
- マニュアル
...3章 置き換え方法・ オープンコレクタ指令用電源(PCON) G5シリーズでは、指令パルス用電源を内蔵しておりませんが、+24V CW/CCW入力を使用することで、DC24V電源を指令パルス用電源にそのまま使用することができます。 ・ +24V入力 【 Uシリーズ ドライ...
- マニュアル
...プンコレクタ指令用電源(PCON) G5 シリーズ ドライバ G5 シリーズでは、指令パルス用電源を内蔵しておりませんが、+24V CW/CW 入力を使用することで、DC24V 電源を指令パルス用電源にそのまま使用することができます。 3-11 第3章 置き換え方法・ シ...
- マニュアル
...ルス入力位置制御の指令パルスを入力します。 SS2 シリーズ G5 シリーズ端子 No. 記号名称端子 No. 記号名称 22 +CW/PULS/FA 逆転パルス/フィードパルス/ 3 +CW/+PULS/+FA 逆転パルス/フィードパルス/ 23 -CW/PULS/FA 90°位相差信号(A 相) 4 -...
- マニュアル
...る恐れがあります。 外部24V電源は、極性を正しく接続してください。 モータが回転し、停止しない恐れがあります。 CW/CCWパルス出力方向切り替え機能は、位置制御ユニットのユニットバージョンがVer.2.2以上であることを確認してから使...
- マニュアル
...る恐れがあります。 外部24V電源は、極性を正しく接続してください。 モータが回転し、停止しない恐れがあります。 CW/CCWパルス出力方向切り替え機能は、位置制御ユニットのユニットバージョンがVer.2.3以上であることを確認してから使...
- マニュアル
...ルバス/上位リンク CX-Position データの作成/転送 NCモニタファイル管理など 外部入力 外部入力 CCW 限界入力 CW 限界入力原点入力原点近傍入力即停止入力割り込み入力 CCW 限界入力 CW 限界入力原点入力原点近傍入力即停止入力割り込み入力...
- マニュアル
...1) ABSデータバックアップ用電池 (+2.8∼+4.5V)(注3) 注! 外部入出力 サーボドライバ MPG MPG 1CH CCW 限界入力 CW 限界入力原点近傍入力即停止入力 4軸分 I/F用 5V電源 汎用入力 4本汎用出力 4本 I/F用24V電源 I/F用24V電源 ABS/INCエンコーダどちら...
- マニュアル
...、サーボモータの回転方向を、正転・逆転で定義しています。 モータの出力軸側から見て、反時計回り(CCW)が正転、時計回り(CW)が逆転です。 サーボモータ/ドライバのご使用に際し守っていただきたいこと最初に「安全上のご注意」を熟読し、記載...