全 7182 件が検索されました。(1521 - 1540件を表示)

  • カタログ

    ... and storage : 35 to 85 % (with no condensation) Degree of protection (See note 6.) IP66(IEC60529) IP67(IEC60529) Vibration resistance (destruction) 10 to 150 Hz with 0.35 mm single amplitude for 80 min each in X, Y, and Z directions Shock resistance (destruction) 150 m/...

  • カタログ

    ...と) 保護構造 (※6) IP66( IEC60529 ) 振動(耐久) 10 ∼ 150Hz( 片振幅 0.35mm ) X、Y、Z 方向 80min 衝撃(耐久) 不透明体 / 透明体表面 IP67(IEC60529) 150m/s2 6 方向、各 3 回( 上下・左右・前後 ) 材質 ケース:アルミダイキャスト、前面カバー:ガラス、 コード被覆部:耐熱塩化ビニール、 コネクタ:亜鉛合金およ...

  • カタログ

    ... to 50°C (with no icing or condensation) Ambient humidity range Operating and storage: 35% to 85% (with no condensation) Insulation resistance 20 MΩ (at 500 VDC) Dielectric strength 1,000 VAC, 50/60 Hz, 1 min Shock resistance Destruction: 300 m/...

  • カタログ

    ... to 50°C (with no icing or condensation) Ambient humidity range Operating and storage: 35% to 85% (with no condensation) Insulation resistance 20 MΩ (at 500 VDC) Dielectric strength 1,000 VAC, 50/60 Hz, 1 min Shock resistance Destruction: 300 m/...

  • カタログ

    ...動作時、保存時: 35∼85%RH (ただし、結露しないこと) 絶縁抵抗 20MΩ(DC500V メガにて) 耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min 衝撃 (耐久) 300m/s2 6方向 各3回(上下、左右、前後) 振動 (耐久) 10∼150Hz (複振幅0.7mm)X 、Y 、Z 各方向80min 接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m) 質量 (梱包状態)...

  • カタログ

    ... humidity range Operating and storage: 35% to 85% (with no condensation) Dielectric strength 1,000 VAC, 50/60 Hz for 1 min Vibration resistance 10 to 55 Hz, 0.7-mm double amplitude 80 min each in X, Y, and Z directions 150 m/...

  • カタログ

    ...With USB connector case: 50 MΩ min. (at 500 VDC) Dialectic strength With USB connector case: 1,000 VAC, 50/60 Hz for 1 min Vibration resistance (destruction) 10 to 150 Hz with a 0.7-mm double amplitude or acceleration of 50 m/...

  • カタログ

    ...ケース間:50MΩ以上 (DC500Vメガ) 耐電圧 USBコネクターケース間:AC 1,000V 50/60Hz 1分 振動(耐久) 10∼150Hz 複振幅0.7mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 80min 衝撃(耐久) 150m/s2 6方向各3回(上下、左右、前後)*5 材質 ABS USB許容挿抜回数 5000回 保護構造 IP30 重量(梱包状態) 約300g 付属品...

  • カタログ

    ...% (no condensation or icing) 20 MΩ (500 VDC) Insulation Resistance 1000 VAC, 50/60 Hz, 1 min.: Between the case and current input circuit Withstand Voltage With mounting screws: 10 to 150 Hz, 0.7 mm double amplitude, acceleration: Vibration Resistance 50 m/...

  • カタログ

    ...クタ:分岐ケーブル接続用 ケーブル長:0.2m 12,500 ZN-CTM51-200A 23,000 振動(耐久) ネジ取付時 10∼150Hz 複振幅0.7mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 80min 磁石取付時 10∼55Hz 複振幅0.3mm 加速度20m/s2 X、Y、Z各方向 50min 衝撃(耐久) 材質保護構造取付方法重量(梱包状態) 付属品...

  • カタログ

    ... 85% (no condensation or icing) Temperature Insulation Resistance 20 MΩ (500 VDC) Withstand Voltage 1000 VAC, 50/60 Hz, 1 min.: Between the case and current input circuit With mounting screws: 10 to 150 Hz, 0.7 mm double amplitude, acceleration: 50 m/...

  • カタログ

    ...℃ 20∼85%RH(結露・氷結なきこと) 20MΩ(DC500Vメガにて) AC1000V、50/60Hz 1min ケース∼入出力端子一括間ネジ取付時 10∼150Hz 複振幅0.7mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 80min 磁石取付時 10∼55Hz 複振幅0.3mm 加速度20m/...

  • カタログ

    ... Humidity/Temperature −15°C to +60°C, 20% to 85% (no condensation or icing) Insulation Resistance 20 MΩ (500 VDC) Withstand Voltage 1000 VAC, 50/60 Hz, 1 min. Vibration Resistance 10 to 150 Hz, 0.7 mm double amplitude, acceleration: 50 m/...

  • カタログ

    ...℃∼+60℃ 20∼85%RH(結露・氷結なきこと) 絶縁抵抗 20MΩ(DC500Vメガにて) 耐電圧 AC1000V、50/60Hz 1min 振動(耐久) 10∼150Hz 複振幅0.7mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 80min *7 衝撃(耐久) 150m/s2 6方向各3回(上下、左右、前後)*7 材質 ABS 保護構造 IP30 取付方法 磁石取付・ネジ取付・ネジ引っ掛け 重...

  • カタログ

    ...露しないこと) 動作時、保存時:各35∼85%RH(ただし、結露しないこと) AC1,000V 50/60Hz 1min 10∼55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min 150m/s2 6方向 各3回(上下、左右、前後) コネクタ中継タイプ(標準長さ0.5m) ABS 約300g(約450g) 取扱説明書、吸引チューブ アンプユニット項目形...

  • カタログ

    ...℃ 20∼85%RH(結露・氷結なきこと) 20MΩ(DC500Vメガにて) AC1000V、50/60Hz 1min ケース∼入出力端子一括間ネジ取付時 10∼150Hz 複振幅0.7mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 80min 磁石取付時 10∼55Hz 複振幅0.3mm 加速度20m/...

  • カタログ

    ...1,000 VAC 50/60 Hz for 1 min. Insulation resistance 20 MΩ min. (at 500 VDC) Vibration resistance 10 to 500 Hz, double amplitude 1.5 mm, 120 min. each in X, Y and Z directions Shock resistance 300 m/s2, 3 times each in 6 directions along X, Y, and Z axes 0.01% F.S./°C 0.01% F.S./°C Degree of protection IP67 (IEC60529) Connection method *5 Pre-wired Connector type (Standard cable length: 2 m/0.2 m) Material Case and cover: Polybutylene terephthalate, Optical window: Glass, Threaded portion: SUS304, Cable: PVC Weight (Main ...

  • カタログ

    ...と) 耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min. 絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vにて) 振動(耐久) 10∼500Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向120min. 衝撃(耐久) 300m/s2 6方向(上下・左右・前後)各3回保護構造 IP67 (IEC60529) 接続方式 *5 コネクタ中継タイプ(標準コード長2m/0.2m) 材質ケース・カバー:ポリブチレンテレ...

  • カタログ

    ... *2 • DC power supply: 24 VDC ±10% (supplied from the terminal block on rear of unit) • With AC adapter: 1.5 A (36 VA) • With DC power supply: 1.5 A (36 VA) Current consumption Vibration resistance 10 to 150 Hz: acceleration: 50 m/...

  • カタログ

    ...%(背面の端子台より供給) 消費電流 ・ACアダプタ使用時:1.5A(36VA) ・DC電源使用時: 1.5A(36VA) 振動(耐久) 10∼150Hz 加速度 50m/s2 片振幅 0.35mm X/Y/Z方向 各8分 10回 衝撃(耐久) 150m/s2 6方向(上下、左右、前後) 各3回 周囲温度範囲 動作時:5∼35℃、保存時:−10∼+60℃(結露、氷結し...