全 7182 件が検索されました。(1281 - 1300件を表示)
- カタログ
... mode Square-wave noise of ±1 μs/100 ns pulse width with 1-ns rise time Vibration resistance Frequency: 10 to 55 Hz, 0.35-mm single amplitude 10 sweeps of 5 min each in X,Y, and Z directions Shock resistance 100 m/...
- カタログ
...ル立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 耐振動 振動数10∼55Hz 片振幅0.35mm X、Y、 Z各方向 : 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s2、3軸6方向3回 保護構造 端子部 : IP20 ご購入 当社販売店 または オムロンFAストア www.fa.omron.co.jp K8AK-VW 接続端子説明図形 K8AK-VW2 100-240VAC ① ② リレ...
- カタログ
... mode Square-wave noise of ±1 μs/100 ns pulse width with 1-ns rise time Vibration resistance Frequency: 10 to 55 Hz, 0.35-mm single amplitude 10 sweeps of 5 min each in X,Y, and Z directions Shock resistance 100 m/...
- カタログ
...マル立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 耐振動 振動数10∼55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s2、3軸6方向3回 保護構造 端子部 : IP20 0.1∼30秒 0.1秒±0.05秒 0.1秒以下 1秒±0.5秒 LED表示 PWR : 緑 RY : 黄 ALM : 赤 出力形態 1c接点出力 出...
- カタログ
... mode Square-wave noise of ±1 μs/100 ns pulse width with 1-ns rise time Vibration resistance Frequency: 10 to 55 Hz, 0.35-mm single amplitude 10 sweeps of 5 min each in X,Y, and Z directions Shock resistance 100 m/...
- カタログ
...マル立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 耐振動 振動数10∼55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s2、3軸6方向3回 保護構造 端子部 : IP20 使用周囲湿度 相対湿度 25∼85%(ただし、結露しないこと) 保存湿度 相対湿度 25∼85%(ただし、結露しな...
- カタログ
... mode Square-wave noise of ±1 μs/100 ns pulse width with 1-ns rise time Vibration resistance Frequency: 10 to 55 Hz, 0.35-mm single amplitude 10 sweeps of 5 min each in X,Y, and Z directions Shock resistance 100 m/...
- カタログ
...PWR : 緑 RY : 黄 OVER/UNDER : 赤 出力形態 1c接点出力 耐振動 振動数10∼55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s2、3軸6方向3回 保護構造 端子部 : IP20 出力接点定格 定格負荷抵抗負荷 AC250V 5A DC30V 5A 開閉容量の最大値 1250VA、150W 最小適用負荷 DC5V、10mA(参考値) 機械的...
- カタログ
... mode Square-wave noise of ±1 μs/100 ns pulse width with 1-ns rise time Vibration resistance Frequency: 10 to 55 Hz, 0.35-mm single amplitude 10 sweeps of 5 min each in X,Y, and Z directions Shock resistance 100 m/...
- カタログ
...マル立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 耐振動 振動数10∼55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s2、3軸6方向3回 保護構造 端子部 : IP20 0.1秒以下 1秒±0.5秒 LED表示 PWR : 緑 RY : 黄 UNDER : 赤 出力形態 1c接点出力 出力接点定格 定格負荷抵...
- カタログ
... mode Square-wave noise of ±1 μs/100 ns pulse width with 1-ns rise time Vibration resistance Frequency: 10 to 55 Hz, 0.35-mm single amplitude 10 sweeps of 5 min each in X,Y, and Z directions Shock resistance 100 m/...
- カタログ
...負 パルス幅1μs/100ns 0.1秒以下 耐振動 振動数10∼55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引 1秒±0.5秒 耐衝撃 100m/s2、3軸6方向3回 保護構造 端子部 : IP20 自動復帰過・不足電圧 0.1∼30秒 動作時間の 不平衡整定範囲逆相 (T) 欠相電源投入時ロック時間 (LOCK)...
- カタログ
... X, Y, and Z directions Transistor output ratings Rated voltage: 24 VDC (maximum voltage: 26.4 VDC) Maximum current: 50 mA DC Vibration resistance Ambient operating temperature −20 to 60°C (with no condensation or icing) Shock resistance 100 m/...
- カタログ
...上電気的寿命:(AC250V/DC30V 5A)5万回 (AC250V/DC30V 3A)10万回 耐振動 振動数10-55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s2 3軸6方向3回 保護構造 端子部 IP20 トランジスタ出力定格使用周囲温度 定格電圧:DC24V(最大電圧:DC26.4V) 最大電流:DC50mA −20∼+60℃(ただし、結露ま...
- カタログ
... power supply terminal common/normal mode 24 VDC: 480 V power supply terminal common Vibration resistance Frequency: 10 to 55 Hz, 0.35-mm single amplitude 10 sweeps of 5 min each in X,Y, and Z directions Shock resistance 100 m/...
- カタログ
...端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン 耐振動 振動数10∼55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s2 3軸6方向3回 保護構造 端子部 IP20 *形K8DT-AW□TDは対象外です。 お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015(通話料がかかります) www.fa....
- カタログ
...% to 85% RH (with no condensation) Vibration resistance Frequency: 10 to 55 Hz, 0.35-mm single amplitude 10 sweeps of 5 min each in X,Y, and Z directions Storage humidity 25% to 85% RH (with no condensation) Shock resistance 100 m/...
- カタログ
...端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン 耐振動 振動数10-55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s2 3軸6方向3回 保護構造 端子部 IP20 *1. 工業用電磁環境(EN/IEC61326-1第2表) *2. 形K8DT-LS1TDは対象外です。 お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 ...
- カタログ
...-wave noise of 1 μs/100 ns pulse width with 1-ns rise time Vibration resistance Frequency: 10 to 55 Hz, 0.35-mm single amplitude 10 sweeps of 5 min each in X,Y, and Z directions Shock resistance 100 m/...
- カタログ
...) 耐振動 振動数10-55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10掃引 保存湿度 25∼85%RH(ただし、結露しないこと) 耐衝撃 100m/s2 3軸6方向3回 高度 2,000m以下 保護構造 端子部 IP20 適合線種 より線/単線/フェルール端子 適合断面積 0.25∼1.5mm2(AWG24∼16) 電線挿入力 8N以...