全 1430 件が検索されました。(961 - 980件を表示)
- マニュアル
...4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 JPt100 K Thermocouple J T E L U N R S B Infrared Thermosensor ES1B Analog input 10 –70℃ 60 –120℃ 115 –165℃ 140 –260℃ 0 to 50mV Setting range 。 –200 to 850(℃) /–300 to 1500( F) 。 F) –199.9 to 500.0(℃)/–199.9 to 900.0( 。 0.0 to 100.0(℃) /0.0 to 210.0( F)。 F) –199.9 to 500.0(℃)/–199.9 to 900.0( 。 0.0 to 100.0(℃) /0.0 to 210.0( ...
- マニュアル
...15 16 17 18 19 20 21 22 23 W PL II 24 25 Input type Input Platinum resistance thermometer Pt100 JPt100 K Thermocouple J T E L U N R S B Infrared Thermosensor ES1B Analog input Thermocouple Setting range /-300 to 1500 (°F) -200 to 850 (°C) -199.9 to 500.0 (°C) /-199.9 to 900.0 (°F) /0.0 to 210.0 (°F) 0.0 to 100.0 (°C) -199.9 to 500.0 (°C) /-199.9 to 900.0 (°F) /0.0 to 210.0 (°F) 0.0 to 100.0 (°C) /-300 to 2300 (°...
- マニュアル
...4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 JPt100 K Thermocouple J T E L U N R S B Infrared Thermosensor ES1B Analog input 10 –70℃ 60 –120℃ 115 –165℃ 140 –260℃ 0 to 50mV Setting range 。 –200 to 850(℃) /–300 to 1500( F) 。 F) –199.9 to 500.0(℃)/–199.9 to 900.0( 。 0.0 to 100.0(℃) /0.0 to 210.0( F)。 F) –199.9 to 500.0(℃)/–199.9 to 900.0( 。 0.0 to 100.0(℃) /0.0 to 210.0( ...
- マニュアル
...Operation menu Platinum resistance thermometer Thermocouple/platinum-resistance thermometer (multi-input) Setting 0 Pt100 1 2 3 JPt100 4 K 5 6 J 7 8 T 9 10 E 11 L 12 U 13 14 N 15 R 16 S 17 B 18 19 10 -70 20 60 -120°C 21 115 -165°C 22 140 -260°C 23 0 to 50mV Input Thermocouple Infrared Thermosensor ES1B Analog input Thermocouple 24 25 W PL II Setting range /-300 to 1500 (°F) -200 to 850 (°C) -199.9 to 500.0 (°C) /-199.9 to 900.0 (°F) /0.0 to ...
- マニュアル
...Operation menu Platinum resistance thermometer Thermocouple/platinum-resistance thermometer (multi-input) Setting 0 Pt100 1 2 3 JPt100 4 K 5 6 J 7 8 T 9 10 E 11 L 12 U 13 14 N 15 R 16 S 17 B 18 19 10 -70 20 60 -120°C 21 115 -165°C 22 140 -260°C 23 0 to 50mV Input Thermocouple Infrared Thermosensor ES1B Analog input Setting range /-300 to 1500 (°F) -200 to 850 (°C) -199.9 to 500.0 (°C) /-199.9 to 900.0 (°F) /0.0 to 210.0 (°F) 0.0 to ...
- マニュアル
... key Press this key to change the contents of the display ■Operation menu Thermocouple input type Infrared Thermosensor ES1B Analog input Setting 0 1 2 J 3 4 T 17 5 E 6 L 7 U 18 8 N 9 R 10 S 11 B 12 10 –70℃ 13 60 –120℃ 14 115 –165℃ 15 140 –260℃ 0 to 50mV 16 Setting range 。 –200 to 1300(℃) /–300 to 2300( F) 。 –20.0 to 500.0(℃) /0.0 to 900.0( F) 。 –100 to 850(℃) /–100 to 1500( F) 。 –20.0 to 400.0(℃) /0.0 to 750.0( F) 。 –...
- マニュアル
... output 1 indicator Lit when the function assigned to auxiliary output 1 is ON. Thermocouple/platinum-resistance thermometer (multi-input) Input Type Input type Input Platinum resistance thermometer Pt100 JPt100 K Thermocouple J T ...
- マニュアル
...0~50 mV 23 热电偶 W PL ΙΙ 24 25 铂电阻 JPt100 热电偶 K 铂电阻温度计 � 多输入 � T J E L U 热电偶 N R S B 红外温度计 ES1B 设定范围 –200~850 (°C) /–300~1500 (°F) –199.9~500.0 (°C) /–199.9~900.0 (°F) 0.0~100.0 (°C) /0.0~210.0 (°F) –199.9~500.0 (°C) /–199.9~900.0 (°F) /0.0~210.0 (°F) 0.0~100.0 (°C) /–300~...
- マニュアル
... the No.2 display. • SUB1: Auxiliary output 1 indicator Lit when the function assigned to auxiliary output 1 is ON. Thermocouple/platinum-resistance thermometer (multi-input) Platinum resistance thermometer Pt100 JPt100 K Thermocouple J T ...
- マニュアル
...Non si utilizzi il prodotto in ambienti con alta concentrazione di gas infiammabli o esplosivi in quanto potrebbe causare eplosioni. Grazie per avere acquistato il dispositivo di controllo della temperatura OMRON E5ZN. Prima di utilizzare il dispositivo di controllo, leggere attentamente questo manuale ...
- マニュアル
...るシステム・機械・装置 d)ガス、水道、電気の供給システムや24時間連続運転システムなど高い信頼性が必要な設備 e)その他、上記a)∼d)に準ずる、高度な安全性が必要とされる用途 *上記は適合用途の条件の一部です。 当社のベスト、総合カタ...
- マニュアル
...는 시스템ᆞ기계ᆞ장치 d)가스, 수도, 전기의 공급 시스템이나 24시간 연속 운전 시스템 등의높은 신뢰성이 필요한 설비 e) 기타 상기 a) ~ d)에 준하는 고도의 안전성을 필요로 하는 용도 * 상기는 적합한 용도의 조건을 나타내는 일부입니다. 최신판 카탈로...
- マニュアル
...テム・機械・装置 d)ガス、 水道、 電気の供給システムや24時間連続運転システムなどの高い信頼性が必要な設備 e)その他、 上記 a) ∼ d) に準ずる、 高度な安全性が必要とされる用途 *上記は適合用途の条件の一部です。 当社のベスト、総合カタログ・...
- マニュアル
...)人命や財産に危険が及びうるシステム・機械・装置 d)ガス、水道、電気の供給システムなど高い信頼性が必要な設備 e)その他、上記a)~d)に準ずる、高度な安全性が必要とされる用途 *上記は適合用途の条件の一部です。 当社最新版のカタロ...
- マニュアル
...)人命や財産に危険が及びうるシステム・機械・装置 d)ガス、水道、電気の供給システムなど高い信頼性が必要な設備 e)その他、上記a)~d)に準ずる、高度な安全性が必要とされる用途 *上記は適合用途の条件の一部です。 当社最新版のカタロ...
- マニュアル
...テム・機械・装置 d)ガス、 水道、 電気の供給システムや24時間連続運転システムなどの高い信頼性が必要な設備 e)その他、 上記 a) ∼ d) に準ずる、 高度な安全性が必要とされる用途 *上記は適合用途の条件の一部です。 当社のベスト、総合カタログ・...
- マニュアル
...るシステム・機械・装置 d)ガス、水道、電気の供給システムや24時間連続運転システムなど高い信頼性が必要な設備 e)その他、上記a)∼d)に準ずる、高度な安全性が必要とされる用途 ※上記は適合用途の条件の一部です。 当社のベスト、総合カタ...
- マニュアル
... F3SG-R Series User's Manual. Safety Precautions, Quick Installation Manual, Troubleshooting Guide Sticker, Conformity Conforming standards 9 Refer to F3SG-R Series User's Manual. Type of ESPE (IEC 61496-1) Type 4 Performance Level (PL)/ Safety category PL ...
- マニュアル
... to F3SG-R Series User's Manual. Included Accessories Safety Precautions, Quick Installation Manual, Troubleshooting Guide Sticker, End Cap (for switching External Test Input function) Conformity Conforming standards Refer to F3SG-R Series User's Manual. Performance Level (PL)/Safety category PL ...
- マニュアル
... No 1091 EMC, 2012 No 3032 RoHS Safety Standards The F3SG-R is designed and manufactured according to the following standards. EN61496-1 (Type 4 ESPE), EN 61496-2 (Type 4 AOPD), EN61508-1 through -4 (SIL 3), EN ISO 13849-1:2015 (PL ...