全 1430 件が検索されました。(901 - 920件を表示)
- カタログ
...The Measurement Masters and Function Slaves can also be used for standalone operation. You can connect a Measurement Master and Slaves to save both wiring work and space. Maximum Configuration You can connect up to four Function Slaves and CT Expansion Slaves and one Communications Slave (i....
- カタログ
...みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記載内容については次の点をご理解ください。 (1) 定格値および性...
- カタログ
...[-] M7F Data Sheet Digital Display M7F CSM_M7F_DS_E_10_1 A Series of Three- to Five-digit Digital Display Units with a Character Height of 14 mm. Models available with either red or green displays. • Red or green displays with a character height of 14 mm are available for a variety of applications and locations. • Miniature design with a 50-mm depth. • Incorporating a connector, thus saving wiring effort. • Connecting to OMRON's PLCs via dedicated PLC cables (sold separately). • Units and minus symbols are displayed (three- and four-digit model only). • Incorporating a zero suppression function. • ...
- カタログ
...ニュアル/最新の商品情報は 103桁 102桁 101桁 100桁 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 4 M7F スタティック入力、負論理(形M7F-□N□□□)...
- カタログ
...」 : 「お客様用途」での「当社商品」の (a) 適合性、 (b) 動作、 (c) 第三者の知的財産の非侵害、 (d) 法令の遵守および (e) 各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記載内容については次の点をご理解ください。 ① 定格値および性能値は、 単独試験に...
- カタログ
...mx2-v1_i920-e1_14_20_csm1010813.pdf M u l t i - f u n ct io n Co mpac t Inver te r MX2-Series V1 type Born to drive machines » Permanent magnet motors » Et h e r C AT ® » B u i l t - i n s a f e t y Harmonised motor and m achine control MOTOR C O N T RO L 200% • Near s tand-still operation starting t • S (0.5 Hz) mooth co orque ntrol o • Contro l f high ine rtia loads of fast cy clic loads Torque c ontr...
- カタログ
...ドライブプログラミング ・SPMモータ・IPMモータ・IMモータ 設定可 M AC H I N パラメータを自動で 位置制御 E CO N T R OL ・ISO 13 849-1(安全カテゴリ・安全入 3/PLd)対力2点内応蔵・EDM( セーフティモニタ )出力内蔵 直観的なプログラミング (最大5つ...
- カタログ
...ンス機能により、 メンテナンス時の工数削減にも貢献します。 装置のリモートメンテナンス・画面設計を簡単に E M RO N - M A D YO B E Y T I L A QU D 直感的で分かりやすい画面設計・豊富なウィンドウ操作機能搭載・アニメーション作...
- カタログ
... the NJ NC Integrated Controller at the heart. Sysmac Automation Platform NJ Series NC Integrated Controller 3 development 4 Machine Automation Controller NJ Series - NC Integrated Controller Minimize machine cycle time NC and PLC functionality fully synchronized at high speed ...
- カタログ
... of all machine devices and advanced functionality such as motion, robotics and database connectivity. This multidisciplinary concept allows you to simplify solution architecture, reduce programming and optimize productivity. Omron A I/O NX I/O IO -L in k M a st ...
- カタログ
...の原因の場合 c)当社以外による改造または修理による場合 d)当社商品本来の使い方以外の使用による場合 e)当社出荷当時の科学・技術の水準では予見できなかった場合 f)その他、天災、災害など当社側の責ではない原因による場合...
- カタログ
...みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記載内容については次の点をご理解ください。 (1) 定格値および性...
- カタログ
...の原因の場合 c)当社以外による改造または修理による場合 d)当社商品本来の使い方以外の使用による場合 e)当社出荷当時の科学・技術の水準では予見できなかった場合 f)その他、天災、災害など当社側の責ではない原因による場合...
- カタログ
.../-GT02H/-GT04H/-GT08H/-GT10H/-GT15Hの場合 R T 単相 AC100∼115V 50/60Hz:形R88D−GT□□L 単相 AC200∼240V 50/60Hz:形R88D−GT□□H NFB 1 2 ノイズフィルタ NF E 3 4 主回路コンタクタ 主回路電源 OFF ON 1MC 第3種接地 X サージキラー 1MC X PL サーボ異常表示 Gシリーズ ACサーボドライバ CNA 動力ケ...
- カタログ
...イッチを 表示内容 MENU r 999999 現在値表示 O M N U C M シリーズ 4000 たまりパルス表示 e 99999 入力パルス表示 p 99999 機械速度表示 f 99999 速度指令表示 [f 1 0.0 電流指令表示 [[ 1 0.0 モータ電流表示 la 1 5 0.0 実効負荷率表示 bl 255 電子サーマル...
- カタログ
...) 、 ACサーボモータ低電圧指令(IEC34-1、-5、-8、-9) に適合。 ※一部機種のみ O M N U C U シリーズ U E タイプ O M N U C U シリーズ U E タイプ ■システム構成コントローラ (パルス列出力タイプ) パルス列信号位置制御側ケーブル + 形XW2Z-□□□J-A□* サーボ...
- カタログ
...DC500Vメガ) 耐電圧 電源端子・動力端子と FG間 AC1500V 50/60Hz 1分間各制御信号と FG間 AC500V 1分間 保護構造 盤内蔵型 (IP10) E C EMC指令指令 低電圧指令 海外規格 UL規格 EN55011 class A group1 EN61000-6-2 EN50178 UL508C cUL規格 cUL C22.2 No.14 注1. 上記項目は、単独での評価試験によるもの...
- カタログ
...[-] S82S Data Sheet Switch Mode Power Supply S82S (3/7.5-W Models) CSM_S82S_DS_E_4_4 Miniature DIN Rail Mounting DC-DC Power Supplies • 65 mm depth enables mounting onto control panels with 100 mm depth. • Inputs: 10.2 to 27.6 VDC (DC input) • A complete lineup with 8 different models. • UL and CSA approved. • RoHS-compliant ! Refer to Safety Precautions for All Power Supplies. Model Number Structure ■ Model Number Legend Note: Not all combinations are possible. Please refer to List of Models in Ordering Information, below. S82S 1 2 3 1. Input Voltage 7: ...
- カタログ
...0 −20 −10 0 10 20 30 40 50 60 70 Ambient temperature (°C) Note: 1. Internal parts may occasionally be deteriorated or damaged. Do not use the S8M in areas outside the derating curve (i.e., in the area shown by shading in the above graph). 2. If there is a derating problem, use forced air cooling. Abnormal Current Tripping Standard Detection S8M-CP04/S8M-CP04-R S8M-CP04-RS Time (ms) Time (ms) Tripping characteristics when steady Tripping characteristics when steady Setting range Setting range Current limited by internal circuit Tripping region Current limited by internal ...
- カタログ
...and discharging. 3. If the battery connection terminal voltage is 15.5 V (typical) or lower, the incorrect battery connection protection function will be activated, and charging will not be performed. When the battery is nearing the end of its service life (i....