全 44876 件が検索されました。(9701 - 9720件を表示)
- カタログ
...,000万回以上 電気的 10万回以上 (AC250V 3A 抵抗負荷) DC30V cosφ=1 AC250V cosφ=0.4 1 DC30V L/R=7ms 2 3 4 接点電流 (A) DC125V cosφ=1で0.15A max.開閉可(寿命10万回) L/R=7msで0.1A max.開閉可 (寿命10万回) 保護構造 IP-30 停電記憶方式 *3 不揮発性メモリ(書き込み回数100万回、デ...
- カタログ
...付外部接続方法 8Pソケットねじ締め端子保護構造 IP54(パネル表面部) 表示モード UP表示、DOWN表示出力モード * A、A-1、A-2、A-3、b、b-1、d、E、F 電源リセット(A、A-1、A-2、b、d、Eモードのみ)、外部リセット、 復帰方式手動リセット、自動リセット(...
- カタログ
... if wired incorrectly. The New H5CX removes these worries. 24-VAC / 12 to 24-VDC Models with Screw Terminals: 59 mm 100 to 240-VAC / VDC Models with Screw Terminals: 78 mm * Models with Sockets: 63.7 mm (case dimension) * The shortest body for ...
- カタログ
...タイプを追加。 アナログタイマからの置換にも便利です。 形式構成 ■機種構成 形H5CXシリーズ 標準タイプ形H5CX-Aシリーズ エコノミータイプ形H5CX-Lシリーズ 6桁表示タイプ タイプ 形式 機能 形H5CX-A□-N 形H5CX-A11□-N 形H5CX-L8E□-N ○ × ツインタイマ ○ ○ × 2...
- カタログ
...「正しくお使いください」をご覧ください。 形式構成 ■機種構成 形H5CXシリーズ 形H5CX-L エコノミータイプ 形H5CX-A 標準タイプ 形H5CX-B 6桁表示タイプ ● ソケットタイプ(8ピン) ● ソケットタイプ(11ピン) ・端子台タイプ ● 4桁表示 ● 12モードマルチ (ツイ...
- カタログ
...ッチ付きで誤操作防止現場で操作しないキープロテクトのレベルも選択可能。 ents n o p m o lue C a V t s e B ∼ 0 5 8 ¥6 標準価格/仕様時間仕様 9.999s(0.001s∼) 99.99s(0.01s∼) 999.9s(0.1s∼) 9999s(1s∼) 99min 59s(1s∼) 999.9min(0.1min∼) 9999min(1min∼) 99h 59min(1min∼) 999.9h(0.1h∼) (ツインタイマ) (タ...
- カタログ
...safety standards, refer to your OMRON website. Features Basic Features Set Value Limit Better Readability You can set an upper limit for the set value to prevent unexpected operation of output devices caused by setting mistakes. Character Height of 10 mm with ...
- カタログ
...用できます。 種類/標準価格 ■機種構成/標準価格種別 時間仕様 動作モード 外部接続 入力 出力 〈タイマ〉 A:シグナルオンディレー(Ⅰ) A-1:シグナルオンディレー(Ⅱ) A-2:パワーオンディレー(Ⅰ) A-3:パワーオンディレー(Ⅱ) b:フリッカ(Ⅰ) b-1:フリッカ(Ⅱ) d:シグ...
- カタログ
...h5l_ds_e_2_4_csm102.pdf Daily Time Switch H5L CSM_H5L_DS_E_2_4 Weekly Control with a Large Time Display Easy Programming with Large Display and Interactive Functions. • Easy operation with five keys. • Up to 24 steps of ON/OFF operations can be set. • Power supply freely selectable from 100 to 240 VAC. • Memory protection during power failure for up to 10 years. • Certified for UL and CSA safety standards. • The same setting can be used for multiple-day operation and timer operation. 96 mm Refer to Safety Precautions for All Timers. Refer to Safety Precautions ...
- カタログ
...プログラムステップ数(2回路合計) 形式 標準価格 (¥) 1min単位 24 (ONまたはOFFでステップ数1です) 形H5L-A 30,000 *デイリーで設定したプログラムを実行するかどうかを曜日ごとに設定できます。 ■オプション (別売) 商品名称 形式 標準価格(¥) フロ...
- カタログ
...レクサ(DIN48×48) カウンタ 複数入力同時処理用ユニット ●4入力までの並列信号を1つの信号に変換。 H 7 2 A 入力周波数は5kHzと30Hz、 出力周波数は50kHzと300Hzに切り換え可能。 納期についてはお取引き商社に ■種類/標準価格 (お問い合わせください。 ) ■定...
- カタログ
...[-] H7AN Data Sheet Digital Counter (DIN 72 × 72) H7AN CSM_H7AN_DS_E_4_6 A DIN 72 x 72 mm Best-selling Counter • Easy setting with thumbwheel switches. • A draw-out construction enables maintenance without rewiring. • Models with 2-, 4-, 6-, or 8-digit displays are also available. • Total Counter models are also Available.. Refer to Safety Precautions for All Counters and Safety Precautions on page 17. This product was upgraded in January 2006. Refer to Changes in Specifications on page 18 for details. For the most recent information on models that have been certified for safety ...
- カタログ
...形H7AN-2DM 形H7AN-4D 形H7AN-4DM 形H7AN-W4D 形H7AN-W4DM 加減算タイプ加減算 (回転ディップスイッチによる切り換え) UP/DOWN A(指令入力) UP/DOWN D(指令入力) UP/DOWN B (個別入力) (0からセット値まで増加) UP/DOWN E (個別入力) (セット値から0まで減少) UP/DOWN C (位相差入力) UP/...
- カタログ
...込み取りつけ 外部接続方法 ねじ締め端子 保護構造 IP54(パネル表面部) 入力モード * 加算・減算加減算 UP/DOWN A(指令入力) UP/DOWN B(個別入力) UP/DOWN C(位相差入力) 出力モード * N、F、C、R、 K、P、Q、...
- カタログ
...トランジスタ出力 (◎印の機種は標準在庫機種です。 ) 形式標準価格(¥) 形式標準価格(¥) ACタイプ AC100∼240V ◎形H7CL-A 19,500 ◎形H7CL-AS 19,500 DCタイプ DC12∼24V ◎形H7CL-AD 17,500 ◎形H7CL-ADS 17,500 ■定格/性能タイプ項目種類電源電圧定 許容電圧範囲格消費電力取りつけ方法...
- カタログ
...[-] H7CN Data Sheet Solid-state Counter H7CN CSM_H7CN_DS_E_2_2 All Required Counter Functions Incorporated in a Compact DIN-sized (48 × 48) Housing • In addition to Up and Down models, a reversible (Up-Down) counter is also available • Maximum counting speed of 5,000 cps, never before attained by ...
- カタログ
...-YHNS 29,500 形H7CN(トータルカウンタ) 停電記憶 UP/DOWN B (個別入力タイプ) ―― 形H7CN -YLN 形H7CN -XHNS 29,500 UP/DOWN A (指令入力タイプ) ―― ―― 標準価格 (¥) 形式 トランジスタ出力 電源電圧 加減算タイプ 標準価格 (¥) 接点出力 トランジスタ出力 DC12∼ 48V 最高計数速度 減算タイ...
- カタログ
...定入力出力 ⑦ 外部供給電源 ⑧ バックライト 記号 ゼネラルタイプ記号の意味 無表示 長胴 S 短胴 A 端子台エコノミータイプ B 端子台ゼネラルタイプ C 端子台±エリアタイプ 8 プラグイン電源リセットタイプ 11 プラグイン停電記憶タイプ...
- カタログ
...The wide viewing angle and brightness provide excellent visibility. The number of display segments has also been increased to make settings easier to understand, and the present value display can be switched between red, green, and orange so that output status can be seen from ...
- カタログ
... VDC Transistor output (SPST) • 1-stage preset counter • 2-stage preset counter • Total and preset counter • Batch counter • Dual counter • Twin counter Multifunction Counter Tachometer H7CX-A11-N H7CX-A11D1-N 4 digits H7CX-...