全 44876 件が検索されました。(9661 - 9680件を表示)
- カタログ
...1,000mm ◎形G79-Y100C 4,750 1,500mm ◎形G79-Y150C 5,450 2,000mm ◎形G79-Y200C 6,350 3,000mm ◎形G79-Y300C 6,650 5,000mm ◎形G79-Y500C 8,550 A端 B端 各種機器側 I/Oリレーターミナル側 注1. 電線の容量は1 I/Oあたり50mA以内としてください。 また出力用の場合、接続されるリレーのドライバ...
- カタログ
...ットを準備。 ご使用の際には、4ページの 「正しくお使いください」を必ずご覧ください。 形式構成形式基準 形G7S-□A□B ― ① ― ② ①a接点極数 4:4a接点 3:3a接点 ②b接点極数 2:2b接点 3:3b接点 種類/標準価格 (◎印の機種は標準在庫機種です。 無印(受注生産機...
- カタログ
...、6極 :500mW)。 • 4極、6極を品揃え。 • PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。 • 強化絶縁。 形式構成 ■形式基準形G7S B- □A □B ― ― ① ② ①a接点極数 2:2a接点 3:3a接点 4:4a接点 5:5a接点 ②b接点極数 1:1b接点 2:2b接点 種類/標準価格 (納期についてはお取引き商...
- カタログ
...% min. Maximum of rated voltage 110% Power consumption (W) Item Rated load Per 1 point Per 16 points Resistive load (cos φ = 1) Inductive load (cos φ = 0.4, L/R = 7 ms) 2 A at 220 VAC, 2 A at 24 VDC 0.8 ...
- カタログ
...2D・3D CADデータ/マニュアル/最新の商品情報は 3 G7VC-OC16-B7 端子配置/端子接続例形G7VC-OC16-B7 COIL POWER 内部接続 LOAD POWER A LOAD POWER B 内部接続 コ ネクタ L+ 0/13 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 COM1COM38/13 9/13 10/13 11/13 12/13 13/13 14/13 15/13 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 ...
- カタログ
... Track Mounting Refer to your OMRON website for details on the PFP-. Model Number Legend G7VC-- 1 2 3 4 1. Input/Output Classification O: For output 2. Type of I/O Signal A: SSR AC output D: SSR DC output C: Contact output 3. Number of Output Points 16: 16 points 4. Internal I/O common Blank: NPN 1: PNP Output Output PLC G7VC PLC NPN transistor X Common X Common (−) G7VC (+) (+) PNP transistor X X (−) 1 G7VC Specifications Ratings Relay Specifications The following values are for when the Relay is mounted on ...
- カタログ
...つきましては、形PFP-□をご覧ください。 形式基準 形G7VC-□□□-□ ① ② ③ ④ ①入力・出力用の区別 O:出力用 ②入力・出力用の信号形態 A:SSR AC出力 D:SSR DC出力 C:接点出力 ③出力点数 16:16点 ④コネクタ側のコモン線処理無表示:NPN対応 〈出力用〉 1:PNP対応 〈出力用〉 コントローラ側...
- カタログ
...的耐久性曲線(しゃ断性能) 動作回数 ︵回︶ ●電気的耐久性曲線(開閉性能) 動作回数 ︵× 回︶ 接点電流 ︵A︶ ●開閉容量の最大値 100 100 50 DC抵抗負荷 1,000 50 30 DC250V 抵抗負荷開閉 104 30 500 300 10 100 5 50 10 3 30 5 1 10 3 0.5 5 0.3 3 1 10 30 50 100 0.1...
- カタログ
...気的耐久性曲線(開閉性能)* 500 300 ●電気的耐久性曲線(しゃ断性能)* 動作回数︵回︶ 動作回数︵× 接点電流︵A︶ 1,000 1,000 10 5 3 500 300 回︶ 104 1 100 50 30 0.5 0.3 100 0.1 30 50 0.05 0.03 10 10 5 0.01 5 3 0.005 0.003 3 1 10 30 50 100 300 500 1,000 0.001 1 10...
- カタログ
...す) www.fa.omron.co.jp 2D・3D CADデータ/マニュアル/最新の商品情報は 2 G9S 接続内部接続図形G9S-2002 A1 A2 T11 + − D a T12 T31 T32 K1 23 14 24 K1 TH K1 13 K2 K2 SA a b K2 b T21 Control Circuit T22 形G9S-301(DC24V) A1 A2 T11 T12 + − B1 形G9S-301 (AC仕様) Y1 X1 13 23 33 41 A1 A2 T11 T12 B1 Y1 X1 13 23 33 41 T D K1 F1...
- カタログ
... Unit Emergency-stop Unit with Sensor Connector Main contact Auxiliary contact Number of input channels Rated voltage Model 3PST-NO None 2 channels 24 VDC G9SA-300-SC Note: 1. Connect to the sensor connector using ...
- カタログ
...御出力2 (OSSD2) (INTERLOCK) +24V (24VDC) +24V (24VDC) 制御出力1 (OSSD1) テスト入力(TEST) 補助出力 (AUXILIARY) リセット入力(RESET) RS-485 (A) RS-485 (A) RS-485 (B) RS-485 (B) 0V 0V 外部リレーモニタ入力(EDM) N.C. CADデータ マークの商品は、2次元CAD図面・3次元CADモデルのデータをご用意しています。 CADデ...
- カタログ
... T62 T71 T72 Y2 D12 D22 T31 T32 T33 T41 T42 *2 内部電源回路 モードイネーブル イネーブル 短絡監視入力ch1 入力ch2 切替入力A 切替入力安全出力制御 *1 リセット・フィードバック入力 X1 X2 X3 X4 論理接続入力 増設ユニット出力制御 センサ電源出力制御...
- カタログ
... selector input G9SX-LM224-@ Operating voltage: 20.4 VDC to 26.4 VDC Internal impedance: Approx. 2.8 kΩ * Operating voltage: 20.4 VDC to 26.4 VDC Internal impedance: Approx. 2.8 kΩ * Frequency input range: 1 kHz max. * Provide ...
- カタログ
...[J170-E1-03] G9SX-SM/LM Catalog Better Productivity by Standstill and Low-speed Monitoring Standstill Monitoring Reduces Extra Waiting Time During Work Problem When a hazardous part has a long inertia, door-lock control using an off-delay timer results in extra waiting. Waiting is ...
- カタログ
...と、停止時間が変わる。 回転速度が変わると、停止時間が変わる。 オフディレータイマ停止 ムダな待ち時間 条件A tA 停止 条件B tB オフディレー設定値 T ロック解除 Tは、T > tB > tA に設定する必要がありました。 2 解 決 モータの回転を監視し...
- カタログ
...(再現性)に優れた高接触信頼性タイプを品揃え。 (ご要望のお客様はお問い合わせください) RoHS適合 9 G Y A (詳細は、後-38ページをご覧ください。 ) 形式基準形G9YA□-□□-□□-□□□-□ ― ―― ―― ――― ― ① ② ③ ④ ⑤ ①リレーの機能無表示:フェールセーフ K :2巻線ラッチング T :TTL駆動2巻線ラ...
- カタログ
...[-] GT1-CT01 Data Sheet Counter Unit GT1-CT01 A Counter Unit Supporting Encoder Input for Use with MULTIPLE I/O TERMINAL • • • • • High-speed pulse with counting speed of 50 kHz. Counting can be set to ...
- カタログ
...下 動作モード リニアカウンタ動作モード 接続距離 総長3m、ユニット間最長1m 入力信号 エンコーダ入力(A、 B、Z) 使用周囲温度 −10∼+55℃ 信号レベル DC24V 使用周囲湿度 25∼85%(結露のないこと) 質量 入力の種類 約250g 位相差パルス入力パルス+方向入力...
- カタログ
...(AC250V 2A 抵抗負荷 開閉ひん度1,800回/h) その他は電気的寿命曲線をご覧ください。 20 0 2 4 6 負荷電流 (A) ただし上下方向は50m/s2 6方向 各3回 モータ寿命 2万時間 保護構造 IP40(IEC60529) 質量 約170g ケース外装 ライトグレー(マンセル5Y7/1) 取得規格...