全 44876 件が検索されました。(9641 - 9660件を表示)

  • カタログ

    ...G3VM-81G1 50 −0.5 5 125 80 350 −3.5 1.05 125 1500 −20∼+85 −40∼+125 260 単位 mA mA/℃ V ℃ V mA mA/℃ A ℃ Vrms ℃ ℃ ℃ 条件 Ta≧25℃ Ta≧25℃ t=100ms、Duty=1/10 AC1分間氷結・結露のないこと 10s *入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。 1 最新の商品情報・便利な情...

  • カタログ

    .../テーピング 形式プリント基板用端子 形式最小梱包サーフェス・マウント端子 単位(個) サーフェス・マウント端子 A,B接続 C接続 400V 120mA 240mA 形G3VM-401BY 形G3VM-401EY 600V 100mA 200mA 形G3VM-601BY 形G3VM-601EY 50 形G3VM-401EY(TR) 最小梱包単位 (個) 1,500 形G3VM-601EY(TR) *連続負荷電流(最大)、負...

  • カタログ

    ...は直通電話 055-982-5015(通話料がかかります) www.fa.omron.co.jp 2D・3D CADデータ/マニュアル/最新の商品情報は 条件 Ta≧25℃ A接続:ピークAC/DC B、C接続:DC D I P Ta≧25℃ t=100ms、Duty=1/10 AC1分間氷結・結露のないこと 10s G 3 V M I @ C @ / @ F @ / @ C R / @ F R 2 G3VM-@C@/@F@/@CR/@FR MOS FET...

  • カタログ

    ...い) 接点構成 1a SOP6 1b 1a 端子種類 サーフェス・マウント端子 負荷電圧 (最大)* 連続負荷電流 (最大)* A, B接続 C接続 梱包形態/スティック形式 60V 400mA 800mA 形G3VM-61H1 200V 200mA 400mA 形G3VM-201H1 110mA 220mA 120mA 240mA 形G3VM-351H 形G3VM-353H 350V 400V 梱包形態/テーピング 最小梱包単位 (個) 形式形G3VM-...

  • カタログ

    ...-O=500VDC、ROH≦60% 0.3 1 ― 0.1 ― 0.1 1a : 1 1b : 3 1 3 1 IF=5mA、RL=200Ω、 VDD=20V *1 ms *1. 動作・復帰時間 a接点 IF 1 8 2 7 RL IF VDD VOUT 3 6 4 5 RL b接点 IF VDD VOUT IF VOUT 10% t ON 90% VOUT t OFF 10% 90% t ON t OFF *2. b接点タイプの場合 ■推奨動作条件推奨動作条件は、高い信頼度...

  • カタログ

    ...温度保管温度はんだ付け温度条件 記号 形G3VM-2L 形G3VM-2FL 形G3VM-WL 形G3VM-WFL 形G3VM-351GL 単位 IF 50 IFP 1 A ΔIF/℃ −0.5 mA/℃ VR 6 mA 5 125 ℃ VOFF 350 V IO 120 mA ΔIO/℃ −1.2 mA/℃ TJ 125 ℃ 2500 1500 100μsパルス、100pps Ta≧25℃ V TJ VI-O 条件 D I P Ta≧25℃ Vrms Ta −40 ∼ +85 ℃ Tstg −55 ∼ +125 ℃ ― 260 ℃ G 3 V M I @ L / @ F L / @ G L AC1分...

  • カタログ

    ...ms G3VM-21MT:VDD=10V、 G3VM-61MT/101MT:VDD=20V、 IF Main=5mA、IF Sub=5mA、 RL=200Ω *3 *1. 開路時漏れ電流 測定条件 V DD x1 V DD Force A 6 MOS FET リレー C 6 4 5 MOS FET リレー B Guard A MOS FET リレー C MOS FET リレー ...

  • カタログ

    ...端子(# 250)、 プリント基板用端子両用形 P :プリント基板用端子 ②接点構成 ④特殊機能 E :高耐久性品 G 4 A A :1a 接点 ■種類 ■性能 タブ端子、プリント基板用端子両用形接点構成 負荷接点端子 コイル端子 形式 1a #250 プリント基板用端子 形G4A-1A-E コ...

  • カタログ

    ...。 ) ■形式基準用途例 形G5A□ -□ □ □ □ □-□ ― ―――― ― ― ① ①リレーの機能 G 無表示:シングル・ステイブル形 5 U :1巻線ラッチング形 K AV、OA、テレコム周辺機器など ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ :2巻線ラッチング形 ④保護構造 ⑦シリーズ品 4:プラスチック・シール形 ⑤端子形状 無表示:基準形 LT :低熱起電力...

  • カタログ

    ...形式基準 用途例 形G5LE-□□□ 家電、OA機器、自販機等 ① ②③ ①接点極数 1 :1 極 ②接点構成 ③保護構造 無表示:1c 接点 A :1a 接点 無表示:耐フラックス形 4 :プラスチック・シール形 ■種類 ■性能 保護構造接点構成 耐フラックス形形式コイル定格電圧(V) プラスチック・シ...

  • カタログ

    ...パワーリレー ■参考データ ●開閉容量の最大値 ●周囲温度と最大許容電圧最大許容電圧 ︵%︶ 接点電流 ︵︶ 200 7 180 AC抵抗負荷 (N.O.) 6 160 5 140 DC抵抗負荷 (N.O.) 4 120 110 100 AC抵抗負荷 (N.C.) 3 80 DC抵抗負荷 (N.C.) 2 60 40 1 20 0 0 1 10 30 100 250 1,000 −...

  • カタログ

    ...ル構造端子形状:プリント基板用端子 ① ② ③ ③特殊機能無表示:基準形 H :高感度形 ①接点極数 1 :1極 ②接点構成 :1a接点 G 6 D S 用途例 PLC、制御機器の出力用途 種類 (納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。 ) 分類 コイル定格電圧 接点...

  • カタログ

    ...参考データ開閉容量の最大値 耐久性曲線動1,000 作 700 回数 500 ︵ × 104 300 回 ︶ 5 接点電流 ︵ ︶ 3 AC抵抗負荷 1 DC30V 抵抗負荷 100 0.7 0.5 70 DC抵抗負荷 50 0.3 30 0.1 10 30 50 70 100 300 500 10 AC125V 抵抗負荷 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 接点電流(...

  • カタログ

    ...構成:1a 接点保護構造:プラスチック ・ シール構造 ①接点極数 1:1 極 端子形状:プリント基板用端子 ①② ②接点構成 A:1a 接点 G6M ■形式基準 ■用途例プログラマブルコントローラ、制御機器の出力用途 ■種類 (納期についてはお取引き商社にお問い合わせ...

  • カタログ

    ...0 セット電圧リセット電圧 400 800 1,200 試料:形G6WK-1P DC4.5V 個数:5個 −30 −1,200 −800 −400 0 外部磁界の強さ (A/m) ●高周波特性(インサーションロス)*1、*3 セット電圧リセット電圧 400 イ 0 ンサーショ 0.2 ンロス ︵ dB ︶ 0.4 800 1,200 外部磁界の強さ (...

  • カタログ

    ...,000 800 1,200以上 X 1,200以上 Z′ 600 400 (150) 200 140 200 (130) 400 120 600 Z 1,200以上 100 1,000 a接点 b接点 0 10 20 30 40 50 60 70 80 X′ 1,200以上 800 1,200以上 Y′ 単位:m/s2 X X′ Y 90 100 周囲温度(℃) Z Z′ Y′ 衝撃方向試験試料:10個試験方法:3軸6方向に無励磁で3回、励...

  • カタログ

    ...端子 P :プリント基板用端子 ④端子配列無表示:Y型端子配列 E :E型端子配列 ⑤特性インピーダンス無表示:75Ω A:50Ω ⑥シリーズ品無表示:標準接点配列 R :逆接点配列 (シングル・ステイブル形のみ) 種類 ( 納期についてはお取引き商社にお問い合わ...

  • カタログ

    ...Space-saving and Labor-saving 8-point Output Block • Relay terminal is just 136 × 80 × 55 mm (W × H × D, when mounted upright). • Independent contacts and short bar allow easy common connections. • The common can now be connected with ...

  • カタログ

    ...件:+23℃ *3. 全点ON時の消費電流で、形G2Rのリレーコイル電流を含む値です。 参考データ ● 開閉容量の最大値電流︵︶ 動作回数︵× ●耐久性曲線 注. 本データは生産ラインの中からサンプリングした実測値を図に表したものであり、参考とし...

  • カタログ

    ...[J217-E1-04] G70V/G7TC/G70A/G70D Table of I/O Relay Terminal and connectable device combinations Table of I/O Relay Terminal and connectable device combinations G70V/G7TC/G70A/G70D This catalogue shows ...