全 44876 件が検索されました。(9741 - 9760件を表示)

  • カタログ

    ...着する機器に依存します。 詳細は装着する機器のマニュアルをご覧ください。 ) *形NJ501-□□□□のハードウェアリビジョン「A」 ・ユニットバージョン Ver.1.15以降は形HMC-SD291が使えません。 それ以外のCPUユニットなら使用可能です。 種類/標準価格 (◎印の機種...

  • カタログ

    ... Card HMC-SD292/492/1A2 CSM_HMC-SD292_492_1A2_DS_E_3_1 High-reliability SD MEMORY CARD for FA Environment • The SD Memory Card allows you to store various data in the FA Devices. • The stored data can be shared with ...

  • カタログ

    ...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...

  • カタログ

    ...ESIG D Factory 3 Quick Delivery 5 huge automated warehouses to provide parts in short time. Simple Shortening the startup and maintenance time by the integrated software environment that controls the line. NT EME G ...

  • カタログ

    ...o C l® Inte cessor ™ i3 Pro e r o C l® Inte cessor ron® Pro le e C l® Inte ssor ® Proce m o t A Intel® Performance • Active cooling and air-flow isolated from the electronics • • • • Based on Intel® Atom® , Celeron®, Core™ i3, Core™ i5, Core™i7, Xeon® processors Up to 96 GB ECC(DDR4 SDRAM) supported Intel® Iris™ Pro Graphics or Intel® HD Graphics Unique heatsink effectiveness RoHS Directive (2002/95/EC), EU Directives, KC Registration, RCM, cULus 3 Powerful. Tough. Future proof. Connections Options: RS-232C, extra DVI-D or DisplayPort++ *4 for dual monitor, NY ...

  • カタログ

    ...o C l® Inte cessor ™ i3 Pro e r o C l® Inte cessor ron® Pro le e C l® Inte ssor ® Proce m o t A Intel® 産業用PCの特長 • 産業用PC内部にホコリを吹き込まない構造。 • 電気回路のリークを • 防ぎます。 • • Intel® Atom®、Celeron®、Core™ i3、Core™ i5 、Core™ i7 または Xeon® プロセッサ搭載最大96GBのECCメモリを搭載可能(...

  • カタログ

    ..._2_csm1121472.pdf Visions Systems Industrial Cameras Industrial cameras for complete Robot Vision integration. • High performance industrial cameras that seamlessly communicate with robots and the control environment. • Cameras include the latest CMOS sensor technology for use in automated processes. • Well-suited to ...

  • カタログ

    ...ESIG D Factory 3 Quick Delivery 5 huge automated warehouses to provide parts in short time. Simple Shortening the startup and maintenance time by the integrated software environment that controls the line. NT EME G ...

  • カタログ

    ...テムを立ち上げ。 ラインを制御する統合ソフトウェアが立ち上げ・保守にかかる時間を短縮します。 NT EME G A MAN A T DA 「柔軟」にソフトウェア支援システムが新しいプログラムを自動的に作成します。 「ひとつ」に Sysmacのコンセプトのもとロボ...

  • カタログ

    ...OSを一体化 Motion I/O Safety Vision 高速多軸制御高最大128軸の多軸制御、モーション制御周250μsec ACサーボシステム A インバータ 1Sシリーズ MX2シリーズ / 16軸の高速性。 EtherCATでサーボドライバやIOをはじめとする機器とひとつにつながります。 モーショ...

  • カタログ

    ...Open Network Controllers (DeviceNet) ITNC-EPX01-DRM Information Station for Production Lines OMRON Open Network Controllers (ONCs) are popular as information stations for manufacturing devices and production lines. These are version 2 ONCs that provide high speed, high capacity, and models compatible with ...

  • カタログ

    ...いFAコンポの情報R/W ●CX-ProgrammerからEthernet経由でシリアルポートしか持たないPLCのプログラミング S e r i a l G a t e B o x ※ToolBus接続はできません。 CX-Programmer FinsGateway SerialGateBox用仮想COMソフト SerialGateBox用仮想COMソフト シリアル通信ポートしか持たないPLC Ethernet MS Serial...

  • カタログ

    ...%以下 10%以上 110% 消費電力 (W) 約0.8 ●コンタクタ本体(接点部*5)JEM1038 項目 形式 形J7AN 定格通電電流(Ith) (A) 15 定格負荷(*1)3φ220V(kW) AC3級 AC4級 AC1級 単相 100∼110V(kW) 0.2 単相 200∼220V(kW) 0.4 (*2)3φ 200∼220V (kW) ●補助接点ブロック(接点部) *1. 電気 的 耐 久 性 は、定格 負 荷 に お け...

  • カタログ

    ...量 3φ200V 接点構成 定格電圧 形式 標準価格(¥) 15A 1.5kW、 8A (AC3級) 3極 3A+1b* DC 12V ◎DC 24V 形J7ARN-E9 9,250 *A:主接点、b:補助接点 定格/性能 各部の名称 ■定格 補助接点ブロック (コンタクタにワンタッチ取りつけ) ●操作コイル定格電圧 (V) 形式 コイル抵抗 (Ω) DC 12 形...

  • カタログ

    ...6 10 AC220V 3 8 AC110V 66 66 AC220V 33 33 (コイル負荷) DC13 DC12(抵抗負荷) 級別 交流定格 定格電流 (A) 閉路・遮断電流(A) 級別直流定格 リレー 耐久性(万回) 開閉頻度 一般リレー 定格電流 (A) DC24V 3 5 閉路・遮断電流(...

  • カタログ

    ...ブレーカ 定格 3相かご形モータインチング・プラッギング (AC4級) 3相かご形モータ(AC3級) 形式 200∼220V kW A 380∼440V kW 500∼550V A kW 200∼220V A kW 定格通電電流 (AC1級) lth 380∼440V A kW A A 2.2 6 20 11 4 9 20 18 4 9 25 形J7L-09 2.2 11 2.7 7 2.7 6 1.5 8 形J7L-12 2....

  • カタログ

    ...) 形J7T 端子配置および接点構成 (TOP VIEW) ・形J7AN+形J7T-E□□□ ・形J7AN+形J7T-E□□□-1 + + 形J7AN 形J7AN L2 L3 (22) T2 T3 a 形J7T -E□□□ L1 L3 T3 (22) − T1 L2 55.3 T2 48.6 L1 42 (22) T1 − (22) 形J7T -E□□□-1 NO NC 46.9 9-M3.5×6 + 64.3 − SOURCE c b DC 12/24V + − SOURCE b DC 12/24V CADデータ お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 ...

  • カタログ

    ...加え、2Eタイプも選択できます。 • フィンガープロテクション対応の端子カバーを標準装備。 (フレームサイズは、形J7TL-A (2)∼形J7TL-C (2)のみ) リレー • リセット方式は手動、自動の切換え可能。 形式構成 ■形式基準一般リレー 形J7TL-□□-□ プリント基板用リレ...

  • カタログ

    ...0.5 0.3 形K2CA 瞬時整定範囲 0.1 500kVA PT 突入電流 0.07 0.05 0.03 0.01 10 102 103 104 電流 (A) ※配変用OCRのカーブは1例を示しています。 ご購入 当社販売店 または オムロンFAストア www.fa.omron.co.jp 5 K2CA-D 接続 ■内部ブロック図 ■動作 ●形K2CA-DO-□ 高圧受電用過...

  • カタログ

    ...検出用 C1R CPU 表示器 R T 動作表示器 I 出力回路 波形 整形回路 C2T 電源用 試験端子 X1/a X2 トリップ用出力 通信回路 電源回路 各回路へ Ta a1 X1 警報用出力 限時ロック Tc X2/c a2 Tb ●形K2CA-HC 変流器2次電流引きはずし 表示回路出力回路 フィル...