全 44876 件が検索されました。(9781 - 9800件を表示)
- カタログ
...K3FL-FZN-□□□ 形式入力信号 1 :45∼55Hz 2 :55∼65Hz 3 :45∼65Hz 定格入力電圧 1 :AC110V 2 :AC220V 出力信号 ●電流出力 ●電圧出力 A :DC4∼20mA 1 :DC0∼ 10mV D :DC0∼20mA 2 :DC0∼100mV E :DC0∼16mA 3 :DC0∼ 1V F :DC0∼10mA 4 :DC0∼10V G :DC0∼ 1mA 5 :DC0∼ 5V J :DC0∼ 5mA 6 :DC1∼ 5V Z :指定電流レンジ 0 :指定電圧レンジ (DC0∼20mAの範囲) (DC0∼12Vの範...
- カタログ
...ら調整可) 出力極性 P : LAG負極性、LEAD正極性 M : LEAD負極性、LAG正極性 設置仕様 出力信号 ●電流出力 ●電圧出力 A : DC4∼20mA 6 : DC1∼5V FW: DC−10∼+10mA 1W: DC− 10∼+ 10mV GW: DC− 1∼+ 1mA 2W: DC−100∼+100mV JW : DC− 5∼+ 5mA 3W: DC− 1∼+ 1mV Z :指定電流レンジ 4W: DC−10∼+10V (DC−10∼+20mAの範囲) 5W: DC− 5∼+ 5V 0 :指定電圧レ...
- カタログ
...から調整可) 接続方式 出力極性 P : LAG負極性、LEAD正極性 M : LEAD負極性、LAG正極性出力信号 ●電流出力 ●電圧出力 A : DC4∼20mA 6 : DC1∼5V FW: DC−10∼+10mA 1W: DC− 10∼+ 10mV GW: DC− 1∼+ 1mA 2W: DC−100∼+100mV JW : DC− 5∼+ 5mA 3W: DC− 1∼+ 1V Z :指定電流レンジ 4W: DC−10∼+10V (DC−10∼+20mAの範囲) 5W: DC− 5∼+ 5V 0 :指定電圧...
- カタログ
...式のみ) √3 接続方式 出力極性 P :LAG負極性、LEAD正極性 M :LEAD負極性、LAG正極性出力信号 ●電流出力 ●電圧出力 A :DC4∼20mA 6 :DC1∼5V FW:DC−10∼+10mA 1W:DC− 10∼ 10mV GW:DC− 1∼+ 1mA 2W:DC−100∼+100mV JW :DC− 5∼+ 5mA 3W:DC− 1∼+ 1mV Z :指定電流レンジ 4W:DC−10∼+10V (DC−10∼+20mAの範囲)5W:DC− 5∼+ 5V 0 :指定電圧レ...
- カタログ
...別の無効電力の管理。 ・力率改善コンデンサの制御。 入力信号(不平衡回路用) 1 :AC110V/5A 2 :AC110V/1A 3 :AC220V/1A 4 :AC220V/5A A :AC100/200V/1A B :AC100/200V/5A 380V 5 :AC /380V/1A(三相4線式のみ) √3 380V 6 :AC /380V/5A(三相4線式のみ) √3 190V 7 :AC /190V/1A(三相4線式のみ) √3 190V 8 :AC /190V/5A(三相4線式...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
...-VE -□□-□ 形K3FL-VPE-□□- P 形式 VE :絶縁付 VPE:DC110V電源、絶縁付入力信号 5 :AC0∼150V 6 :AC0∼300V 出力信号 ●電流出力 ●電圧出力 A :DC4∼20mA 1 :DC0∼ 10mV D :DC0∼20mA 2 :DC0∼100mV E :DC0∼16mA 3 :DC0∼ 1V F :DC0∼10mA 4 :DC0∼10V G :DC0∼ 1mA 5 :DC0∼ 5V J :DC0∼ 5mA 6 :DC1∼ 5V Z :指定電流レンジ 0 :指定電圧レンジ (DC0∼20mAの範囲) (DC0∼12V...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
...2 :単相2線式 3 4 :単相3線式 :三相4線式 入力信号(不平衡回路用) 1 :AC110V/5A * 2 :AC110V/1A * 3 :AC220V/1A 4 :AC220V/5A A :AC100/200V/1A B :AC100/200V/5A 380V 5 :AC /380V/1A (三相4線式のみ) √3 6 :AC 380V /380V/5A (三相4線式のみ) √3 7 :AC 190V /190V/1A (三相4線式のみ) √3 8 :AC 190V /190V/5A (三相4線式のみ) √3 ・...
- カタログ
.../5A (三相4線式のみ) √3 6 :AC 7 190V :AC /190V/1A (三相4線式のみ) √3 190V /190V/5A (三相4線式のみ) √3 A :AC100/200V/1A (単相3線式のみ) B :AC100/200V/5A (単相3線式のみ) 8 :AC *単相3線では選択できません。 ・PTとCTからの信号を入力して有効電力を演算し、直流信号と積...
- カタログ
...いて無償で実施いたします。 ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。 a)本カタログまたは仕様書などに記載されている以外の条件・環境・取り扱いならびにご使用による場合 b)当社商品以外...
- カタログ
...有効電力を指しますが、これ以外に皮相電力、無効電力と呼ばれる電力があります。 5A 電力変換器 W= √3 E l cosθ A) E=110V I=5A 5A 110V θ W=952.62となりますが、中途半端な数で不便なためスパン調整で 有効電力 (W) ●皮相電力機器銘板に記載された...
- カタログ
...4 第16チャンネル 5 入力端子 8 9 第16チャンネル 12 出力端子 デバイスネット通信用CPU I/O側 CPU A/D または D/A 変換回路 モジュラジャック ※ ※応答速度:100ms/ch 供給電源 U 13 V 14 電源回路 ご購入 当社代理店 または オムロンFAストア www.fa....
- カタログ
...問い合わせください。 K 3 F S シリーズ 211 K3FSシリーズ (ワイヤ シスバス) 用変換器の共通仕様 SYSM A C リモート /O ■通信仕様通信方式同期方式伝送路インターフェイス伝送速度伝送距離診断機能 ■入力信号(形 K3FS- R YSのみ) 二線式半二重調歩...
- カタログ
...ルス計測、加減算パルスメータ K 3 N X K 3 M 前・26ページの 「共通の注意事項」をご覧ください。 A J K 3 T E K 3 T F K 3 T G 特長 ●50kHzの高速加減算パルス計測 ●5段判定出力(出力機能付きタイプのみ) ロータリエンコーダや各種O N / O ...
- カタログ
...・電流入力も1機種で対応の温度/プロセスメータ K 3 M 前・26ページの 「共通の注意事項」をご覧ください。 A J K 3 T E K 3 T F K 3 T G 特長 ●入力はマルチレンジ ●温度入力補正は上下限で設定 1機種で14種類温度センサやプロセス...
- カタログ
...周期計測にデジタルタイムインターバルメータ。 K 3 前・26ページの 「共通の注意事項」をご覧ください。 M A J K 3 T E K 3 T F K 3 T G 特長 ●広範囲のパルス間隔時間計測 ●「分.秒.」表示に対応 2点間のパルス間隔を計測し演算表示します。...
- カタログ
...入力に対応したローコストなロードセルメータ。 K 3 M 前・26ページの 「共通の注意事項」をご覧ください。 A J K 3 T E K 3 T F K 3 T G 特長 ●荷重計測表示に換算表示 ●風袋引き計測 入力信号を任意の数値に換算表示できるスケーリン...
- カタログ
...以下 ±0.5%rdg±10ディジット以下 ±0.5%rdg±10ディジット以下 注1 . 確度は、入力周波数範囲40Hz∼1kHz (交流電流入力のAおよび Bレンジをのぞく)、周囲温度23±5℃にて保証されます。 ただし、フルスケールの10%以下では誤差が大きくなります。 交流電流...
- カタログ
...[-] K3SC Data Sheet Interface Converter K3SC CSM_K3SC_DS_E_5_1 A compact converter that allows communications between RS-232C/USB and RS-422/485 devices. Ideal for industrial applications. • Allows communications between RS-232C/USB (Universal Serial Bus) and RS-422/485 devices. • Applicable in FA environments: Has passed environment resistance tests equivalent to those for control devices. • CE marking (except for USB). • UL/CSA certification (mark license recognition). • Compact 30-mm-wide body supports both screw-mounting and DIN track mounting. • Operation either with or without echoback available. • Functionality to convert between USB and RS-232C...