全 44876 件が検索されました。(9801 - 9820件を表示)
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
... Number Legend K3TE 1 2 1, 2. Input Code V1: V2: V3: V4: A1: A2: A3: A4: A5: ±199.9 mV ±1.999 V ±19.99 V ±199.9 V ±199.9 µA ±1.999 mA ±19.99 mA ±199.9 mA ±1.999 A 3 4 3. Series No. 1: Current series 4. Supply Voltage 4: 100 to 120 VAC 5: 200 to 240 VAC 6: 24 VDC (internally insulated) 1 K3TE Ordering Information ■ List of Models Range Measuring ranges Supply voltage 100 to 120 VAC DC voltage DC current 200 to 240 VAC 24 VDC (internally insulated) ±...
- カタログ
...源間) 両タイプ共通:AC2,000V 1min(外部端子一括とケース間) 耐衝撃 使用温度範囲使用湿度範囲 直流電圧、直流電流 A/D変換方式 二重積分方式 サンプリング時間 2.5回/s 表示リフレッシュ周期 2.5回/s 最大表示桁数 3 1/2 桁 (±1999) 表示部 7セグ...
- カタログ
... 1.999 V V7: 0 to 19.99 V V8: 0 to 199.9 V V9: 0 to 400 V A6: 0 to 1.999 mA A7: 0 to 19.99 mA A8: 0 to 199.9 mA A9: 0 to 1.999 A 3. Series No. 1: Current series 4. Supply Voltage 4: 100 to 120 VAC 5: 200 to 240 VAC Ordering Information ■ List of Models Models with Line Monitor Range Measuring ranges Supply voltage 100 to 120 VAC AC voltage 200 to 240 VAC 0 to 199.9 V K3TF-V814 K3TF-V815 0 to 400 ...
- カタログ
...い。 定格/性能 ■定格 ■性能 電源電圧 入力信号 交流電圧、交流電流 許容電圧変動範囲 定格使用電圧の−15∼+10% A/D変換方式 二重積分方式 消費電力 約4VA(最大負荷時) 実効値指示方式 平均値検出 絶縁抵抗 10MΩ以上(DC500Vメガにて) 外部端子一括とケース間...
- カタログ
...格/性能 ■定格 ■性能 DC5V (絶縁なし) 電源電圧 許容電圧変動範囲 定格使用電圧の-5~+5% 入力信号 直流電圧 A/D変換方式 二重積分方式 2.5回/s 消費電力 約0.3W (DC最大負荷時) サンプリング時間 絶縁抵抗 10MΩ以上(DC500Vメガにて) 外部端子一括とケース...
- カタログ
...°C (with no icing) Ambient humidity Operating: 35% to 85% (with no condensation) Ambient operating atmosphere No corrosive gas EMC (EMI) Emission Enclosure: Emission AC Mains: (EMS) Immunity ESD: EN61326+A1 Industry CISPR 11 Group 1 class ...
- カタログ
...ん。 入力接点を8点確保。 イベントごとに設定可能。 8点入力で多様な通報条件設定が可能。 しかもそれぞれに A B 通報先を設定 C D できます。 E F G H 2 パルスカウント機能で 「量」の変化も監視。 パルスカウント&簡易デマンド機能を搭載。...
- カタログ
...続でき、新たな回線の敷設は不要。 ¡通報先の登録は3カ所。 入力点数8点で異常入力ごとに通報先選択可能。 ¡形K5L-Aは1回線に3台まで接続でき、1回線で24カ所の監視が可能。 ¡K5センターソフト“警五郎”を使用することで、集中監視システ...
- カタログ
...2線式電話回線と互換の2線式) 専用回線(3.4KHz帯) 回線接続方式 モジュラーコネクタ 備考 NCU(網制御機能) A/A IP20 選択信号 DP (10/20PPS)、PB 質量 約130g 収容回線数 1回線 取りつけ方法 DINレール取りつけ 直流抵抗 166Ω 外形寸法 110 (H)×40(W)×60(D)mm 制御コ...
- カタログ
...接続台数 1台/回線 * 通信方式 ITU-T V.21勧告準拠、 300bit/s 併設電話 1台 イベント入力 8点:無電圧接点 (a/b)またはオープンコレクタ 拡張イベント入力 16点リンクターミナル(形B7A-T6A1) アナログデータ なし 入力判定時間 0.1/0.5/1/5/10/20/50/100(...
- カタログ
...いて無償で実施いたします。 ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。 a)本カタログまたは仕様書などに記載されている以外の条件・環境・取り扱いならびにご使用による場合 b)当社商品以外...
- カタログ
...)発生時に電話へ音声通報。 通報内容を任意で設定もできます。 • 入力は8点、 通報先は5ヶ所まで設定可能。 形K5S-A 種類/標準価格 (◎印の機種は標準在庫機種です。 無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。 ) ■...
- カタログ
...いて無償で実施いたします。 ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。 a)本カタログまたは仕様書などに記載されている以外の条件・環境・取り扱いならびにご使用による場合 b)当社商品以外...
- カタログ
..., allowing operation tests for Ground Fault Relays to be performed with ease. Model Number Structure Model Number Legend K6EL-@@ 1 2 3 1. Ground Fault Relay 2. Operating Time and Reset Method None: 0.1 s manual reset ...
- カタログ
...新の商品情報は 2 K6EL 接続 ■内部ブロック図 X/c 9 時延形のみ 8 動作時間切換スイッチ 11 X/a 動作時間整定回路 3 形OTG * 零相変流器より 過 入 力保護回路 4 動 作 値整定回路 増幅回路 6 リセットボタン 7 スイッチング回路 X 漏電表示LED (...
- カタログ
...1 0.1 0.1 0.01 0.01 0.001 0.001 0.01 0.1 1 0.001 0.001 10 0.01 0.1 1 貫通電流 (A) 10 100 貫通電流 (A) 接続内部ブロック キー保護回路 フィルタ回路 入力回路 保護回路 フィルタ回路 入力回路 保護回路 フィルタ回路 入力回路 表示 マイコン 駆動...
- カタログ
...NC 空き端子 * 4 漏液/断線接点出力 12 外部リセット入力 5 RS-485 B(+) 13 外部リセット入力 6 RS-485 A(−) NC 空き端子 * 7 リニア出力(+) 15 接続ケーブル(検知線) (赤) 8 リニア出力(−) 16 接続ケーブル(抵抗線) (白) 17 接続ケーブル(信号線) (黒) *空き端子には何も配線...
- カタログ
... Sheet New Product Liquid Leakage Position Sensor K7L-UP-FLK Pinpoint Liquid Leakage Detection at Up to 600 m. Easy Setup and Installation. • Even unseen places under the floor can be pinpointed and restored. • Detection of the extent of leakage and occurrence of ...
- カタログ
...[F085-E1-02] K7L-UP-FLK Catalog N EW K7L -UP-FLK Liquid Leakage Position Sensor System Maintenance and Management 2nd-LEAK 01/Oct 09:57 (150m) RUN Pinpoint Liquid Leakage Location Sensing at a Distance or by Area Improved Operating Rate Protection for Equipments LEAK 01/Oct 09:57 300m #01:Room1001 RUN K7L -UP-FLK Applications Liquid Leakage Position Sensor Again y l l ...