全 44876 件が検索されました。(9681 - 9700件を表示)

  • カタログ

    .../ electric resetting Attachment SPDT --- H2C-S --- H2C-F --- H2C-8R Y92A-Y1 Time Setting Ring H2C-R-S --- H2C-FR SPDT H2C-R Note: Specify both the supply voltage and time range code (A, B, or C) in addition to the model number when ordering. Example: H2C-S 24 VAC B Time range code Supply voltage 1 H2C ■ Accessories (Order Separately) Name/specifications Models Flush Mounting Adapter Y92F-30 Time Setting Ring (See note 1.) Y92A-Y1 50 cm (l) × 7.3 mm (t) Mounting Track PFP-50N 1 m (l) × 7.3 mm (t) PFP-100N...

  • カタログ

    ...別接続 上部ねじ締め端子 限時接点 8Pソケット 上部ねじ締め端子 1c 瞬時接点 1c 時間仕様 ―― 1c Aシリーズ Bシリーズ Cシリーズ Aシリーズ Bシリーズ Cシリーズ Aシリーズ Bシリーズ Cシリーズ Aシリーズ Bシリーズ Cシリーズ AC110V ...

  • カタログ

    ...[-] H2F-D Data Sheet Motor Time Switch H2F-D CSM_H2F-D_DS_E_3_1 ON/OFF Control 48 Times per Day in 15-min Increments PS E The H2F-D is a Low-cost Time Switch for Affordable Operation in a Compact DIN 72 x 72-mm Body. Choose the Ideal Model to Match the Application. • Just insert the trippers for easy setup. • Make exact time settings using the dial. • Three mounting methods. • Lineup includes models with power interruption backup. • Safety standards: UL and CSA (except for H2F-30/-31). 72 mm 72 mm The H2F-DM, -...

  • カタログ

    ...注意事項」をご覧ください。 ③パネルの前面より、リード線を先取りつけされた場合、タイムスイッチ本体をアダプタの A 部にあてて B 方向へ押し込んでください。 この後 ②と同様のねじ締め固定をしてください。 警告電池の破裂、発火、液漏れ...

  • カタログ

    ...[-] H2F-WM Data Sheet Motor Time Switch H2F-WM CSM_H2F-WM_DS_E_2_1 Weekly ON/OFF Control in 1-h Increments PS E The H2F-WM is a Compact Weekly Time Switch in a DIN 72 × 72-mm Body Equipped with Power Interruption Backup Providing Protection for Crucial Times. • Just insert the trippers for easy setup. • Wide power supply range: 100 to 240 VAC. • Equipped with power interruption backup. • Three mounting methods. • Safety standards: UL and CSA (except for H2F-43). 72 mm The H2F-WM uses ...

  • カタログ

    ....jp 3 H2F-WM 使用上の注意 ●取りつけ方法パネル埋込み ●出力表示について ①付属のアダプタは右図のように A 方向に変形させたのち、 B 部を矢印の方向(パネルカットの背面)へ押し込んでください。 A パネル アダプタ B ...

  • カタログ

    ... VAC) • IP65 watertight and dust-tight front panel. • Approved by UL and CSA. • Conforms to EN61812-1 and IEC60664-1 4 kV for Low Voltage, and EMC Directives. • Conforms to EMC standards. • Six-language instruction manual provided. • Programmable contact enables the building of ...

  • カタログ

    ...接点出力2c (限時1c+瞬時1c) ( ) 形式形H3AM 時間レンジ (30s、3min、 30min、 3h、30h) (60s、 6min、60min、6h、60h) (12s、120s、12min、120min、12h) 形式 形H3AM-NS-A 形H3AM-NS-B 標準価格(¥) 形式標準価格(¥) 形H3AM-NS-C 23,500 形H3AM-NSR-...

  • カタログ

    ...CSM_H3CA_DS_E_4_7 DIN-sized (48 x 48, 45 x 75 mm) Timer with Digital Setting and LCD Display • Dual power supplies for free AC/DC. • Eight operation modes selectable with one unit. • Any desired time can be set digitally within ...

  • カタログ

    ...合」をご覧ください。 種類/標準価格 ■本体 ご注文の際は、電源電圧をご指定ください。 項目 形式 取付方法 形H3CA-A 形H3CA-A-306 形H3CA-FA 表面取付、埋込み取付(共用) 動作機能 形H3CA-FA-306 形H3CA-8 形H3CA-8-306 表面取付 8動作機能マルチ(...

  • カタログ

    ...形H3DE全シリーズ体系 形H3DEシリーズ 形H3DE-M/-S マルチタイマ ■8動作マルチタイマ 形H3DE-M1/M2 ● 動作モード :オンディレー B:フリッカオフスタート B2:フリッカオンスタート C:信号オン/オフディレー D:信号オフディレー E:インターバル G:...

  • カタログ

    ...[-] H3M Data Sheet Solid-state Timer H3M CSM_H3M_DS_E_2_3 Solid-state Timer with Variable Time Ranges • Four time ranges are selectable per timer unit. • Wide timing range of 0.05 second to 30 hours can be covered by ...

  • カタログ

    ...1c 形H3M 標準価格 (¥) 形式 ご注文の際は、電源電圧およびタイムシリーズをご指定ください。 例)形H3M AC100/110/120 A タイムシリーズ 形H3M-H 注. 形H3MにはF用フック(形PHC-1) が付属しています。 ソケット、埋込み取付用アダプタは付属していません(別...

  • カタログ

    ...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...

  • カタログ

    ...無償で実施いたします。 ただし、 故障の原因が次に該当する場合は、 この保証の対象範囲から除外いたします。 )本カタログまたは仕様書などに記載されている以外の条件・環境・取り扱いならびにご使用による場合 b)当社商品以外の原...

  • カタログ

    ... Timer with Multiple Functions • Wide time range from 1/100 seconds to 9999 hrs. • Built-in power supply incorporated in timer enables direct connection of sensors and other components. • Draw-out construction allows maintenance without disconnecting the wiring. • Power supply freely selectable within ...

  • カタログ

    ...104 300 100 70 50 DC30V cosφ=1 30 AC250V cosφ=1 10 7 5 0 AC250V cosφ=0.4 1 DC30V L/R=7ms 2 3 4 接点電流 (A) DC125V cosφ=1で0.15A max.開閉可(寿命10万回) L/R=7msで0.1A max.開閉可(寿命10万回) *1. 動作時間のばらつき、セット誤差、電圧の影響、温度の影響を含めた総合誤差です。 総合...

  • カタログ

    ...み取付 外部接続方法 ねじ締め端子 保護構造 IP54(パネル表面部) 表示モード UP表示、DOWN表示 出力モード * AA-1、A-2、A-3、b、b-1、d、E、F 復帰方式 b、d、Eモードのみ)、外部リセット、手動リセット、自動リセット(...

  • カタログ

    ...在庫機種です。 ) 電源仕様制御出力接点出力トランジスタ出力 形式 ACタイプ DCタイプ AC100∼240V DC12∼24V ◎形H5CL-A 標準価格(¥) 形式標準価格(¥) ◎形H5CL-AD 19,500 17,500 ◎形H5CL-AS ◎形H5CL-ADS 19,500 17,500 ■定格形式 項目種類 形H5CL-AD□ (DCタイプ) デジタルタイマ 電源電圧許容...

  • カタログ

    ...h5cn_ds_e_5_1_csm99.pdf Digital Timer H5CN CSM_H5CN_DS_E_5_1 Miniature DIN-sized (48 x 48 mm) Quartz Timer with Abundant Series Versions • Series version cover a wide range of rated times; 9.999 s, 99.99 s, 999.9 s, 99 min 59 s, and 99 hrs 59 min. • Selection of elapsed time indication, remaining time indication, contact output, and transistor output types to suit requirements. • Power supply freely selectable within ...