全 44876 件が検索されました。(9481 - 9500件を表示)
- カタログ
..._e_5_4_csm473.pdf Pre-wired Photomicrosensor with Amplifier and Cable EE-SPW321/421 CSM_EE-SPW321_421_DS_E_5_4 Compact, Thin-profile Photomicrosensor with special amplifier. • Slim amplifier (50 × 7.5 × 12 mm) can be handled like ...
- カタログ
...受光器からアンプ部までのコード長 0.5m 1m 0.5m 1m www.fa.omron.co.jp 形式 標準価格 (¥) 形EE-SPW321 形EE-SPW321-A 形EE-SPW421 形EE-SPW421-A 13,200 13,700 13,200 13,700 1 EE-SPW321/421 定格/性能項目 形式 形EE-SPW321、形EE-SPW421 形EE-SPW321-...
- カタログ
...いて無償で実施いたします。 ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。 a)本カタログまたは仕様書などに記載されている以外の条件・環境・取り扱いならびにご使用による場合 b)当社商品以外...
- カタログ
...からダウンロードができます。 形EE-SPY415 形式 (単位:mm) CADデータ ロットNo. JAPAN 2.5 EE---SPY415 φ3.2穴 2.5 A Vcc B OUTPUT C GND R4 2.1 171825--3 (TE connectivity) φ3.8穴 7 12以下 33 3 2 1 0.4 11 5 2 3.5±0.2 11 3 3.5 26.5±0.2 2 φ3.2穴 φ3 +0 -0.1 2 2 9.6 3.5±0.2 ご購入 当...
- カタログ
...いて無償で実施いたします。 ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。 a)本カタログまたは仕様書などに記載されている以外の条件・環境・取り扱いならびにご使用による場合 b)当社商品以外...
- カタログ
...いて無償で実施いたします。 ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。 a)本カタログまたは仕様書などに記載されている以外の条件・環境・取り扱いならびにご使用による場合 b)当社商品以外...
- カタログ
...項目 発光側 記号 特性値 MIN. TYP. MAX. 単位 条件 順電流 IF 50*1 mA パルス順電流 IFP 1*2 A 順電圧 VF ̶ 1.2 1.5 V 逆電圧 VR 4 V 逆電流 IR ̶ 0.01 10 μA VR=4V ピーク発光波長 λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA 光電流 IL 0.5 ̶ ̶ mA IF=20mA、 VCE=5V 暗電流 ID ̶ 2 200 nA VCE=10V、 0ℓx...
- カタログ
...位 項目 発光側 記号 特性値 MIN. TYP. MAX. 単位 条件 順電流 IF 50*1 mA パルス順電流 IFP ̶ A 順電圧 VF ̶ 1.2 1.5 V 逆電圧 VR 4 V 逆電流 IR ̶ 0.01 10 μA VR=4V λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA 光電流 IL 0.5 ̶ 14 mA IF=20mA VCE=10V 暗電流 ID ̶ 2 200 nA VCE=10V 0ℓx コレクタ・ VCE エミ...
- カタログ
...位 項目 記号 発光側順電流 IF パルス順電流 IFP 逆電圧 VR 50*1 1 *2 4 mA TYP. MAX. 単位 A 順電圧 VF ̶ 1.2 1.5 V 逆電流 IR ̶ 0.01 10 μA VR=4V λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA 光電流 IL 0.5 ̶ 14 mA IF=20mA、 VCE=10V ID ̶ 2 200 nA VCE=10V、 0ℓx ILEAK ピーク発光波長 受光側コレクタ・ エ...
- カタログ
...る場合は、温度定格図をご覧ください。 *2. パルス幅≦10μs、繰返し100Hz *3. はんだ付け時間は10秒以内 TYP. 発光側 A 4 特性値 MIN. ソコイタ ̶ IF=30mA, IL=1mA ポリカーボネート ポリカーボネート ご購入 当社販売店 または オムロンFAストア www.fa.omron.co.jp 1 EE-...
- カタログ
...ます。 CADデータは、www.fa.omron.co.jpからダウンロードができます。 (単位:mm) 本体形EE-SX1107 CADデータ C K E 3 A 3.4 A 0.15±0.05 スリットサイズ(縦×横) 0.6×0.15 2 .3 R0 1 1.5×1.1 光軸 3 受光側 0.6 発光側 1+0.2 0 1.2 1 (0.5) (0.5) 断面AA ...
- カタログ
...ます。 CADデータは、www.fa.omron.co.jpからダウンロードができます。 (単位:mm) 本体形EE-SX1108 CADデータ C K E 4 A 5 2+0.2 0 (1) 1.5 A 0.3±0.05 1 スリットサイズ(縦×横) 1×0.3 E C .3 R0 1 1.5×1.5 4 受光側 2.8 光軸 1 発光側 (0.5) ...
- カタログ
....fa.omron.co.jpからダウンロードができます。 外形寸法/内部回路 (単位:mm) 本体形EE-SX1109 CADデータ C K E 4 A 6 3+0.2 0 0.5±0.05 1×0.5 3.5 1.6×1.6 1 光軸 5 受光側 1 スリットサイズ(縦×横) 発光側 1.5 (1.5) ...
- カタログ
...る場合は、温度定格図をご覧ください。 *2. パルス幅≦10μs、繰返し100Hz *3. はんだ付け時間は10秒以内 MIN. 発光側 A 4 特性値 ケース ̶ IF=20mA、 IL=0.1mA PBTP ご購入 当社販売店 または オムロンFAストア www.fa.omron.co.jp 1 EE-SX1115 特性データ(参考値) 図1. 順電流・コレ...
- カタログ
...る場合は、温度定格図をご覧ください。 *2. パルス幅≦10μs、繰返し100Hz *3. はんだ付け時間は10秒以内 TYP. 発光側 A 4 特性値 MIN. ケース ̶ IF=20mA、 IL=0.1mA ポリカーボネート ご購入 当社販売店 または オムロンFAストア www.fa.omron.co.jp 1 EE-SX1128 特性データ(参考...
- カタログ
....fa.omron.co.jpからダウンロードができます。 外形寸法/内部回路 (単位:mm) 本体形EE-SX1131 CADデータ C K E1 4 A K E2 5 2+0.2 0 0.8±0.05 0.3±0.05 .3 R0 1 1×0.3 2ch 2.8 1.5×1.5 光軸 4 受光側 1 スリットサイズ(縦×横) 発光側 1.5 (1) 1 ...
- カタログ
...定格(Ta=25℃) 項目 記号 定格値 単位 項目 記号 発光側順電流 IF 50*1 mA パルス順電流 IFP 1*2 A 逆電圧 VR 4 TYP. MAX. 単位 順電圧 VF ̶ 1.2 1.5 V 逆電流 IR ̶ 0.01 10 μA VR=4V λP ̶ 920 ̶ nm IF=20mA 光電流 IL 3.5 ̶ 16 mA IF=20mA、 VCE=10V ID ̶ 2 200 nA VCE=10V、 0ℓx ILEAK ̶ ̶ ̶...
- カタログ
...最大定格(Ta=25℃) 項目 記号 定格値 単位 項目 記号 発光側順電流 IF 50* mA パルス順電流 IFP ̶ A 逆電圧 VR 4 V ̶ 1.2 1.5 V ̶ 0.01 10 μA VR=4V λP ̶ 940 ̶ nm IF=30mA 光電流 IL 0.6 ̶ 14 mA IF=20mA、 VCE=5V ID ̶ ̶ 200 nA VCE=10V、 0ℓx ILEAK V エミッタ・ コレクタ間電圧 VECO 5...
- カタログ
...側順電流 50*1 IF パルス順電流 IFP 逆電圧 1 VR mA *2 4 特性値 MIN. TYP. MAX. 単位 発光側 A 順電圧 VF ̶ 1.2 1.5 V V 逆電流 IR ̶ 0.01 10 μA VR=4V λP ̶ 920 ̶ nm IF=20mA 光電流 IL 0.2 ̶ ̶ mA IF=20mA, VCE=10V ID ̶ 2 200 nA VCE=10V, 0ℓx ILEAK ピーク発光波長 受光側コレクタ・...
- カタログ
...定格(Ta=25℃) 項目 記号 定格値 単位 項目 記号 発光側順電流 IF 50*1 mA パルス順電流 IFP 1*2 A 逆電圧 VR 4 MIN. TYP. MAX. 単位 V 順電圧 VF ̶ 1.2 1.4 V 逆電流 IR ̶ 0.01 10 μA VR=4V λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA 光電流 IL 0.5 ̶ 14 mA IF=20mA, VCE=5V ID ̶ 2 200 nA VCE=20V, 0ℓx ILEAK ピ...