全 44876 件が検索されました。(9501 - 9520件を表示)
- カタログ
...:mm) 本体形EE-SX301 形EE-SX401 CADデータ 14.4 0.5 1 3 光軸センタ・マーク 0.5 6.2 0.3 3.4±0.2 A B 光軸 2.1 0.5 0.2 光軸 2.1 10.2 7.2±0.2 3 スリットサイズ(縦×横) 発光側 受光側 2.1×0.5 2.1×0.5 6 1.25 8 1 B ...
- カタログ
...軸センタ・マーク CADデータ 1 JAPAN 0.5 3 6.2 0.3 3.4 ±0.2 0.5 B 光軸 2.1 0.5 0.2 A 光軸 2.1 13 10± 0.2 3 スリットサイズ(縦×横) 発光側 受光側 2.1×0.5 2.1×0.5 4 1.25 6 0.8 B 1.25 断面BB 5-0.25 A 3 5-0.25 9.8±0.3 ...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
....8 13.9±0.1 12±0.1 3.2±0.1 受光側 1.9×1.1 光軸 15.5±0.2 12.7±0.2 13.9±0.1 12±0.1 発光側 A 発光側 2-φ3.2±0.15穴 V B A 610MIN. 5-ワイヤーUL1061, AWG#28 K A 断面図 A-A 内部回路 G A O K V 指定なき寸法公差は下表とする。 端子記号 色 名称 ...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
...タは、www.fa.omron.co.jpからダウンロードができます。 外形寸法/内部回路 (単位:mm) 本体形EE-SX4134 CADデータ 0.4 1 A 1 1 0.4 2 3 O K V K G 2 5 2+0.2 0 0.3±0.05 白マーク 1 1 (1) 光軸 A 1.5 1 2.8 スリットサイズ(縦×横) 発光側 1×0.3 R0.3 4 1 受...
- カタログ
...0.5 (スリット幅) 5 5 スリットサイズ(縦×横) 発光側 受光側 3.2×0.5 3.2×0.5 3.2 (スリット幅) A ▲ 光軸 (5.8) (10.1) ※ (4.6) 7.6+1 0.8 12.6 5.6 −0.3 3.3 +0.1 1.1−0.05 (1.2) +0.1 1.1−0.05 6 +0.1 +0.1 3.5−0.2 1.3−0.05 +0.1 5.8−0.2 +0.15 1.7−0.05 +0....
- カタログ
...す。 CADデータは、www.fa.omron.co.jpからダウンロードができます。 (単位:mm) 本体形EE-SX493 CADデータ 11 8 6 0.2 A B 2+0.2 0 5.5 0 0.2−0.05 光軸 9.5 6.5±0.05 スリットサイズ(縦×横) 発光側 受光側 0.2×2 0.2×2 6.9±0.5 8.9±0.5 ...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
...10 μA VR=4V λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA ピーク発光波長 受光側コレクタ・ エミッタ間電圧 TYP. 発光側 A 4 特性値 MIN. IF=30mA 受光側 光電流 IL 160 ̶ 1600 μA IF=20mA, VCE=10V 反射率90% 白色紙 d=4.4mm* 暗電流 ID ̶ 2 200 nA VCE=10V、 0ℓx ILEAK ̶ ̶ 2 μA IF=20mA, VCE=10V 無反射状態 漏れ電流 ℃ *1....
- カタログ
...の原因になる恐れがありますので、配線しないでください。 2. 推奨はんだ付けパターンの寸法公差は±0.1です。 A 内部回路 E K C A 端子記号 名称 A アノード K カソード C コレクタ E エミッタ ご購入 当社販売店 または オムロンFAスト...
- カタログ
...ンロードができます。 (単位:mm) 本体形EE-SY169 CADデータ 3.2 0.5 6±0.3 2.5 1.8 12.5±0.3 8±0.3 面A 1 3±0.5 2-C0.2 φ1±0.1 φ1±0.1 注1 4.8 9.2±0.5 0.5 1 3±0.5 注1 3.2 7±0.1 A C K E 3 注1. この寸法は、面 ...
- カタログ
...電流 IR ̶ 0.01 10 μA VR=4V λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA ピーク発光波長 受光側 VCEO TYP. 発光側 A コレクタ・ エミッタ間電圧 特性値 MIN. IF=30mA 受光側 光電流 IL 50 ̶ 500 μA IF=20mA, VCE=10V 反射率90% 白色紙 d=3.5mm* 暗電流 ID ̶ 2 200 nA VCE=10V、 0ℓx ILEAK ̶ ̶ 200 nA IF=20mA, VCE=10V 無反射状...
- カタログ
...ドができます。 (単位:mm) 本体形EE-SY193 CADデータ 受光中心 3.35 (1.3) E 発光中心 はんだ付け端子 (1) A 1.1 (0.475) (0.845) 2.65 1.7 (2.15) (0.94) 0.475 ±0.3 C K (1.55) (0.24) (0.25) (0.825) 1.95 内部回路 0.7±0.3 0.7±0.3 0.95 推奨はんだ付けパターン C ...
- カタログ
...定格値 単位 項目 記号 発光側順電流 IF 50*1 mA 逆電圧 VR 4 V パルス順電流 IFP 1*2 A VCC 16 V 出力電圧 VOUT 28 V 出力電流 IOUT 16 mA 出力許容損失 POUT 250*1 mW 動作温度 Topr −40∼+75 ℃ 保存温度 Tstg −40∼+85 ℃ はんだ付け温度 *3 Tsol 260 外装仕様 プリント基板用端子 0....
- カタログ
...時間 ご購入 当社販売店 または オムロンFAストア 条件 順電圧ピーク発光波長 受光側 VCC 単位 発光側 A 電源電圧 特性値 MIN. TYP. MAX. www.fa.omron.co.jp tPLH (tPHL) tPHL (tPLH) VCC=4.5∼16V*3 1 EE-SY313/EE-SY413 *5. 応答遅れ時間の定義は下図のとおりです。 、(tPLH)は形EE-SY413に適用 (tPHL) *...
- カタログ
...2 形G5NB1A(4)E(HA) 1 3 2 形G5NB1A(HA,CF)PW 3 1 4 4 (BOTTOM VIEW) 1 2 3 4 (BOTTOM VIEW) 形G5Q G5Q1(A)(HA)PW 保持電圧・PWM制御対応形 G5Q1(A)(4)(HA) 基準形 3 4 (BOTTOM VIEW) 形式 2 形G5NB1A(4)ELHA(CF) (BOTTOM VIEW) G5Q1AELHAVH G5Q1A4EL2HAG5Q1A4EL3HA 高容量・長寿命形 高容量・耐突入形 高容量・モー...
- カタログ
...[I834-E-01] Enterprise Manager Catalog Total control without complexity Omron Enterprise Manager makes mobile robot fleet setup and maintenance a snap. Combined with an intuitive, visual interface, it is easy to define jobs, map routes, monitor each robot’s status and adapt to facility changes. Centralized control means you see the big picture, and have the power to manage your work flow in real time for maximum efficiency. Omron’s mobile robots are Safe Autonomous Field-proven Keep track of the status of up to 100 robots in real time. Automate your material handling operation with ...
- カタログ
...ことができます。 金具に勝手違いのものがセットになっていますので、組み方を変えると下向きにできます。 金具A 金具B 金具A 4 金具B R4 (5) R1 22.5䉙 4.5 22 22.5䉙 13 5 5.5 R1 5 22.5䉙 19.8 1.2 19.8 22.5䉙 5 14 5 13 22 R .25 14 22.5䉙...