全 44876 件が検索されました。(9421 - 9440件を表示)
- カタログ
...[-] E5AR-T Data Sheet Programmable Digital Controller E5AR-T CSM_E5AR-T_DS_E_3_4 A new High-speed, High-precision Digital Controller that is Programmable! • Create up to 32 programs with up to 256 segments total. • Coordinated operation for up to four channels with one Digital Controller. • 0.01°C High resolution for Pt input. • High-speed sampling at 50 ms. • Settings easily made from ...
- カタログ
...NOT AG OMRON AGHTU R AG AGHTUR WNBVC AGHT 形G3NA AC240V 5A、10A、20A、40A AC480V 10A、20A、40A 5台入力の定格電圧 DC5∼24V AG OM A HTU AG RW HTU HT RON UR NBV UR WNBV C WN WN BVCD CDSIO BV CD SIO LHGF SIO LH NBV LHGF GF AG AG AG AG ...
- カタログ
...[-] E5AR Data Sheet Digital Controllers E5AR CSM_E5AR_DS_E_3_5 E5AR Digital Controllers offer high speed, high precision, and multiple I/O and use a 5digit, 3-row LCD display for high visual clarity. • ...
- カタログ
...意 ●●AAAAA NOT AG OMRON AGHTU R AG AGHTUR WNBVC AGHT 形G3NA AC240V 5A、10A、20A、40A AC480V 10A、20A、40A 5台 入力の定格電圧 DC5∼24V A AG H AG AG A TU OM AG AG RW HTU RO AG HTUR N NBV HT WN HT URWN BV C UR CD WN BVCD SIO BV CD SIO LHGF SIO LH RW NBV LHGF GF AG C HT U ...
- カタログ
...ィ IEC61000-4-6 : 3V (0.15-80MHz) 電圧ディップ/電断イミュニティ IEC61000-4-11 : 0.5周期/100% (定格電圧) 放射妨害電界強度 EN61326 Class A 雑音端子電圧 EN61326 Class A UL61010C-1(レコグニション対応) CSA C22.2 No.61010-1 EN 61010-1 : 2001 IEC 61010-1 : 2001 *1. K1、T、Nの−100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。...
- カタログ
...についての処置をしてください。 第1表示 異常内容入力異常 * (S. Err) 電子温度調節器 商品セレクション A/Dコンバータ異常 * (E111) メモリ異常 (H. Err) HB異常 * 異常時の出力状態 処置 制御出力 入力の誤配線、断線、短絡および入力種別を確認してく...
- カタログ
...KJ: Thermocouple P: Platinum resistance thermometer T: Thermocouple/platinum resistance thermometer (universal-input) 4. Power Supply Voltage Blank: 100 to 240 VAC D: 24 VAC/VDC 5. Case Color Blank: Black W: Light gray Note: ...
- カタログ
...力タイプの場合 警報出力 リレー出力 1 1 6 2 2 7 3 3 8 4 9 5 10 DC12V 21mA − A B B 警報出力2 *3 警報出力1 *3 − 4 5 + 白金測温抵抗体入力 *2 AC100-240V 50/60Hz (AC/DC24V) 熱電対入力 熱電対/白金測温抵抗体マルチ入力 *1. 電圧出力(DC12V 21mA) は、内部回路と電気的...
- カタログ
...さい。 形式構成 ■形式基準形E5EK-□ □ □ □ □ □ - □ ― ― ― ― ― ― ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ― ⑦ ①定値/プログラムタイプなし:定値 T :プログラムタイプ ④ 制御出力2 A:制御出力ユニット *1 R :リレー *2 ② 制御方式なし:基本タイプ P :コントロールバルブ (位置比例制御)タイプ ⑤ 補助出力 2 :補助出力2点 ⑥ オプショ...
- カタログ
...[-] E5ER-T Data Sheet Programmable Digital Controller E5ER-T CSM_E5ER-T_DS_E_4_4 A new 48 × 96-mm High-speed, Highprecision Digital Controller that is Programmable! • Create up to 32 programs with up to 256 segments total. • 0.01°C High resolution for Pt input. • High-speed sampling at 50 ms. • Settings easily made from ...
- カタログ
...[-] E5ER Data Sheet Digital Controllers E5ER CSM_E5ER_DS_E_4_5 E5ER Digital Controllers offer high speed, high precision, and multiple I/O and use a 5-digit, 3-row LCD display for high visual clarity. • ...
- カタログ
.... • Indication Accuracy Thermocouple input: ±0.3% of PV (previous models: ±0.5%) Pt input: ±0.2% of PV (previous models: ±0.5%) Analog input: ±0.2% FS (previous models: ±0.5%) • Models are available with screw terminal blocks or screwless clamp terminal blocks. • ...
- カタログ
...ドキーを押すと各レベルの先頭に戻ります。 キー1秒以上 高機能設定レベル ○ * ** init off mspu off ** rest a al1n n-o alh1 0.2 ○ * ** マルチSP使用 待機シーケンス再起動待機シーケンス解除後の再起動条件 c c 警報1非励磁 警報1ヒステリシス st-b 15.0 ST整...
- カタログ
...設定器、 本体が各々独立しており、 機器に応じた自由な設計が可能。 • サーミスタ断線時には、内蔵リレーがOFF側 (a接点使用時) に働くフェイルセーフ機構つき。 「温度調節器(デジタル調節計) 共通の注意事項」をご覧ください。 形式構成 ■商品構成...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
...RD 送信要求 RS 信号名称 略称 信号方向 DサブコネクタのピンNo. 端子台のピンNo. 7 送信データA SDA 出力 9 21 2 送信データB SDB 出力 5 20 入力 3 受信データA RDA 入力 6 23 出力 4 受信データB RDB 24 出力 送信可 CS 入力 5 信号用接地 SG デー...
- カタログ
...節計 ■形式基準 サポートソフ オプション 形E5ZE- 8 □□□ D1 □ B- V2 ――――― ①②③④⑤ ―― ― ⑥⑦ ⑧ ① 制御点数 8 :8チャンネル ② 制御方式 A :標準(加熱または冷却) V :加熱冷却制御 ③(加熱側)制御出力 Q :電圧出力(SSR駆動用) C :電流出力 形式切替 ④ ヒータ断線・SSR故障検出機能 * H :機能あり ...
- カタログ
...形式基準 オプション 形E5ZE- 8 □□□□□ B ――――――― ①②③④⑤⑥⑦ 形式切替 E5ZE E5ZE-8□D1□B-V2 ① 制御点数 8 :8チャンネル ② 制御方式 A :加熱制御(標準) V :加熱冷却制御 ③(加熱側)制御出力 Q :電圧出力(SSR駆動用) C :電流出力 ④ ヒータ断線 SSR故障検出機能 * H :機能あり ...
- カタログ
...Controllers DeviceNet Master DeviceNet Configurator Connect up to 16 E5ZN. Modular Temperature Controller E5ZN DeviceNet Communications Unit E5ZN-DRT 1 E5ZN-DRT Features Startup Time Is Six Times Faster and No Communications Programs Are Needed Previously, ...
- カタログ
... 常認終 C 了 D ← D FC 'f S 確 C M 認 DP Df 'f K 0 ← S S d Pデータ C を A S C ← IIコ FS ード Cをに計変算換 X FCSチェックOK K Sチェック O FC 完了フラグ OUT実行可制御開始/停止 AT実行/停止設定値(SV) 0∼1ch 2∼3ch 4∼5ch 6∼7ch 8∼37ch 38ch 信 自由に割付...