全 44876 件が検索されました。(9541 - 9560件を表示)

  • カタログ

    ...動状態を一括でモニタリングすることができます。 事務所での監視や遠隔モニタに適しています。 コントローラA 品種A検査 稼動中 コントローラB 品種B検査 メンテ中 コントローラC 品種C検査 故障 コントローラA ご購入 当社販...

  • カタログ

    ...いて無償で実施いたします。 ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。 a)本カタログまたは仕様書などに記載されている以外の条件・環境・取り扱いならびにご使用による場合 b)当社商品以外...

  • カタログ

    ...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...

  • カタログ

    ...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...

  • カタログ

    ...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...

  • カタログ

    ...イッチ主回路 TIMER NORMAL ON 有接点リレー 1c 無接点出力 有接点出力 NO|NC スイッチ切替え 10(+) NC OFF A 動作 A 復帰(OFF) B 点灯 検出表示灯 (赤) B 消灯点灯 電源表示灯 (緑) 消灯 A:40ms(OFFディレイ) B:40ms(ワンショット) 電源OFF時 注1.有接点出力は注1.検出物体...

  • カタログ

    ...源電圧エラー 安全をサポートするオムロン ■形F3SNシリーズの通電時間通知機能セーフティライトカーテン形F3SN-Aシリーズ、形F3SN-Bシリーズ、形F3SH-Aシリーズには、安定して継続使用いただくためにお客さまに定期点検タイミングをお...

  • カタログ

    ..._F39-TC5_DS_E_4_1 Significantly reduces amount of wiring between Safety Light Curtains and Muting Sensors. As of August 2008 • Provides IP67 protection against water and dust. • Connection using connectors significantly reduces wiring work. • The wiring status can be checked at ...

  • カタログ

    ...いてはお取引き商社にお問い合わせください。 ) 本体種類 適応形式 ミューティングターミナル 仕様 形F3SJ-A□□□□P□□ 形F3SJ-B□□□□P□□ 形F3SJ-A□□□□N□□ 形F3SJ-B□□□□N□□ PNP NPN タイプ 形式 ミューティングセンサ出力対応タイプ 形F39-TC5P01 オーバーライド入力対応タイプ 形...

  • カタログ

    ...1個 コード仕様 形状 ストレート形標準コード L形 コードの種類 形式 標準価格 (¥) 2m ◎形XS2F-D421-D80-A 1,290 5m ◎形XS2F-D421-G80-A 1,850 2m ◎形XS2F-D422-D80-A 1,290 ◎形XS2F-D422-G80-A 1,850 ◎形XS2F-D421-D80-R 2,050 5m ◎形XS2F-D421-G80-R 3,850 2m ◎形XS2F-D422-D80-R 2,050 5m 形XS2F-D422-G80-R 3,850 5m 2m ロ...

  • カタログ

    ...プを使用 - 非常停止SWを使用 警告エリア防護エリア F3G-C1R70 リセットスイッチ(S1) 警告出力 警告出力1.2(桃、A) 警告出力1.1(赤、A) 制御出力2.1(白、S2) 制御出力2.2(灰、S2) 制御出力1.2(緑、S1) 制御出力1.1(黒、S1) 0V(青、−) +24V(茶、+) FE(黒、FE) 非常停止スイッチ(...

  • カタログ

    ...灯警告表示灯 点灯 (赤) 消灯 〈異常時〉 0.5∼2.5s 1s 周囲金属の影響下記の値以上の寸法をとってください。 a(mm) b (mm) c(mm) d(mm) 150 150 50 150 c L 銅板 1ch b L L a 25ch センサ L d お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015(通話料がかかります) www.fa....

  • カタログ

    ...表示灯 表示灯 表示灯 (橙) (黄) (緑) 2 3 灰 1 緑外部診断入力白外部リレーモニタ入力(*2) 6 4 7 RS-485(A) +24V 5 投光器主回路桃 茶 黄 インターロック選択入力(*1) 青 0V RS-485(B) ON 出力表示灯 (緑) OFF 出力不安定表示灯 表示灯 (赤) (橙) - 2 F 3 S B 茶 コネクタ...

  • カタログ

    ...Tough 2 5 time ti ss** times greate than greater th haan n previous previo ou uss model mo od deel Robust against eenvironmental o e ta changes c a ges High Hi h power Operating range Tough 3 Reliable in dusty wash-down environments Up p to F3SG-RR 20 m IP67G F3SG-R F3SG-RA/RE:IP67 * Compared to the previous model (Omron survey as of March 2017) | 3 ...

  • カタログ

    ...利用でき、 メンるだけで、 テナンス時間を削減します。 ンス時間を削減します。 無線だから無線だから ラインA -稼働中にモニタリング稼働中にモニタリングができる -誤って遮光する心配なし誤って遮光する心配なし -作業終了後は処理...

  • カタログ

    ...上* 4倍以クーラントにも強い従来品比4倍以上の耐クーラント性能(IP67G)を実現しました。 耐用年数 従来品 F3SJ-A/B F3SG-RA-02TS *当社従来比、2017年3月現在 その理由は すき間を作らない独自構造 特許取得済 圧縮変形させることにより、確実に内...

  • カタログ

    ...用してください。 受光器 動作チャート 投光器 形F3SL 入光しゃ光 リセットスイッチ S1 K1、K2 b接点 K1、K2 a接点 KM1、KM2 b接点 KM1、KM2 a接点 PLC入力 PLC出力 KM3 シールド 0V ︵茶︶ +DC V ︵白︶ シールド 制御出力2 ︵黄︶ 制御出力1 ︵橙︶ 補助出力 ︵...

  • カタログ

    ...[-] F3SP-T01 Data Sheet Safety Terminal Relays (for F3SJ-A@@@@P@@) F3SP-T01 CSM_F3SP-T01_DS_E_3_1 Simplifies wiring from Safety Light Curtains to the Safety Relay outputs. As of June 2009 • Simplifies wiring inside the panel and helps prevent incorrect wiring. • Terminals are numbered to make it easy to check terminal connections. • Replacement of relays is easy, improving maintainability. • Screw-less clamp terminals eliminate the need for extra tightening. • The Support Software can be connected, enabling on-site adjustment of Light Curtains. Be sure to read the “Safety Precautions” on page 8 and the “Precautions ...

  • カタログ

    ...[-] F3SP-T01 データシート セーフティターミナルリレー(形F3SJ-A□□□□P□□専用) F3SP-T01 CSM_F3SP-T01_DS_J_3_2 セーフティライトカーテンからセーフティリレー出力までの盤内の省配線に! (本商品の記載内容は、2009年6月現在の情報となります。 ) ・ 盤内での配線...

  • カタログ

    ...安全領域側ミューティングセンサB 入光 危険領域側 ワーク ミューティング セーフティセンサ 反射板センサA 入光 形F3SNなど ワーク ミューティング セーフティセンサ 反射板センサA しゃ光 形F3SNなど 安全機能 有効 反射板 安全機能 無...