全 44876 件が検索されました。(9561 - 9580件を表示)
- カタログ
...[F089-E1-01] F3SR-B Catalog NEW Safety Light Curtain F3SR-B Three Intuitive, Easy-to-use Indicators Ease of Use Robust Long Distance Detection Reliable Safety Light Curtain F3SR-B Intuitively Recognizable Understanding the Indicators at ...
- カタログ
...モータMへの電源供給遮断状態を保つ。 ・外部リレーモニタ機能を使用・検出距離設定 Short 受光器 投光器 形F39-JD□A-L 形F39-JD□A-D KM1 KM1 シールド 0V (青) 制御出力2 (白) 制御出力1 (黒) 検出距離選択入力 (黄) 外部リレーモニタ入力 (赤) +24V(茶) 通信線 (−) (桃) +24V(...
- カタログ
...ーロックモードで使用するとき投光器 受光器 動作チャート入光しゃ光スタートスイッチ S1 制御出力 KM1、KM2 a接点 KM1、KM2 b接点 1 3 1 2 ] ] ] S1 1/2 ] ― KM2 2 ] KM1 負荷 ︵ ︶ [ 制御出力 用 COM 制御出力 ︵+︶ [ 7 制御出力 ︵+︶ [ 0V︵GND︶ [ ] ― +DC24V 6[ ] START ︵ ︶4[ ] START ︵+︶...
- カタログ
...サ形A22E 非常停止用押ボタンスイッチ 形E3FS シングルビームセーフティセンサ 形F3SX-EL1 形F3SX-EL2 形F3SJ 形F3SN-A/B セーフティライトカーテン 形A22E 非常停止用押ボタンスイッチ 形F3SJ 形F3SN-A/B セーフティライトカーテン 形A22E 非常停止用押ボタ...
- カタログ
...ンレス) フッ素樹脂 φ4 (φ10) 16.8 17 32.2 * φ2.2 φ5.3 φ7.5 2 (20) (100以下) 5,000 68 13 30 C A B * 取りつけ金具使用時は、本寸法内で使用してください。 注1. 耐熱温度はA部150℃、B部 (本体挿入部)110℃とする。 2. 保護構造は、C部(フッ素樹脂部)のみIP67とする。 検出...
- カタログ
...) (ピッキング表示灯点灯スピード切替) EXT FLASH PATTERN 4 (外部ピッキング表示モード切替)*3 点灯 点滅 5 NC ―― ―― A (A周波) B(B周波) 6 FREQUENCY(周波数切替)*4 SW1 1 2 3 4 5 6 ON ON 1 2 3 4 5 6 ON (右) ( ) 3 ON(右) ( ) 下表参照 *1 FLASH TIME *2 SLOW(低速) FAST (高速) (ピッキング表示灯...
- カタログ
...f3w-e_ds_e_2_3_csm1370.pdf Picking Sensor F3W-E CSM_F3W-E_DS_E_2_3 Compact Body, High-visibility Indicators, and Ideal for Picking Systems for Small Parts. • A variety of part sizes can be handled: F3W-D sensing width: 100 mm, F3W-E sensing width: 50 mm. • Low-profile Sensor with thickness of 8 mm and enlargeable work opening. • Models with connectors are also available. Support for XS5 Smartclick Connectors reduces work and simplifies wiring. Be sure to read Safety Precautions on page 7. Features Subminiature Size: 70-mm Length, 8-mm Depth High-visibility ...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
...投光器接続専用 M12コネクタ形F39-GCN4-L 両側コネクタケーブル形F39-JG□B-L または片側コネクタケーブル形F39-JG□A-L 形F3SG-RA 受光器 形F3W-MA投光器 (セカンダリ) 形F3W-MA受光器 (セカンダリ) 形F3W-MA受光器 (プライマリ) 受光器接続専用 M12コネクタ...
- カタログ
...力2 動作表示灯 ︵橙︶ エラーモード表示灯 ︵赤︶ ×3 受光レベル表示灯 ︵緑︶ ×5 ︵ ︶ RS-485 A 入光しゃ光点灯制御出力1 動作表示灯消灯 ON 制御出力1 OFF 動作負荷 (リレー等) 復帰 2 青 0V 茶 負荷 3 負荷 緑制御出力1 桃灰 6 受光器主回路...
- カタログ
...信 (RS-485/RS232C)が可能。 センサ *応答時間は長さに応じて変わります ご購入 当社代理店 または オムロンFAストア A www.fa.omron.co.jp コントローラ RS-485/RS-232C 通信 PLC 他 1 F3ZN パソコンでの制御*でますますSmart、もっとEasy。 お客様それぞれのニーズに最適機...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
...[Q187-E1-01] FJ Series (All-in-One Vision System) Data Sheet PC Vision System FJ Series All-in-One Vision System • • • • • PC-based, flexible image processing system A variety of ready-to-use image processing parts Customized samples to quickly build ideal machine vision Highly robust, advanced measurement algorithm Lineup of connection-guaranteed peripheral devices, including Windows Embedded Standardbased FJ Controller System configuration Standard Configuration Controllers integrated with LCD Box-type Controllers Input device PC FJ controller Camera connected RS-232C connected Parallel I/O Mouse PLC Keyboard USB connection Ethernet PC Analogue RGB Ethernet RGB monitor Camera ...
- カタログ
...[Q198-E1-09] Vision Accessory Catalog VS-MC series was discontinued in March 2019. For the latest information other than the VS-MC series, Please check each product information. Vision Accessory Catalog 2 Best Solutions for Quality Inspection and Control With ...
- カタログ
... Catalog This catalog is as of February 1, 2023. For the latest information on products other than VS-MCH Series, see Please refer to the product information on our website. Vision Accessory Catalog 2 Best Solutions for Quality Inspection and Control With ...
- カタログ
... catalog is as of December 1, 2023. For the latest information on products other than VS-MCL / M42-10 Series, see Please refer to the product information on our website. Vision Accessory Catalog 2 Best Solutions for Quality Inspection and Control With ...
- カタログ
....0 形FLV-BR48031B 青 21.9 照明コントローラ* オプション質量 (g) 形FLV-TCC□ 形FLV-ATC□ 拡散板 偏光板 48×18 60×22 17 A 60 53×20 64×24 17 J 70 73×25 85×32 20 B 130 100×18 112×22 19 C 100 105×20 116×24 19 K 120 126×25 140×30 19 D 140 標準価格(¥) − オープン価格 138×16 150×20 19 E 120 199×18 212×22 16 F 140 200×25 212×30 19 G 220 200×25 212×30 19 L 230 350×33.2 380×37....
- カタログ
...青 21.9 照明コントローラ* 形3Z4S-LT 形FLV-TCC□ 形FLV-ATC□ IDGB□ オプション質量 (g) 拡散板 偏光板 48×18 60×22 17 A 60 53×20 64×24 17 J 70 73×25 85×32 20 B 130 100×18 112×22 19 C 100 105×20 116×24 19 K 120 126×25 140×30 19 D 140 標準価格 (¥) − オープン価格 138×16 150×20 19 E 120 199×18 212×22 16 F 140 200×25 212×30 19 G 220 200×25 212×30 19 L 230 19 H 430 18...
- カタログ
...形図 (mm) (mm) 照明コントローラ* 形3Z4S-LT 形FLV-TCC□ 形FLV-ATC□ IDGB□ オプション質量 (g) 拡散板 偏光板 48×18 60×22 17 A 60 53×20 64×24 17 J 70 73×25 85×32 20 B 130 100×18 112×22 19 C 100 105×20 116×24 19 K 120 126×25 140×30 19 D 140 標準価格 (¥) − オープン価格 138×16 150×20 19 E 120 199×18 212×22 16 F 140 200×25 212×30 19 G 220 200×25 212×30 19 L 230 19 H 430...
- カタログ
...[Q183-E1-07] FQ-M Series Catalog FQ-M VISION SENSOR Designed for motion tracking »» A»new»dimension»in»pick»and»place » »Fa s t » & » p re c i s e » p o s i t i o n i n g» » »E a s y » s e t - u p » a n d » i n t e g r ...