全 44876 件が検索されました。(9461 - 9480件を表示)

  • カタログ

    ...10∼55℃(ただし、結露・氷結のないこと) 25∼85%RH(ただし、結露のないこと) −25∼65℃(ただし、結露・氷結のないこと) 取りつけ金具A・B、取扱説明書 ±50Pa ±50Pa 10Pa *1. 形E8Y-P5Bは、PNPオープンコレクタ(NO/NC) *2. 形E8Y-P5Bは、2.0V以下 (負荷電流100mA時) 性能 温度の影響 湿度の影響...

  • カタログ

    ...PNP open collector - Model E8Y-PR2C E8Y-PR5C E8Y-P1C E8Y-P2C E8Y-P5C E8Y-PR2Y E8Y-P1Y E8Y-P5Y E8Y-P5B *1. The price is for standard port type (Pressure Port: 4.5 dia.). A model number ending in -R indicates the pressure port is die-cast for Rc (PT) 1/8 models. Accessories (Order Separately) Panel Attachment Part Set (For @36 and @45 Models) Model E89-Y2 *2 *3 *2. Includes the protection cover, guide, frame, and holdaer. *3. The E89-Y2 is not ...

  • カタログ

    ...圧用圧力センサ • 省スペースに貢献する31×30×30mmの小型サイズ • 明るく見やすい赤色LEDを採用 • アナログ電流出力(形E8Y-A□Y) を用意 • 導圧部Rc (PT) 1/8タイプ (-R) を用意 「共通の注意事項」をご覧ください。 形式基準 形E8Y- ...

  • カタログ

    ... with Easy-to-Read Digital Display ■ Repeat accuracy of ±1% FS (setting resolution: 0.01 kPa), high-precision pressure control available. ■ Compact design (31 × 30 × 30 mm) saves mounting space. ■ Easy-to-read red LED indicator. ■ Analog current output models available (E8Y-...

  • カタログ

    ...IoT Status Monitoring Amplifiers for General-purpose Analog Outputs Are Connectable to Various Sensors • General-purpose input: Connectable to sensor heads with analog output between 1 to 5 VDC (voltage) or 4 to 20 mA DC (current) for measurements. • Scaling: Convert analog input to ...

  • カタログ

    ...センサヘッドへの供給電源(24V) 2 GND O センサヘッドへの供給電源(0V) 3 − − − 4 − − − 5 − − 6 A IN I − アナログ信号入力 注. アンプユニットに接続するセンサ側のコネクタは形XN2A-1670です。 詳細は、当社Webサイト (www.fa.omron.co.jp/)をご覧ください。 お問い合わせ 0120-...

  • カタログ

    ...定格(Ta=25℃) 項目 記号 定格値 単位 項目 記号 発光側順電流パルス順電流逆電圧 IF 50*1 mA IFP * A VR 1 2 4 TYP. MAX. 単位 V 順電圧 VF ̶ 1.2 1.5 V 逆電流 IR ̶ 0.01 10 μA VR=4V λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA 光電流 IL 0.5 ̶ 14 mA IF=20mA、 VCE=10V ID ̶ 2 200 nA VCE=10V、 0ℓx ILEAK ピー...

  • カタログ

    ...光学的特性(Ta=25℃) 記号 定格値 単位 項目 記号 発光側順電流 IF 50*1 mA パルス順電流 IFP 1*2 A 逆電圧 VR 4 V TYP. MAX. 単位 受光側 順電圧 VF ̶ 1.2 1.5 V 逆電流 IR ̶ 0.01 10 μA VR=4V λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA 光電流 IL 0.5 ̶ 14 mA IF=20mA、 VCE=10V ID ̶ 2 200 nA VCE=10V、 0ℓ...

  • カタログ

    ...る場合は、温度定格図をご覧ください。 *2. パルス幅≦10μs、繰返し100Hz *3. はんだ付け時間は10秒以内 TYP. 発光側 A 4 特性値 MIN. ケース ̶ IF=20mA、 IL=0.1mA ポリカーボネート ご購入 当社販売店 または オムロンFAストア www.fa.omron.co.jp 1 EE-SA104 特性データ(参考...

  • カタログ

    ...受光側 30 単位 逆電流ピーク発光波長 VCEO MAX. 順電圧 V コレクタ・ エミッタ間電圧 TYP. 発光側 A 4 特性値 MIN. www.fa.omron.co.jp IF=20mA、 IL=0.1mA VCE=10V 1 EE-SA105 機械的特性項目 特性値静止位置(FP) 14.2±0.3mm 動作仕様 動作位置(OP) 13mm MIN. 動作限度位置(TTP) 12.1mm MAX. 動作...

  • カタログ

    ...最大定格(Ta=25℃) 項目 記号 定格値 単位 項目 記号 発光側順電流 IF 50* mA パルス順電流 IFP ̶ A 逆電圧 VR 4 ̶ 1.2 1.5 V IR ̶ 0.01 10 μA VR=4V λP ̶ 940 ̶ nm IF=30mA 光電流 IL 0.5 ̶ 14 mA IF=20mA、 VCE=5V ID ̶ ̶ 200 nA VCE=10V、 0ℓx ILEAK ̶ ̶ ̶ μA コレクタ・ VCE エミッタ間 (...

  • カタログ

    ...付け時間は10秒以内 接続方式 条件 逆電流 VCEO 260 単位 順電圧 コレクタ・ エミッタ間電圧 Tsol MAX. A ピーク発光波長 はんだ付け温度 TYP. 発光側 受光側 *3 特性値 MIN. www.fa.omron.co.jp IF=20mA, IL=0.1mA VCE=10V 1 EE-SA113 機械的特性項目 特性値静止位置(FP) 11.4±0.3mm 動...

  • カタログ

    ...1.2 0.5 (スリット幅) 受光側 2.4×0.5 2.4×0.5 φ2.2 +0.1 0 光軸 (18.6) (5.8) 10.1 (5.1) 15.6 A 発光側 1.2 2.4 (5.5) 9.3 2.4 スリットサイズ(縦×横) 292250-3(タイコエレクトロニクス) 15.2 ▲ 5.6 0.8 3.3 +0.1 1.1−0.05 3±0.2 (6) (1.6) (1.9) 1.7+0.15 −0.05...

  • カタログ

    ...電流 IR ̶ 0.01 10 μA VR=4V λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA ピーク発光波長 受光側 VCEO MIN. 発光側 A コレクタ・ エミッタ間電圧 特性値 IF=30mA 受光側 光電流 IL 200 ̶ 2000 μA IF=20mA, VCE=10V 反射率90% 白色紙 d=5mm* 暗電流 ID ̶ 2 200 nA VCE=10V, 0ℓx ILEAK ̶ ̶ 2 μA IF=20mA, VCE=10V 無反射状態 漏...

  • カタログ

    ...格(Ta=25℃) 項目 記号 定格値 単位項目 発光側順電流 50*1 IF パルス順電流 IFP 逆電圧 VR mA *2 A 4 V 1 受光側コレクタ・ エミッタ間電圧 VCEO 30 V エミッタ・ コレクタ間電圧 VECO ̶ V コレクタ電流 IC 20 mA コレクタ損失 PC 100*1 mW 動作温度 Topr −25∼+85 ℃ 保存温...

  • カタログ

    ...定格(Ta=25℃) 項目 記号 定格値 単位 項目 記号 発光側順電流 IF 50*1 mA パルス順電流 IFP 1*2 A 逆電圧 VR 4 V VCEO 30 V エミッタ・ コレクタ間電圧 VECO ̶ V コレクタ電流 IC 20 mA コレクタ損失 PC 100*1 mW 動作温度 Topr −25∼+85 ℃ 保存温度 Tstg −30∼+100 ℃ はんだ付け温度...

  • カタログ

    ...定格(Ta=25℃) 項目 記号 定格値 単位 項目 記号 発光側順電流 IF 50*1 mA パルス順電流 IFP 1*2 A 逆電圧 VR 4 MIN. TYP. MAX. 単位 V 順電圧 VF ̶ 1.2 1.5 V 逆電流 IR ̶ 0.01 10 μA VR=4V λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA 光電流 IL 0.5 ̶ 14 mA IF=20mA、 VCE=10V ID ̶ 2 200 nA VCE=10V、 0ℓx ILEAK ピ...

  • カタログ

    ...項目 発光側 記号 特性値 MIN. TYP. MAX. 単位 条件 順電流 IF 50*1 mA パルス順電流 IFP 1*2 A 順電圧 VF ̶ 1.2 1.5 V 逆電圧 VR 4 V 逆電流 IR ̶ 0.01 10 μA VR=4V λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA 光電流 IL 0.05 ̶ 5 mA IF=20mA、 VCE=10V 暗電流 ID ̶ 2 200 nA VCE =10V、 0ℓx ILEAK ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ コ...

  • カタログ

    ...ee-spw311_411_ds_e_6_3_csm472.pdf Long-distance Through-beam Photomicrosensor EE-SPW311/411 CSM_EE-SPW311_411_DS_E_6_3 Through-beam Photomicrosensor with a sensing distance as long as 1 m. • Easy operation monitoring with bright light indicator. • Wide operating voltage range: 5 to 24 VDC • Light modulation effectively reduces external light interference. • Easy-to-wire connector assures ease of maintenance. Note: Have been discontinued at the end of September 2025. Be sure to read Safety Precautions on page 3. Ordering Information Sensors Appearance Infrared light Sensing method Through-beam type Sensing distance 1m...

  • カタログ

    ...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...