全 44876 件が検索されました。(9441 - 9460件を表示)
- カタログ
...E5ZN CSM_E5ZN_DS_E_3_2 New DIN Track Mounting Temperature Controller • Two channels of temperature control available despite width of only 22.5 mm. • The Temperature Controller itself can be replaced without changing terminal wiring. • Use in combination with ...
- カタログ
.... DC0∼20mA選択時、0∼4mAは、±0.5%FS+0.7mA DC0∼5V選択時、0∼1Vは、±0.5%FS+0.175V *3. EUとは工業量単位(Engineering Unit)です。 *4. EN61326クラスAの雑音端子電圧の規格を満足させるために本体にできるだけ近いDC電源ラインに、ノイズフィルタ(デンセイラムダ製MXB1206-33ま...
- カタログ
...[] E5ZN Operation E5ZN Operation CSM_E5ZN_operation_TG_E_2_2 Nomenclature E5ZN (Orders for the E5ZN series will not be accepted after March 31, 2019.) • The E5ZN is a Temperature Controller that features the ability to be built into equipment. • The E5ZN is equipped with RS-485 communications, so process values can be monitored and parameters can be read or written from the host system. • The Terminal Unit can be separated from the Controller, so maintenance can be performed on the Controller without changing the wiring. • If two or more Controllers are connected to the same host system, ...
- カタログ
...タイプ〕 ターミナルユニット 本体 フロントパネル 設定スイッチの使い方 〔フロント部〕 01 EF 2 89 67 A 34 5 ユニット番号設定スイッチ上位システムおよび専用設定表示器(形E5ZN-SDL)が接続されたユニットを識別するためのユニット番号を...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
... :2048 多回転 :4096 (12ビット)回転 <インクリメンタル> 2048パルス/回転 出力相(インクリメンタル) ――― ±45° (1/4T±1/8T) A相、B相の位相差90° ――― 出力容量 ――― 最高応答周波数 150kHz(インクリメンタル信号) 内蔵コンデンサバックアップ時間 (標準) 20h (シャフト側から見て...
- カタログ
... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 接続形E6C-NN5C(A) 接続形E6C-NN5C(A)-C コード外被色:灰色信号名 内容 コード外被色:黒色線色 信号名 A1 ABS0 20 B1 TKN0 20 橙 TKN1 1 2 A2 ABS1 21 B2 TKN1 21...
- カタログ
...項目 形式 形E6L-HW4C 電源電圧 DC24V±10%、リップル(p-p)5%以下 消費電流 * 60mA以下 分解能(信号周期) 1mm 出力相 A、B相(A相はFWD方向にて先行します) 出力位相差 A相、B相の位相差90±45° (1/4±1/8T) 検出スケール 形E6L-S(スリットピッチ1mm/スリット幅0.5mm)ま...
- カタログ
...レ静ベ電ル容機量器式 レ ベ ル・ス イ ッ チ 粘着物、導電性物質にも使用できる高性能レベル・スイッチ E 7 A E 7 B ● 付着物の抵抗分に関係しない抵抗不動作方式を採用。 導電物質、粘着性を含む物質の検出が可能。 ● 回路部本体 (ヘッド部) と電...
- カタログ
...[-] E7B データシート E7B 形レ静ベ電ル容機量器式 E 7 A E 7 B 小 形 レ ベ ル・ス イ ッ チ 小型タンクなどの高感度レベル制御に最適 ● 本体内に回路部を内蔵した一体構造のため小型、軽 量を実現、小さなタンクのレベル制御に最適。 ● リレーを直...
- カタログ
...ださい。 外形寸法形E80 31 4-M3 ねじ深さ5.2 (穴深さ8.2) 29.8 22 E80 22 30 OUT 1 2 LPa Pa ADJ A部コネクタ 5 (2m) 18 ビニール絶縁丸型コード φ4 4芯 (30) A部接続用コネクタ (10) (8) (2m) (20) 付属取りつけ金具...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
...いて無償で実施いたします。 ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。 a)本カタログまたは仕様書などに記載されている以外の条件・環境・取り扱いならびにご使用による場合 b)当社商品以外...
- カタログ
...e8f2_ds_e_4_4_csm506.pdf Digital Pressure Sensor E8F2 CSM_E8F2_DS_E_4_4 Pressure Sensor with Easy-to-Read LED Display • Pressure status can be checked at a glance from the digital display and bar display. • Measurement pressure prevents incorrect outputs due to momentary pressure changes. (*) • Perform automatic teaching simply by teaching pressure values for good and bad products. • Compact models at just 28 × 28 × 29 mm. * Only in hysteresis mode. For the most recent information on models that have been certified for safety standards, refer to your OMRON website. Be sure to read ...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
...の7セグメントで表示されます。 以下は一例です。 表示 デジタル表示の略称は以下の通りです。 略称 Unt M-A OPE PRT HYS WID 内容出力形態−オペレーション 内容ユニットマニュアル/オートオペレーションプロテクトヒステリシスウィズス 略称...
- カタログ
...いて無償で実施いたします。 ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。 a)本カタログまたは仕様書などに記載されている以外の条件・環境・取り扱いならびにご使用による場合 b)当社商品以外...
- カタログ
...トプリセットモードが完了し、測定モードに戻ります。 オートプリセットでの設定値は、次のようになります。 ON点=A−(A−B)/4 A=最高圧力値 OFF点=B+(A−B)/4 B=最低圧力値 4. オートシフト値の確認・ 「C_5」 (CH2∼4設定時は「C_3」) とオートシフト値が...
- カタログ
...いて無償で実施いたします。 ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。 a)本カタログまたは仕様書などに記載されている以外の条件・環境・取り扱いならびにご使用による場合 b)当社商品以外...