全 1430 件が検索されました。(841 - 860件を表示)

  • マニュアル

    ... Ambient temperature outside the rating • Ambient humidity outside the rating • Presence of corrosive or flammable gases • Presence of dust, salt, or iron particles • Presence of particles and dust • Direct vibration or shock • Direct sunlight • Water, oil, or chemical fumes or spray • Devices (...

  • マニュアル

    ...露、氷結しないこと) 計測周期 10 秒 動作表示 本体 LED による ABS 重量(梱包状態) 付属品 * 1 6 6 8 8 8 2 - 1 E * © OMRON Corporation 2009 All Rights Reserved. 安全上の要点本製品を安全に使用するため、以下のことを守ってください。 1. 引火性・爆発性ガスの環境では使用しない...

  • マニュアル

    ...attempting measurement may result in inconsistent measurement values. Do not exceed 100,000 writing operations of the EEPROM (non-volatile memory). Setting information is written to the EEPROM when a threshold value change, teaching, or zero reset is executed. Do not use organic solvents (...

  • マニュアル

    ...-3011/Fax: (65) 6835-3011 E39-L262:60mm E39-L263:110mm OMRON (CHINA) CO., LTD. Room 2211, Bank of China Tower, 200 Yin Cheng Zhong Road, PuDong New Area, Shanghai, 200120, China Tel: (86) 21-6023-0333/Fax: (86) 21-5037-2388 ...

  • マニュアル

    ...テム・機械・装置 d)ガス、 水道、 電気の供給システムや24時間連続運転システムなどの高い信頼性が必要な設備 e)その他、 上記 a) ∼ d) に準ずる、 高度な安全性が必要とされる用途 *上記は適合用途の条件の一部です。 当社のベスト、 総合カタログ・...

  • マニュアル

    ...[6918927-4D] ZX-EM02HT スマートセンサ リニア近接タイプ センサ部 取扱説明書 (日/英語) の取扱説明書では、形 ZX-E を使用する上で必要な機能、性能、使用方法などの情報について記載しています。 <読んでご理解ください> φ15 22 4 0.5 6 13 ビニール絶縁...

  • マニュアル

    ... product indicates the date of manufacture. Y: Year code (2020=0, …, 2028=8, 2029=9, 2030=A; resets every 10 years) M: Month code (Jan.=A, Feb.=B, …, Dec.=L) T: Model type code ("1"=LT001, "2"=LT005, "3"=LT010) SSS: Serial number (three digits; ...

  • マニュアル

    ... switching regulator. • If the power supply line is subject to surges, connect a surge absorber that meets the conditions of the operating environment. • Do not turn ON the power after wiring before making sure that the power supply is connected correctly; there are no faulty connections, ...

  • マニュアル

    ...セージここでは、 デジタル表示に表示されるエラー内容とその処置について記載します。 原因 エラー名/表示 e-ld システムエラー e-5y5 EEPROMエラー1 e-me1 EEPROMエラー2 センサが故障しています。 センサ設定メモリが異常です。 センサ設定メモ...

  • ...ください) 正常メッセージ 異常メッセージ ‘ST,’ ヘッダ 1, 計量状態 ‘+1.000’ 符号+小数点付きデータ(8 桁) ‘EC,E’ ヘッダエラー ** 異常コード ‘ g’ 単位 #0D0A ターミネータ #0D0A ターミネータ 参考 SCU の割付リレーエリアについては、 「9.4.2. 固定割付リレー/関連...

  • 商品情報

    ...因の場合 c)当社以外による改造または修理による場合 d)当社商品本来の使い方以外の使用による場合 1 e)当社出荷当時の科学・技術の水準では予見できなかった場合 f) その他、天災、災害など当社側の責ではない原因による場合な...

  • カタログ

    ... ‥8 SYSDRIVE JXシリーズ システム構成図 ‥‥‥‥‥‥‥‥10 形式基準 種類/標準価格 ‥‥‥12 標準仕様 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥13 JS XY S D R I V E シリーズ 多彩なアプリケーションに対応。 共通仕様 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥14 端子台仕様 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥15 汎用インバータに求められている高性 制御回路端子の仕様 ‥‥‥‥‥‥16 標準接続...

  • カタログ

    ... ‥8 SYSDRIVE JXシリーズ システム構成図 ‥‥‥‥‥‥‥‥10 形式基準 種類/標準価格 ‥‥‥12 標準仕様 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥13 JS XY S D R I V E シリーズ 多彩なアプリケーションに対応。 共通仕様 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥14 端子台仕様 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥15 汎用インバータに求められている高性 制御回路端子の仕様 ‥‥‥‥‥‥16 標準接続...

  • カタログ

    ...7.5 ― 210×200×150 3.7 ●外形寸法(mm) 形3G3AX-NFO01 形3G3AX-NFO02 形3G3AX-NFO03/形3G3AX-NFO04/形3G3AX-NFO05 形3G3AX-NFO06/形3G3AX-NFO07 H J×2 K×6 K×6 J×4 E F C A B H C B A D 形式 A F E D G B C D E F G L G H J K L φ4.5mm M4 − 形3G3AX-NFO01 140 125 110 156 70 95 50 半径:2.25mm 長さ:6mm 形3G3AX-NFO02 160 145 130 176 80 110 70 半径:2.75mm 長...

  • カタログ

    ...ない所)*8 PGボード センサ付ベクトル制御用 形3G3AX-PG01 EtherCAT通信ユニット 形3G3AX-RX-ECT CompoNet通信ユニット 形3G3AX-RX-CRT-E DeviceNet通信ユニットその他のオプション 海外規格 EC指令 形3G3AX-RX-DRT-...

  • カタログ

    ...漏電ブレーカ 形AB □ □ □ □ 形EB □ □ □ □ □ ① ② ③ ④ ブレーカソリッドステート・リレー/ 電力調整器 テクニカルガイド ① ② ③ ④ ⑤ ①タイプ E :経済形 S :標準形 ③極数 2b :2極(30∼800AF) 3b :3極(30∼800AF) ①タイプ ...

  • カタログ

    ...D1 D2 D3 D4 充電部の露出部の長さ+20 10 充電部の露出部の長さ+20 30 40 側板の間隔電線露出寸法 E 400V (200V)* 200V 15 10 25 15 F 10 *漏電ブレーカの場合は定格電圧200Vです。 ●取りつけ角度について完全電磁形ではオイルダッシュポットのプランジャ...

  • カタログ

    ...[-] B7AP Data Sheet Power Couplers B7AP CSM_B7AP_DS_E_3_1 Transmits Input Device ON/OFF Signals and Power. The Key to Effortless Wiring for Rotating and Moving Bodies. Be sure to read Safety Precautions on page 5. Features Transmit Multiple Switch Signals and Power to without Contact By connecting the B7AP Power Coupler between the B7A Input Unit and B7A Output Unit, it is possible to transmit multiple switch signals without contact from input devices to controllers. When using the B7AP Power Coupler in this way, it is possible to transmit power via electromagnetic coupling, so a ...

  • カタログ

    ... Units) Applicable node addresses Word Slave Units: IN0 to IN63 and OUT0 to OUT63 Bit Slave Units: IN0 to IN127 and OUT0 to OUT127 Repeater Units: 0 to 63 Repeater Unit application conditions Up to 64 Repeater Units can be connected per network (i....

  • カタログ

    ... Units) Applicable node addresses Word Slave Units: IN0 to IN63 and OUT0 to OUT63 Bit Slave Units: IN0 to IN127 and OUT0 to OUT127 Repeater Units: 0 to 63 Repeater Unit application conditions Up to 64 Repeater Units can be connected per network (i....