全 1482 件が検索されました。(781 - 800件を表示)

  • マニュアル

    ...をしっかりと締めてください。 ケーブル長質量 形FZ-SLC15 14.4W以下 (DC12V 1.2A以下) 10∼150Hz 片振幅0.35mm (加速度最大50m/s2 )3方向 各8分 10回 150m/s2 6方向 各3回動作時:0∼+50℃ 保存時:−25∼+65℃ (ただし、氷結・結露のないこと) 動作時・保存時:各35∼85%RH (ただし、結露し...

  • マニュアル

    ...(7) Polarizing Filter Attachment Attach the Polarizing Filter Attachment if the image is blurred 0 20 40 60 Horizontal field of view (mm) Vibration resistance 10 to 150Hz, one-side amplitude 0.35mm (Max. acceleration 50m/s2) Shock resistance 150m/...

  • マニュアル

    ...ンチ ■一般仕様項目/形式 形FZ-SZC100 消費電力 14.4W以下 (DC12V 1.2A以下) 耐振動 10∼150Hz 片振幅0.35mm (加速度最大50m/s2 )3方向 (X/Y/Z)各8分 10回 150m/s2 6方向 (上下、左右、前後) 各3回動作時:0∼+50℃ 周囲温度保存時:−25∼+65℃ (ただし、氷結・結露のないこと) 動作時・保存時:...

  • マニュアル

    .../形式 形FZ-SZC15 消費電力 14.4W以下 (DC12V 1.2A以下) 耐振動 10∼150Hz 片振幅0.35mm (X/Y/Z)各8分 10回 (加速度最大50m/s2 )3方向 150m/s2 6方向 (上下、左右、前後) 各3回動作時:0∼+50℃ 周囲温度保存時:−25∼+65℃ (ただし、氷結・結露のないこと) 動作時・保存時:各35∼85%RH 周囲湿...

  • マニュアル

    ...180 g Vibration 10 to 150 Hz at a single-amplitude of 0.1 mm resistance (maximum acceleration: 15 m/s2), 10 times for 8 minutes each in 3 directions (State in which the controller is installed with this product attached.) 150 m/...

  • マニュアル

    ...続してください。 1W以下 (DC12V 0.09A以下) 外部電源入力電圧 DC11.5V∼13.5V 耐振動 10∼150Hz 片振幅0.35mm (加速度最大50m/s2 )3方向 (X/Y/Z)各8分 10回 耐衝撃 150m/s2 6方向 (上下、左右、前後) 各3回 周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと 保護構造 IEC60529規格 IP20 材質 カバー:...

  • マニュアル

    ...イプ:約5.5A以下 1kV パルス立ち上がり:5ns パルス幅:50ns バースト継続時間:15ms 周期:300ms 10∼150Hz 片振幅0.1mm(加速度最大15m/s2)3方向 各8分10回 150m/s2 6方向 各3回動作時:0∼50℃ 保存時:−20∼+65℃(ただし、氷結・結露しないこと) 動作時・保存時:35∼85%RH(ただし、結露...

  • マニュアル

    ... max. 2 kV, pulse rise: 5 ns Pulse width: 50 ns Burst continuing time: 15 ms Cycle: 300 ms 10 to 150 Hz, one-side amplitude 0.1 mm (Max. acceleration 15m/s2) 10 times for 8 minutes for each three direction 150 m/...

  • マニュアル

    ...: 5 ns Pulse width: 50 ns Burst continuing time: 15 ms Cycle: 300 ms Vibration resistance 10 to 150 Hz, one-side amplitude 0.1 mm (Max. acceleration 15m/s2) 10 times for 8 minutes for each three direction Shock resistance 150 m/...

  • マニュアル

    ... 50/60Hz 10mA以下 2kV、 パルス立上がり :5ns パルス幅:50ns バースト継続時間:15ms 周期:300ms 10∼150Hz 片振幅0.1mm(加速度最大 15m/s2)3方向 各8分 10回 150m/s2 6方向 各3回動作時: 保存時: 26 100 ( 39 ) 0∼+50℃ 周囲温度を設定可能、 設定に応じて冷却ファンの回転速度を切...

  • マニュアル

    ...イプ:約5.5A以下 1kV パルス立ち上がり:5ns パルス幅:50ns バースト継続時間:15ms 周期:300ms 10∼150Hz 片振幅0.1mm(加速度最大15m/s2)3方向 各8分10回 150m/s2 6方向 各3回動作時:0∼50℃ 保存時:−20∼+65℃(ただし、氷結・結露しないこと) 動作時・保存時:35∼85%RH(ただし、結露...

  • マニュアル

    ... max. 2 kV, pulse rise: 5 ns Pulse width: 50 ns Burst continuing time: 15 ms Cycle: 300 ms 10 to 150 Hz, one-side amplitude 0.1 mm (Max. acceleration 15m/s2) 10 times for 8 minutes for each three direction 150 m/...

  • マニュアル

    ...: 5 ns Pulse width: 50 ns Burst continuing time: 15 ms Cycle: 300 ms Vibration resistance 10 to 150 Hz, one-side amplitude 0.1 mm (Max. acceleration 15m/s2) 10 times for 8 minutes for each three direction Shock resistance 150 m/...

  • マニュアル

    ... max. 2 kV, pulse rise: 5 ns Pulse width: 50 ns Burst continuing time: 15 ms Cycle: 300 ms 10 to 150 Hz, one-side amplitude 0.1 mm (Max. acceleration 15m/s2) 10 times for 8 minutes for each three direction 150 m/...

  • マニュアル

    ...イプ:約5.5A以下 1kV パルス立ち上がり:5ns パルス幅:50ns バースト継続時間:15ms 周期:300ms 10∼150Hz 片振幅0.1mm(加速度最大15m/s2)3方向 各8分10回 0120-919-066 クイック オムロン 携帯電話・PHS・IP電話などではご利用いただけませんので、下記の電話番号へお...

  • マニュアル

    ...(*1) Setting dimension Power consumption Vibration resistance 22W max. (12VDC 1.8A max.) 10 to 150Hzhalf-amplitude 0.35mm (maximum acceleration 50m/s2) 10 times each in X,Y, and Z directions for 8 min Shock resistance Shock resistance 150m/...

  • マニュアル

    ... Hz, 20 m/s2 for 10 min each in X, Y and Z directions Vibration resistance Malfunction shock 10 to 55 Hz, peak height amplitude of 0.75 mm for 2 hr each in X, Y, and Z directions Shock resistance E5CN 300 m/...

  • マニュアル

    ... vibration Vibration resistance 10 to 55 Hz, 20 m/s2 for 10 min each in X, Y and Z directions 10 to 55 Hz, peak height amplitude of 0.75 mm for 2 hr each in X, Y, and Z directions Malfunction shock 100 m/...

  • マニュアル

    ... current-carrying terminals of different polarity 10 to 55 Hz, 20 m/s2 for 10 min each in X, Y and Z directions 10 to 55 Hz, single amplitude of 0.75 mm for 2 hr each in X, Y, and Z directions 100 m/s2, 3...

  • マニュアル

    ... between terminals of different charge 10 to 55 Hz, 20 m/s2 for 10 min each in X, Y and Z directions Vibration resistance 10 to 55 Hz, 20 m/s2 for 2 hr each in X, Y, and Z directions Malfunction shock 100 m/...