全 1482 件が検索されました。(821 - 840件を表示)
- マニュアル
...設定について説明します。 • たとえば 0.03m/s (30,000μm/s)の速度でジョグ送りをするには「Velocity」に「30,000」を指定します。 • また、3m/s2 (3,000,000μm/s2)で加減速するには「Acceleration」と「Deceleration」に 「3,000,000」を指定します。 7-6 NY シリーズ 産業用パネル型 PC/産業用ボックス型 PC ユー...
- マニュアル
...入力:1s 絶縁抵抗 20MΩ以上(DC 500Vメガにて) 耐電圧 AC2000V 50または60Hz 1min(異極充電部端子) 振動衝撃 誤動作 10∼55Hz 20m/s2 3軸方向 10min 耐久 10∼55Hz 片振幅0.75mm 3軸方向 2h 誤動作 100m/s2 3...
- マニュアル
...力:100ms 副入力:1s 絶縁抵抗 20MΩ以上(DC 500Vメガにて) 耐電圧 AC2000V 50または60Hz 1min(異極充電部端子) (*2) 誤動作 10∼55Hz 20m/s2 3軸方向 10min 耐久 10∼55Hz 片振幅 0.75mm 3軸方向 2h 誤動作 100m/...
- マニュアル
...±0.2%±500ms 絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて) 耐電圧振動衝撃 (*3) AC2000V 50または60Hz 1min(異極充電部端子) 誤動作 10∼55Hz 20m/s2 3軸方向 10min 耐久 10∼55Hz 片振幅 0.75mm 3軸方向 2h 誤動作 100m/...
- マニュアル
...±0.2%±500ms 絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて) 耐電圧 AC2000V 50または60Hz 1min(異極充電部端子) 振動 衝撃 誤動作 10∼55Hz 20m/s2 3軸方向 10min 耐久 10∼55Hz 片振幅 0.75mm 3軸方向 2h 誤動作 100m/s2 3...
- マニュアル
...)の±0.2%±500ms 絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて) 耐電圧 AC2000V 50または60Hz 1min(異極充電部端子) 振動衝撃 誤動作 10∼55Hz 20m/s2 3軸方向 10min 耐久 10∼55Hz 片振幅 0.75mm 3軸方向 2h 誤動作 100m/...
- マニュアル
.../60Hz 1分間にて漏れ電流1mA以下 耐電圧保護構造 IP67(IEC60529規格)、IP67G(JEM規格) 注 耐振動 耐久10~500Hz 複振幅1.0㎜ 加速度150m/s2 3軸方向 1掃引 11分で3掃引 耐衝撃 耐久500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 計18回 CRC16ビットを双方向に使用(CRC:Cyclic Redundancy Check) 交信エラー検出...
- マニュアル
...耐ノイズ性 1500Vp-pパルス幅0.1μs/1μs 立上がり:1nsのパルス (コモンモード) 耐振動 10∼150Hz 片振幅0.5mm(加速度最大 70m/s2)3方向 各8分 4回 耐衝撃使用周囲温度 200m/s2 6方向 各3回 0∼+50。C 使用周囲湿度 35∼85%RH(結露のないこと) 使用周囲雰囲気保存周...
- マニュアル
...れ電流 10mA以下 耐ノイズ性 1500Vp-pパルス幅0.1μs/1μs 立上がり:1nsのパルス 耐振動 10∼150Hz 片振幅0.5mm(加速度最大 70m/s2)3方向 各8分 4回 耐衝撃周囲温度範囲 200m/s2 6方向 各3回 0∼+50。C 周囲湿度範囲 35∼85%RH(結露のないこと) 周囲雰囲気保存周囲温...
- マニュアル
...般仕様 (ただし、内蔵サージアブソーバを外した場合) 漏れ電流耐ノイズ性耐振動 10∼150Hz 片振幅0.5mm(加速度最大 70m/s2)3方向 各8分 4回 耐衝撃使用周囲温度 200m/s2 6方向 各3回 。 0∼+50 C 使用周囲湿度 35∼85%RH(結露のないこと) 使用周囲雰囲気保...
- マニュアル
...漏れ電流耐ノイズ性 10mA以下 1500Vp-pパルス幅0.1μs/1μs 立上がり:1nsのパルス 耐振動 10∼150Hz 片振幅0.5mm(加速度最大 70m/s2)3方向 各8分 4回 耐衝撃周囲温度 200m/s2 6方向 各3回 。 動作時:0∼+50 C 保存時:-25∼+65。C(ただし氷結・結露しないこと) 周囲湿度 動作...
- マニュアル
...Dielectric strength Degree of protection IEC60529 IP40 Vibration resistance 10 to 150 Hz, 0.75-mm max. single amplitude or 100 m/s2-max. for 32 min each in X, Y, and Z directions Shock resistance Peak acceleration : 300 m/...
- マニュアル
...10mA以下 2kV、パルス立上がり:5ns パルス幅:50ns バースト継続時間:15ms 周期:300ms 耐振動 10∼150Hz 片振幅0.35mm(加速度最大 50m/s2)3方向 各8分 10回 (底面取付けの場合を除く) 周囲温度範囲 150m/s2 6方向 各3回 。 動作時:0∼+50 C 保存時:-25∼+65。C(ただし氷結・結露しな...
- マニュアル
... width: 50 ns; rise time: 5 ns (pulse) Burst continuation time: 15 ms; Period: 300 ms Vibration resistance 10 to 150 Hz; half-amplitude: 0.1 mm; maximum acceleration: 15 m/s2, 10 times for 8 minutes each in 3 directions. Shock resistance 150 m/...
- マニュアル
... ノ イ ズ性 2kV、 パルス立上が り : 5ns パルス幅 : 50ns バース ト 継続時間 : 15ms 周期 : 300ms 耐振動 10~150Hz 片振幅0.1mm(加速度最大 15m/s2)3方向 各8分 10回 耐衝撃 150m/s2 6方向 各3回 周囲温度範囲 動作時:0~+50℃ 保存時:-25~+65℃(ただ し 氷結 ・ 結露 し ない こ と ) 周囲湿度範...
- マニュアル
... width: 50 ns; rise time: 5 ns (pulse) Burst continuation time: 15 ms; Period: 300 ms Vibration resistance 10 to 150 Hz; half-amplitude: 0.1 mm; maximum acceleration: 15 m/s2, 10 times for 8 minutes each in 3 directions. Shock resistance 150 m/...
- マニュアル
... ノ イ ズ性 2kV、 パルス立上が り : 5ns パルス幅 : 50ns バース ト 継続時間 : 15ms 周期 : 300ms 耐振動 10~150Hz 片振幅0.1mm(加速度最大 15m/s2)3方向 各8分 10回 耐衝撃 150m/s2 6方向 各3回 周囲温度範囲 動作時:0~+50℃ 保存時:-25~+65℃(ただ し 氷結 ・ 結露 し ない こ と ) 周囲湿度範...
- マニュアル
...: 50 ns; rise time: 5 ns (pulse) Burst continuation time: 15 ms; Period: 300 ms Vibration resistance 10 to 150 Hz; half-amplitude: 0.1 mm; maximum acceleration: 15 m/s2, 10 times for 8 minutes each in 3 directions. Shock resistance 150 m/...
- マニュアル
... ノ イ ズ性 2kV、 パルス立上が り : 5ns パルス幅 : 50ns バース ト 継続時間 : 15ms 周期 : 300ms 耐振動 10~150Hz 片振幅0.1mm(加速度最大 15m/s2)3方向 各8分 10回 (底面取付けの場合を除 く ) 耐衝撃 150m/s2 6方向 各3回 周囲温度範囲 動作時:0~+50℃ 保存時:-25~+65℃(ただ し 氷結 ・ 結...
- マニュアル
...ノイズ性 10mA以下 2kV、パルス立上がり:5ns パルス幅:50ns バースト継続時間:15ms 周期:300ms 10∼150Hz 片振幅0.35mm(加速度最大 50m/s2)3方向 各8分 10回 耐振動 (底面取付けの場合を除く) 周囲温度範囲 150m/s2 6方向 各3回 。 動作時:0∼+50 C 保存時:-25∼+65。C(ただし氷結・...