全 1482 件が検索されました。(801 - 820件を表示)

  • マニュアル

    ... 50/60 Hz for 1 min Same as for insulation resistance. Vibration resistance Frequency: 10 to 55 Hz, Acceleration: 50 m/s2, Single amplitude: 0.35 mm, 10 sweeps of 5 min each in X, Y, and Z directions Shock resistance 130 m/...

  • マニュアル

    ... different charge Temperature Input 10 to 55 Hz, 20 m/s2 for 10 min each in X, Y and Z directions Vibration resistance 10 to 55 Hz, 20 m/s2 for 2 hr each in X, Y, and Z directions Malfunction shock 100 m/...

  • マニュアル

    ....75mm 3 方向 各 4 サイクル(8 分/サイクル) 振動誤動作 10∼55Hz 片振幅 0.35mm 3 方向 各 4 サイクル(8 分/サイクル) 耐久 294m/s2 3 軸各方向衝撃誤動作 98m/s2 3 軸各方向質量約 140g ■適用規格安全規格 EMC UL:UL508(Listing)、cUL:CSA C22.2 №14 EN61010-1(IEC61010-1):汚染度 2/過電圧カテゴ...

  • マニュアル

    ... 1-ns rising edge 1μs, 100ns 10 to 55 Hz,0.5mm single amplitude for 10 minutes each in X,Y,and Z directions 10 to 55 Hz,0.75mm single amplitude for 2 hours each in X,Y,and Z directions 98 m/s2 3 times each in X,Y,and Z directions 294 m/...

  • マニュアル

    ... 65℃ (sans formation de givre) Humidité ambiante de foncctionnement 35% à 85% (sans condensation) Atmosphère ambiante Doit être exempte de tout gaz corrosif NMR (induction) 40dB min. Performances Panneau avant IEC IP51 (voir remarque) d'étanchéité Boîtier IEC IP20 Dysfonctionnement 98m/...

  • マニュアル

    ... Hz, amplitude simple de 0,5 mm pendant 10 min. dans chacune des directions X,Y et Z. vibrations Destruction 10 à 55 Hz, amplitude simple de 0,75 mm pendant 10 min. dans chacune des directions X,Y et Z. Dysfonctionnement 98m/...

  • マニュアル

    ...,000Hz 片振幅1.5㎜ 3軸方向、 1掃引15minで2掃引 耐久10~2,000Hz 片振幅2㎜ 3軸方向、 1掃引11minで3掃引 耐衝撃 耐久981m/s2 3軸方向 各3回 計18回 耐久490m/s2 3軸方向 各3回 計18回 2m(固定) ケーブル長空間伝送エラー検出表示灯 CRC16ビットを双方向に...

  • マニュアル

    ...久:10 ~ 2000Hz 複振幅 3mm 3 軸方向、 耐振動 耐久:10 ~ 500Hz 複振幅 2mm 3 軸方向、 1 掃引 15min で 2 掃引 1 掃引 15min で 3 掃引 耐久:981m/s2 3 軸方向耐衝撃 耐久:490m/s2 3 軸方向 各 3 回 計 18 回 ケーブル長 各 3 回 計 18 回 2m(固定) 空間伝送エラー検出 CRC16 ビットを双方向に使...

  • マニュアル

    ...モード±1,500V(立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1μs/100ns) 耐振動 周波数:10∼150Hz 片振幅:0.1mm 加速度:15m/ s2 耐衝撃 加速度:150m/s2 3軸6方向 各3回 本体質量 約300g ●FAXによるお問い合わせは下記をご利用ください。 カスタマーサポ−トセンタ お客様相談室 FAX ...

  • マニュアル

    ... terminals in normal or common mode, ±1 μs, or 100 ns for square-wave noise with 1 ns Vibration resistance Frequency: 10 to 55 Hz Acceleration: 50 m/s2 X,Y,Z direction 5 min×10 sweeps Shock resistance 150 m/s2 (Relay contact: 100 m/...

  • マニュアル

    ... m/s2, whichever is smaller (DIN Rail mounting: single-amplitude of 0.1 mm or acceleration of 15 m/s2) 10 sweeps of 8 min each (i.e., 80 min in total) in X, Y, and Z directions Shock resistance Conforms to JIS C0041: 300 m/...

  • マニュアル

    ... Block) Current Consumption 250mA max. Vibration resistance JIS C0040 Frequency: 10 to 55 Hz; Single amplitude of 0.35 mm 10 sweeps of 8 min each (i.e., 80 min in total) in X, Y, Z directions Conforms to JIS C0041: 300 m/...

  • マニュアル

    ..., 1-ns rising pulse (noise simulator) 10 to 57 Hz, 0.075-mm single amplitude 57 to 150 Hz with an acceleration of 9.8 m/s2 for 80 minutes each in X, Y, and Z directions (8 minutes x 10 times = 80 minutes) 147 m/...

  • マニュアル

    ... max. 720 V AC 50/60 Hz for 1 min between DC external and GR terminals (See note 1.) Leakage current: 10 mA max. Noise immunity Vibration resistance 2 kV on power supply line (conforming to IEC61000-4-4) Shock resistance 147 m/...

  • マニュアル

    ...10 to 57 Hz, 0.075-mm amplitude, 57 to 150 Hz, acceleration: 9.8 m/s2 in X, Y, and Z directions for 80 minutes total (Time coefficient: 8 minutes × coefficient factor 10 = total time 80 min.) (conforming to JIS C0040) Shock resistance 147 m/...

  • マニュアル

    ...Addend (floatingpoint data, 64 bits) Result (floatingpoint data, 64 bits) Subtracts the specified double-precision floating-point values (64 bits each) and outputs the result to the result words. S1+3 S1+2 S1+1 S1 Minuend (floatingpoint data, 64 bits) − ...

  • マニュアル

    ...Ambient humidity Operating/storage: 35% to 85% (with no condensation) Vibration resistance 10 to 150 Hz; half-amplitude: 0.35 mm (maximum acceleration 50 m/s) 10 times for 8 minutes each in 3 directions (except for bottom surface mounting) Shock resistance 150 m/...

  • マニュアル

    ... ∼ +10%) 耐ノイズ性 IEC61000-4-4 に準拠 2kV (電源ライン) 耐振動 10 ∼ 60Hz 複振幅 0.7mm、60 ∼ 150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80min 耐衝撃 150m/s2(3 軸 6 方向各 3 回) 耐電圧 AC500V(絶縁されている回路間) 絶縁抵抗 20MΩ 以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度 − 10 ∼ 55 ℃ 使用周囲湿度 25 ∼ 85%(...

  • マニュアル

    ...源電圧 DC14.0 ∼ 26.4V 耐ノイズ性 IEC61000-4-4 に準拠、2kV(電源ライン) 耐振動 10 ∼ 150Hz、複振幅 0.7mm または 50m/s2 耐衝撃 150m/s2(3 軸 6 方向各 3 回) 耐電圧 AC500V(絶縁されている回路間) 絶縁抵抗 20MΩ 以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度 − 10 ∼+ 55 ℃ 使用周囲湿度 25 ∼ 85%(結...

  • マニュアル

    ...下(結露のないこと) 腐食性ガスのないこと −10∼75℃ 90%RH以下(結露のないこと) 9.8m/s2 57.7∼150Hz 3方向 各2時間 98m/s2 3方向 各3回 600g以下約W46.6×D75×H137mm ※コネクタ,DINレールへの取付け用アタッチメントを含まない寸法です。 1-9 第1章 特徴とシステム...