全 44873 件が検索されました。(6441 - 6460件を表示)
- マニュアル
...流 (Io) III 過電圧カテゴリ 3 汚染度 (UL認証2) アクチュエータ D41D-A1:M4ねじ (締め付けトルク:0.8N・m) 100 A 定格短絡電流外部機器のヒューズ定格 22 2A 以下安全入力安全入力のテスト 1.0 ms 以下パルス持続時間 M4 100 ms 以上テストパルス間隔...
- マニュアル
...46.5 High-Coded Safety Door Switch Actuator 5 ± 1.5 11 7.5 Model D41G-A1 5 93 115 155.5 19 • Original Instructions GN RD YE 5673904-6A • Introduction (A) The D41G-A1 series is an actuator intended to be used for human’s protection. This document contains simple instructions to install the D41G-A1 actuator. Please refer to the Instruction Manual for the D41G. 40 Cover screw To be observed • Actuator with emergency exit D41G-A1-E0 may only be installed concealed. • Top side of the safety door switch D41G flush with actuator top side • Distance between ...
- マニュアル
...に同梱) するアクチュエータユニットおよび緊急脱出ユニットから構 • セーフティドアスイッチ締付トルク: 8N・m(A) 成されるセーフティドアハンドルシステムの以下の項目は、 • カバーネジの締付トルク: 0.7∼1 N・m(トルクスT10) (B) 専門家...
- マニュアル
... alignment (notch) of the sliding blocks. E: Left hinged door D: Right hinged door Model D41G-A2 High-Coded Safety Door Switch Actuator E D Quick Installation Manual EN Thank you for purchasing Omron products. This product is ...
- マニュアル
...イッチD41Gに同梱されているシールを貼り付けます。 遵守事項 • アクチュエータユニットを完全にはめ込みます A 左ヒンジ式ドア AZM AZM 左ヒンジ式ドア GN RD YE 7.ドアハンドルを取り付けます。 AZM ドア最小半径は400 mm 前提: 側面40 mm • セーフ...
- マニュアル
... in accordance with the following standards: • EN ISO 13849-1: 2015 PL e, Category 4 • EN 60947-5-3 • EN 300 330 • EN 61508 • EN 62061 • EN ISO 14119 Dispose in accordance with applicable regulations. Safety Precautions WARNING Indicates ...
- マニュアル
...トパルス持続時間 0.5 ms 未満 1,000 ms テストパルス間隔 PNP、短絡保護付出力タイプ補助出力 DC-13: DC24 V (Ue)/0.05 A (Ie) 使用カテゴリ定格動作電流 (Ie) 0.05 A以下電圧降下 (Ud) 4 V 以下 LOW範囲/ -3∼5 V (低) ソレノイド HIGH範囲 15∼30 V (高) 消費電力 10 mA/...
- マニュアル
...解除して安全扉などを開けることができます。(メカニカルロックタイプのみ) ・出荷時のリリースキー設定位置は、D4JL-□□□A は UNLOCK 位置、D4J L-□□□G は LOCK 位置となっています。 ・UNLOCK 位置の状態では、大型マシン・踏み込み型マシンなど内での予備調整作業...
- マニュアル
...) ・保守などで UNLOCK 位置に変更した後は、ご使用前に必ず LOCK 位置にしてください。 ・出荷時のリリースキー設定位置は、D4JL-□□□A は UNLOCK 位置、D4J L-□□□G は LOCK 位置となっています。 ・UNLOCK 位置の状態では、大型マシン・踏み込み型マシンなど内での予備調整作業...
- マニュアル
...解除して安全扉などを開けることができます。(メカニカルロックタイプのみ) ・出荷時のリリースキー設定位置は、D4NL-□□□A/B/C は UNLOCK 位置、D4NL-□□□ G/H/J は LOCK 位置となっています。 ・このリリースキーを、マシンの停止始動用に使用しないでください。 ・...
- マニュアル
...(㎞sm{恒眠}皿hands加㎞皿e輌t加音EgaPL 蜘㎎]n͡1嘩y ・Whnthedmrsa肥epenhserbemakepr(tmive{i)urtrdsib』9andkricLpthes紬w置ha・融k虹)pmedbesuimagainSt・㎞叩㎝】gbyLmaiax血「ipmm ・lhe〔h・rabiEtyrf{beStmhiSse[inislyaffimdby輌㎎㎝〔㎞E』也es9・titCh晒』...
- マニュアル
... of Conformity OMRON declares that D4NS is in conformity with the requirements of the following EU Directives and UK Legislations: Machinery Directive 2006/42/EC, RoHS Directive 2011/65/EU 2008 No 1597 Machinery (Safety), 2012 No 3032 RoHS ●Definition of Precautionary Information Indicates ...
- マニュアル
...クセーフティ・ドアスイッチ 取扱説明書 (日/英/伊/独/仏/西語) Guard Lock Safety-door Switch Manvel d’Instrvctions manuale d’Instruzioni manuale de Instrucciones Instruction Sheet Bertriebsanleitung 2219498-9 ...
- マニュアル
...Safety-door Switch Manvel d’Instrvctions Manvel d’Instrvctions Instruction Sheet d’Instruzioni Instruction Sheet manuale manuale d’Instruzioni Bertriebsanleitung de de Instrucciones Bertriebsanleitung manuale manuale Instrucciones 2219499-7 ...
- マニュアル
...ません。 ただし、次に掲げる用途であっても当社の意図した商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。 (a) 高い安全性が必要とされる用途 (例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全装...
- マニュアル
... installing and operating the digital controller. Before operating the product, read this manual thoroughly to acquire sufficient knowledge of the product. Keep this manual for future reference. !/@/AC;/$/8=(67;=5G= 9C Ky=B= />/< ● 6/@/1B3@7AB71A% *<7BCA %C<7BA1=<<31B7=<...
- マニュアル
... these applications. • Applications under conditions or environments not specified in the relevant manuals. • Applications for nuclear reactor control, train facilities, aviation facilities, motorized vehicles, furnaces, medical equipment, amusement equipment, and safety equipment. • Input Specifications Item ID16ML Safety Precautions ! WARNING ! Caution Indicates ...
- マニュアル
...Please note them carefully. (1) Do not attempt to disassemble, repair, or modify any Units. Any attempt to do so may result in malfunction, fire, or electric shock. (2) Do not submit the product to abnormal shock. (3) Please ensure bolting of the screw of ...
- マニュアル
... input terminal and V terminal) ON delay time 1.5 ms max. Off delay time 1.5 ms max. Number of circuits 8 points/common, 1 common circuit Safety Precautions Definition of Precautionary Information ! WARNING ! Caution Indicates ...
- マニュアル
...Communications power supply voltage ・Input DRT2-ID32ML-1 (PNP) The meanings of the MS and NS indicators are given in the following table. DRT2-OD32ML (NPN) Mounting and Mounting Dimensions The Units can be mounted to the special mounting brackets or to ...