全 44873 件が検索されました。(5921 - 5940件を表示)

  • カタログ

    ... ・NYP Industrial Panel PC ・NY512-1/532-1 IPC Machine Controller operating system to update. NY Monitor Link connector specifications NY Monitor Link connects Omron’s Industrial Monitor and Omron’s Industrial PC via NY Monitor Link connectors. The NY Monitor Link communication is ...

  • カタログ

    ... simplified thermal design to reduce downtime • Powerful Intel® CoreTM technology for optimized performance • Industrial CPU's with long availability • Three Ethernet ports to increase connectivity • USB3.0 for fast data-transmission • Optional NY Monitor Link interface for connectivity up to 100 m Windows is ...

  • カタログ

    ...長:5m DVI-D対応最小曲げ半径:36mm NY000-AC00 5M-V1 オープン価格 ・LCD タッチパネル・マルチタッチ機能・供給電圧:DC24V ・USB Type-A コネクタ×2 ・プログラム可能な輝度調整・標準モデルおよび100mケーブルモデルをご用意 NYM1□W-C10□□ オープン価格 ストレージの種類:...

  • カタログ

    ...Battery life: 5 years (at 25°C). This Battery is provided as an accessory. CJ1W-BAT01 2 m, USB2.0, Minimum bend radius: 25 mm FH-VUAB 2M 5 m, USB2.0, Minimum bend radius: 25 mm FH-VUAB 5M USB Type-A to USB Type-B Cables Power Supply UPS High-Pressure Waterproof Attachment (PWA) Anti-reflection Sheets • Output voltage: 24 VDC • Push-In Plus terminal blocks S8VK-G@@@24 • Output voltage: 24 VDC • EtherNet/IPTM, Modbus TCP-Compatible S8VK-X@@@24A-EIP • Output voltage: 24 VDC • Compact S8VK-S@@@24 • Output voltage: 24 VDC • Three-phase 200-V ...

  • カタログ

    ...-9WKBA04 13,200 7インチ用(乱反射や汚れを防止するカバー。 シート全体が無色透明。 5枚1組。 ) NA-7WKBA04 12,000 USB Type-A→ USB Type-B 変換ケーブル オープン価格 4,650 オープン価格 電源 UPS 高圧防水用アタッチメント 反射保護シート *1. UPSのリビジョンナンバ...

  • カタログ

    ... Enhance your Panel PC solution with Industrial PC Platform NYE Enhance your Panel PC solution with integrated OMRON applications NYE Embedded Panel PC The NYE industrial Panel PC offers customers the flexibility to choose the most suitable application solution for their needs. From ...

  • カタログ

    .... Very stylish, very industrial. Features • 12.1, 15.4 and 18.5 inch industrial display • Multitouch projected capacitive touchscreen • Winner iF award for excellent industrial design *1 • False touch detection (palm, water) • Operator can wear gloves *2 • Backlight control • Two USB-...

  • カタログ

    ...付金具 *1 VESA VESA VESA VESAハンドル 仕様 形式 NY000-AB06 NY000-AB07 NY000-AB08 NY000-AB12 電源 出力電圧:DC24V S8VK-G@@@24 USB Type-A → USB Type-B 変換ケーブル DVIケーブル ロゴカスタマイズ ケーブル長:2m USB2.0 最小曲げ半径:25mm ケーブル長:5m USB2.0 最小曲げ半径:25mm ケーブル長:2m DVI-D対応最...

  • カタログ

    ... CPU's with long availability • 12.1, 15.4 and 18.5 inch industrial display • Multi-touch projected capacitive touchscreen • False touch detection (palm, water) • Operator can wear gloves * * When using gloves, ensure to use gloves that are functional with this touchscreen. Windows is ...

  • カタログ

    ...イブベイ(HDD/SSD)*2 2 CFast slot ハードウェアRAID対応 なし 電源コネクタ DC24V 3DTLC I/Oコネクタ USB2.0 準拠 Aタイプ USB3.0 準拠 Aタイプ Ethernet 接続コネクタ DVI コネクタ Display Port++ Intel Iris Xe Graphics。 最大4個の独立画面。 − リアルタイムOS ストレージデバイス コネクタ...

  • カタログ

    ...3 7 4 4 8 1 E + 3 4 シールド線 配線用ケーブル 検出部 E − DC12∼24V 非危険場所 A種接地 危険場所 外形寸法(単位:mm) 防爆バリアに関するお問い合わせ 29 100 57 ねじ取付寸法 20 90 漏液検知帯形F03-16PE他 (オムロン製) 4 3 2 6 2 2 3 4 2 SAFE AREA 2 5...

  • カタログ

    ...付け強度ナットは過大な力で締め付けないでください。 締め付け時は必ず歯付座金を使用してください。 B部 A部 B タイプ 相互干渉 (単位 : mm) 項目 A B 20 15 形E2ER-X3D□ 形E2ER-X3D□-M1TGJ 30 20 形E2ER-X7D□ 形E2ER-X7D□-M1TGJ 50 35 形E2ER-X10D□ 形E2ER-X10D□-M1TGJ 100 70 形E2ERZ-X2D□ 形E2ERZ-X2D□-M1TGJ...

  • カタログ

    ... newly commissioned facilities is reduced. Five products, more than 140 models are available. Oil-resistant Limit Switches Oil-resistant Proximity Sensors greatly reduce unexpected production line stoppages by using the Components thereby increase operation rates. ...

  • カタログ

    ...Autonomous Mobile Robots OL-450S Series Autonomous Mobile Robots OL-450S Series Self-navigating, ultra-low, mobile robots that transport cages and carts with a combined payload up to 450 kg • Natural feature navigation: Automatically plans efficient routes and prevents collisions; capable of omni-directional navigation • Fleet management: Scale deployment with AMR prioritization and multi-robot coordination, for manufacturing environments • Easy integration: Installs quickly, without facility modifications • Ultra-low design: Fits underneath roll cages and carts for autonomous transportation of existing storage solutions • Wireless charging Ordering Information Model OL-450S2 OL-450S3 Lift Plate Length 771 mm 851 mm Mast...

  • カタログ

    ...-Handling Pain Points • Existing Manual Carts • Design Constraints • Multiple Automation Vendors • Specialized Environments • Customized Solutions • Integration Challenges What Makes OL-450S the Superior Solution for these Challenges? OL-450S2 | OL-450S3 OMRON’s innovative omni-directional OL-450S is ...

  • カタログ

    ...プションが必要です。 2 ご購入 当社販売店 または オムロンFAストア www.fa.omron.co.jp OL-450S 各部の名称と機能 (A) (B) (C) (I) (D) (E) (E) (G) (E) (F) 記号 説明 (E) (H) 記号 説明 ...

  • カタログ

    ...( 4.12 項は除く)安全規 格に準 拠 5 | モバイルロボットによる自動搬送:OL-450S 自動搬送モバイルロボット無 人 搬 送 車( A G V )は 、床 に敷 設したマグネットテープや壁 に取り付 けるビ 一方、自動搬送モバイルロボット( AMR )は、磁気テープやビー...

  • カタログ

    ...ついては、19ページの「正しくお使いください」を参照してください。 *3. 形OS32Cの定格電流は最大1.025A(形OS32C 210mA+制御出力A 負荷+制御出力B 負荷+補助出力負荷+警告出力負荷+機能入力) 以下の機能入力の場合:EDM入力 50mA、スタート入力 20mA、スタンバイ...

  • カタログ

    ...-saving scanner for AGV » EtherNet/IPTM to improve interoperability with standard control » Easy zone configuration using PC Low profile allows installation in small spaces For collision avoidance of AGVs (Automated Guided Vehicles) For intrusion detection through an entrance For presence detection within ...

  • カタログ

    ... Build Systems • Mount either G7T I/O Relays or G3TA SSRs. • Compact size for both Input and Output I/O Terminal Sockets: 182 (102 for 8 I/O points) (W) × 85 (D) × 68 (H) mm. • Surge absorption circuits provided. • LED indicators as ...