全 44873 件が検索されました。(5981 - 6000件を表示)

  • カタログ

    ... 三相 200V級 超軽負荷定格(VLD)/軽負荷定格 (LD)/標準定格(ND) 形式形3G3RX2 適用モータ(4極) 容量(kW) 定格出力電流 (A) 過負荷電流定格出定格出力電圧力 200V 定格容量 (kVA) 240V 定格入力電流 (A...

  • カタログ

    ...Sensor Controller S3D2 CSM_S3D2_DS_E_7_1 Sensor Controller S3D2 CSM_S3D2_DS_E_7_1 Offers High-speed Input Response of 0.1 ms and Equipped with Built-in Timer • High-speed response of 0.1 ms. • Ideal as ...

  • カタログ

    ...[-] S3D2 Data Sheet Sensor Controller S3D2 CSM_S3D2_DS_E_7_2 Offers High-speed Input Response of 0.1 ms and Equipped with Built-in Timer • High-speed response of 0.1 ms. • Ideal as a two-input Controller. • Lineup includes the S3D2-BK with flip-flop functions convenient for level control, the S3D2-AKD/CKD/CCD with 24-V power supply, and the S3D2-DK/EK with one input/output OFF-delay (two circuits) useful for load control and lamp display • Power source for the Sensor can be supplied up to 200 mA. • Ultra-slim body with ...

  • カタログ

    ...子番号です。 リレー出力タイプ形S3D2-AK/-AKD/ -CK/-CKD/-BK オープンコレクタ出力タイプ形S3D2-CC/-CCD 形S3D2-DK/-EK NC⑥ b a a NC⑥ AC250V 3A リレー接点 OUT2⑥ a NO⑤ NO⑤ OUT1⑤ COM④ 入力回路 DC30V 100mA COM④ COM④ 注. ⃝内の番号は端子番号です。 電圧出力のセンサ 形S3D2 オープンコレクタ出力の...

  • カタログ

    ...ムロンは、制 御 盤に重 要 な DC 電 源に、電 子 式サーキット プロテクタ( C P )と端 子 台 の 機 能 を集 約した 一 体 型 電 源「 S 8 A S 」 を刷 新 。 設 計 から保 守 まで制 御 盤 の 電 装 業 務 を効 率 化し、お 客 様 の現 場 課 題 解 決に貢 献します。 電源 高効率化 2 + 保護...

  • カタログ

    ...Smar t Power Supply S8AS2 Smart Power Supply Smar t Power Supply S8AS2 Smart Power Supply Circuit Consolidation to simplify field operation CO2 An advanced Power Supply system integrating a power supply, protectors, and connections changes the standard practice in the field. In the manufacturing industries centered on the automotive sector, more production lines are becoming automated, electrified, and computerized, leading to an increase in devices and wires connected to control panels. This surely increases the workload of design teams and field operators. OMRON has updated S8AS, an integrated Power Supply that combines ...

  • カタログ

    ...耐衝撃 150m/s2 6方向 各3回にて異常のないこと 出力表示灯 有 (色:緑) 雑音端子電圧 EN61204-3 ClassA適合、FCCクラスA準拠 放射妨害電界強度 EN61204-3 ClassA適合 安全規格 CULUS: UL508 (Listing. ) 間 DC500Vにて Class2: Per UL1310)、CSA C22.2 No.107.1(Class2:Per CSA C22.2 No.223) EN 62477-1 SEMI規格 SEMI F47-0706 (AC200V入力時) 質...

  • カタログ

    ...(ワット)に統一します。 接続機器の表示はパソコン本体、ディスプレイ裏面を確認してください。 表示方法としては、A(アンペア)表示、W(ワット)表示があります。 例1:DC24V、145W 例2:DC24V、1.8A 表記 値 A W=A×24 ...

  • カタログ

    ...New Value For Control Panels Uninterruptible Power Supply (UPS) New Value For Control Panels Uninterruptible Power Supply (UPS) S8BA Backup Power for 24-VDC Devices in Control Panels for Instantaneous Voltage Drops or Power Interruptions • Small UPS for mounting on ...

  • カタログ

    ...Uninterruptible Power Supply (UPS) Uninterruptible Power Supply (UPS) Integrated battery type S8BA-LF DC-DC type small UPS mounts on a DIN rail to provide an ideal countermeasure for momentary power losses and power failures in industrial computers (IPC) and controllers. • System reliability greatly improved because 24VDC power supply is backed up for ...

  • カタログ

    ...使用ください。 *1. 20mm以上 *2. 2018年5月生産分より対応 <DINレール取りつけ> DINレールに取りつける場合は、 A 部をレールの一端にひっかけ ○ B 方向に押し込んでください。 ○ AWG12-14 A 推奨使用線径(コネクタタイプ) 端子 B C 部にマイナス取り外す...

  • カタログ

    ... VAC, 120 to 370 VDC) 100 to 240 VAC (Permissible range 85 to 264 VAC, 120 to 350 VDC) Output voltage (VDC) Output current 5V 3A Built-in fan S8FS-G01505CD Model 12 V 1.3 A S8FS-G01512CD 15 V 1A S8FS-G01515CD 24 V 0.65 ...

  • カタログ

    ... Ideal for Machine Tools and Semiconductor Manufacturing Equipment An Ideal Fit No Transformers Required for Control Circuits Built-in IEC 61558-2-16 Compliant Transformer An IEC 61558-2-16 compliant transformer is built into the Power Supply to eliminate the need for ...

  • カタログ

    ...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、 (b) 動作、 (c) 第三者の知的財産の非侵害、 (d)法令の遵守および (e) 各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...

  • カタログ

    ... screws Recommended tightening torque M3 : 0.54 N·m Included screws (2) (1) (2) Recommended tightening torque M3 : 0.54 N·m Mounting Method Note: The figure above shows the mounting direction for S82Y-FSG-B01, ...

  • カタログ

    ...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、 (b) 動作、 (c) 第三者の知的財産の非侵害、 (d)法令の遵守および (e) 各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...

  • カタログ

    ...3.5 dia. Recommended tightening torque M3 : 0.54 N·m (1) Included screws (2) Recommended tightening torque M3 : 0.54 N·m (2) Mounting Method Note: The figure above shows the mounting direction for S82Y-FSG-B01, ...

  • カタログ

    ...を考慮してシステム構成してください。 ・t1 ≦ 10s ・Ip ≦定格ピーク電流・lave ≦定格電流 Duty= t1 ×100 [%] ≦35% (180∼240VAC) t1+t2 [A] 出力電流 Ip:ピーク電流 lave:平均電流 t1 t2 注1. ピーク負荷電流は10秒以上継続しないでください。 また、デューティサイクルは上図の条件を...

  • カタログ

    ...12 V 300 W Covered Power Supplies 24 V 100 to 240 VAC (free) 48 V 5V 12 V (80 to 370 VDC *) 600 W 24 V 48 V Output current Built-in fan 60 A 27 A 14 A peak current 16.5 A (200 VAC) 7A 120 A 53 A 27 A peak current 31 ...

  • カタログ

    ...こと )間 DC500Vにて 耐衝撃 *5、*6 150m/s2 6方向 各3回にて異常のないこと 雑音端子電圧 *5 EN61204-3 Class B適合、FCCクラスA準拠 放射妨害電界強度 EN61204-3 Class B適合 安全規格 UL cUL EN SEMI規格 SEMI F47-0200 質量 450g以下 : UL508(Listing、Class2 : Per UL1310)*7 : CSA C22.2 No.107.1 : EN62477-1 出力特性は出...