全 44873 件が検索されました。(6021 - 6040件を表示)

  • カタログ

    ...: 30 W 060: 60 W 090: 90 W 120: 120 W 240: 240 W 480: 480 W 2 3 2. Output voltage (DC) 05: 5 V 12: 12 V 24: 24 V 3. Indication monitor A: With indication monitor None: Without indication monitor 1 S8VK-X Ordering Information Note: For details on normal stock models, contact your nearest OMRON representative. With Indication Monitor Power rating 90 W Rated input voltage Rated output voltage (DC) Rated output current Maximum boost current 24 V 3.75 ...

  • カタログ

    ... is retrievable. Facility conditions will be visualized by IoT and seamlessly connected to other sites all over the world. Facility operating rate will be systematically maintained; the way of working will be dramatically changed. 3 4 Switch Mode Power Supplies S8VK-X ...

  • カタログ

    ...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、 (b) 動作、 (c) 第三者の知的財産の非侵害、 (d)法令の遵守および (e) 各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...

  • カタログ

    ...3.5 dia. Processing dimensions 15±0.2 8±0.2 (1) Included screws (2) Recommended tightening torque M3 : 0.54 N·m Mounting Method Note: 1. The figure above shows the mounting direction for S82Y-FSGB01, a...

  • カタログ

    ...記号 容量 記号 記号 UL Class2出力(UL1310) 015 15W なし 表示モニタなし 標準タイプ なし * 非適合 030 30W A S 適合 060 60W 表示モニタ付交換時期お知らせ機能タイプ 090 90W B 表示モニタ付 積算稼働時間タイプ *15、30、60WはClass2出力 (UL1310) 対応です。 注. Sは90Wタイプのみ...

  • カタログ

    ...: 180 W 240: 240 W 480: 480 W 2. Output voltage (VDC) 05: 5 V 12: 12 V 24: 24 V 2 3 4 5 6 3. Indication monitor None: Without indication monitor (standard model) A: With indication monitor (maintenance forecast monitor) B: With indication monitor (total run time monitor) BE: With indication monitor but without alarm output (total run time monitor) 4. Alarm output None: Sinking (Emitter COM) * P: Sourcing (Collector COM) Note: No alarm output possible with 60-W models. * Both sinking and sourcing outputs are available for 480-W models. 5. UL Class 2 Output Standards (...

  • カタログ

    ...形SAO-RS/-QS ●形SAO-SS No. oc oc 3 CURRENT 6 7 8 9 5 4 6 ×4 sec ×1 sec TEST 5 2 10 0.5 A × 3 2 CURRENT 6 7 8 9 5 4 10 0.5 A × 1 1 電流目盛倍率ステッカ ② 動作電流整定ツマミ ③ 動作表示灯(LED) ④ 動作時間整定ツマミ ⑤ テストボタン ⑥ 時間目盛倍率スイッチ 各項目...

  • カタログ

    ...SAO-S6N SAO-SU6N 100/110 VDC SAO-R7N SAO-Q7N SAO-S7N SAO-SU7N * Fixed time-limit at start-up, instantaneous thereafter. Accessories (Order Separately) Current Converters Model Current range SET-3A 1 to 80 ...

  • カタログ

    ...点灯しています。 不足電流検出時に消灯します。 M ( モータ ) 注. DC電源の場合、極性の指定はありません。 (A) 形SAO-SU接点動作説明 1. モータが起動していない状態は接点が、b接点側 (④−⑤間) です。 2. 起動用押ボタンでモータが起動し復帰電流値以上...

  • カタログ

    ...ページの「タイマ 共通の注意事項」および 「正しくお使いください」をご覧ください。 240ページの 72mm 96mm 72mm (形H5S-A:奥行55mm) 無印(受注生産機種)の種類/標準価格(◎印の機種は標準在庫機種です。 納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。 )...

  • カタログ

    ... VAC (Single-function models) 200/220 VAC 240 VAC (Single-function models) 6. Timing Function (SDV-FH Only (See Note)) None: Not provided T: Provided Note: SDV-FL and SDV-FM models can also be equipped with the timing function as ...

  • カタログ

    ...電圧検出側 出力リレー XL 不足電圧検出側 基準電圧回路 電源 1 比較回路L側 2 DC電源回路 XH/a 不感帯整定回路 加算回路 XL/b スイッチング回路 各回路へ 平滑回路 絶対値整流回路 XL/a 電源回路 15 10 12 5 4 3 6 7 8 9 出力リレー 基準...

  • カタログ

    ...[-] SE Data Sheet Motor Protective Relay SE CSM_SE_DS_E_8_3 Solid-state Relay Provides Three Operating Functions in a Compact Package • Prevents burnouts in 3-phase induction motors due to overcurrent, open-phase, or reverse-phase. • LEDs indicate operation of the selected operating function. • Wide setting ranges: current: 1 to 160 ...

  • カタログ

    ...本形式 ④ケース ⑥復帰方式 SE:モータ・リレー 無表示:パネルマウント形 P :プラグイン形 無表示:手動復帰形 A :自動復帰形 ②保護機能要素 K:過負荷、欠相、反相保護(3Eリレー) ⑤制御電源電圧 ⑦商品経歴 ③過負荷要素の動作時間特性 1:AC100/110/120V 2:AC200/220/240V 4:...

  • カタログ

    ... result in electric shock. Do not attempt to disassemble, repair, or modify the Product while power is being supplied. Doing so may occasionally result in electric shock. ■ Precautions for Safe Use Observe the following points to ensure safe operation. • Be sure to use ...

  • カタログ

    ...電圧 (V) AC125 250 480 DC8 14 30 125 250 突入電流注1. 注2. 注3. 注4. ■安全規格認定定格無誘導負荷(A) 誘導負荷 (A) 抵抗負荷ランプ負荷誘導負荷電動機負荷常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 2.5 3 1.5 10 1.5...

  • カタログ

    ...ついては、上記の 「■端子の種類/形状」をご覧ください。 ●ピン押ボタン形形SS-3GP 形SS-01GP 7.55±0.2 PT 3.5 2 A φ2.5±0.07 +0.075 φ2.35 −0.05 +0.075 −0.05 OP 2.35 動作特性 3.3±0.1 7.3 8.55 15.5 2.15 t=0.3 ステンレス鋼レバー 動作位置 14.5 動作特性 OP 6....

  • カタログ

    ...の種類/形状」をご覧ください。 ●ピン押ボタン形形SS-10 形SS-5 (-F) 形SS-01(-E、 -F) 7.5 PT OP 2 ) 3.2 A +0.075 2.35−0.05 9.5 10.2 2.9 6.4 2.5 +0.075 φ2.35−0.05 穴 φ2.5±0.07 1.6 8.8 7.3 3.2 6.4 0.5 3-φ1.6穴 5.1 9.5±0.1 19.8 形式 形SS-10 形SS-5 形SS-...

  • カタログ

    ...[Q340-E1-04] STC-FDR-SW01 Catalog Factor y Drive Recorder STC-FDR-SW01 Record the moment of an event Efficient identification of problem causes with a video recorder Breakage of objects at an unmanned factory operated by robots Grasp unexpected behavior of robot arms If products are scratched at an unmanned site, it takes time to identify the cause because it is impossible to know what happened. Recording robot behavior on each command enables you to understand the situation when ...

  • カタログ

    ...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性( 、b)動作( 、c) 第三者の知的財産の非侵害( 、d)法令の遵守および (e) 各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...