全 44873 件が検索されました。(5881 - 5900件を表示)
- カタログ
...) 1,100 端子台商品名称 端子台 仕様 形式 標準価格(¥) 端子数 列番号印刷 接地端子 電流容量 8 A/B あり 10A NX-TBC082 770 8 A/B なし 10A NX-TBA082 770 16 A/B なし 10A NX-TBA162 770 NXシリーズ NX102 CPUユニット NXシリーズ NX102 CPUユニットについては、マシンオートメー...
- カタログ
...] NX-Series Safety Controller Stand-alone System brochure NX-series Safety Controller Stand-alone System Ethernet Directly connects to any PLC for monitoring and status 2 | NX Series Safety Controller The safety solution for any application The NX Stand-alone Safety Controller is ...
- カタログ
...仕様 形式 標準価格 (¥) 10A NX-TBA082 770 10A NX-TBA162 770 端子数 列番号印刷 接地端子 電流容量 8 A/B なし 16 A/B なし ご購入 当社販売店 または オムロンFAストア www.fa.omron.co.jp NX-SI/SO 認証規格セーフティ I/Oユニット NX-SI/SO 認証機関 規格 TÜVラインラン...
- カタログ
...NX-SL3@@@ The simplest way to integrate safety into ultra-high-speed machine automation Bring safety to your production site • Automatic generation, from safety programs through to safety functional test reports • Integrated safety over EtherCAT® for high-speed, high-precision fieldbus communication in ...
- カタログ
...9 NX-SL3□□□ 各部の名称と機能セーフティ CPUユニット 形NX-SL3300/SL3500 本体 (C) (C) (B) (E) (D) (E) (B) (C) (D) (A) (B) (F) (G) (E) 記号 (A) (E) 項目 仕様マーカを取り付ける箇所です。 工場出荷時、オムロン製のマーカがあらかじめ取り付けられています。 市販のマーカを取...
- カタログ
...Safety CPU Unit NX-SL5@@@ Integrate safety into ultra-flexible, Safety CPU Unit NX-SL5@@@ Integrate safety into ultra-flexible, ultra-high-speed machine automation and build a distributed safety system • Automatic generation, from safety programs through to safety functional test reports • Data logging with fast cycle time to detect causes of downtime and degradation of safety components • Integrated safety over EtherCAT® for high-speed, high-precision fieldbus communication in ...
- カタログ
...www.fa.omron.co.jp NX-SL5□□□ 各部の名称と機能セーフティ CPUユニット 形NX-SL5500/SL5700 本体 (C) (C) (B) (E) (E) (B) (D) (A) (D) (B) (C) (F) (G) (G) (H) (H) (I) (E) 記号 (A) (E) 項目 仕様 マーカ取付箇所 マーカを取り付ける箇所です。 工場出荷時、オムロン製のマーカがあらかじめ取り付...
- カタログ
... heater burnout alarm is available Multiple inputs for thermocouple and platinum resistance thermometer input models are available Detachable front connector with screwless Push-In Plus terminals for easy installation and maintenance Monitoring for ambient temperature is available Function added to Unit Versions 1.1and later • ...
- カタログ
...トのとき隣接ユニットが温度調節ユニットのときの冷接点補償誤差は、取付方向により、以下のとおりとなります。 (a)正面取付方向のとき冷接点補償誤差は、±1.2℃です。 ただし、入力種別や温度によって例外があります。 その条件と冷接点...
- カタログ
..._DS_E_4_2 NX Units to meet every temperature control need • Temperature Input Unit (NX-TS) Standard and high-speed, high-precision temperature measurement and control • Heater Burnout Detection Unit (NX-HB) Temperature control with heater burnout detection in conjunction with ...
- カタログ
...ョン品商品名称誤挿入防止ピン 仕様 10台分 (端子台用30個、ユニット本体用30個) 端子数 16 列番号印刷 A/B C/D 商品名称電流検出器(CT)* 形NX-AUX02 仕様 商品名称 端子台 形式 接地端子なし 電流容量 10A 仕様 形式形NX-TBA162 形NX-TBB162 形式 標準価格 (¥) 1,...
- カタログ
...(SYSMAC-XR019)". Note: Refer to the V680 series catalog (Q266) and V680 series data sheet (Q267) for more information on RFID system V680 series system configurations. Refer to the corresponding manual of each controller for more information on controller specifications. System Configurations Connected to ...
- カタログ
...・3D CADデータ/マニュアル/最新の商品情報は 8 NX-V680C 各部の名称形NX-V680C1ユニット(1chタイプ) (D) (B) (B) (C) (E) (A) (C) (F) (G) (H) (I) (K) (J) (C) (E) (C) 形NX-V680C2ユニット(2chタイプ) (D) (B) (B) (C) (E) (...
- カタログ
...same time improve production efficiency. Common isues Compromise between production efficiency and information utilization/safety measures/quality control INFORMATION Production cycle time is increased due to traceability data processing Full traceability is required to meet high-level quality standards. As it takes ...
- カタログ
...Machine Automation Controller NX1 Machine Automation Controller NX1 Powerful functionality in a compact design Features • • • • • • • • • Fast and accurate control by synchronizing all machine devices with the PLC and Motion Engines Three built-in industrial Ethernet ports OPC UA server functionality Up to 12 axes of control via EtherCAT Up to 32 local NX I/O Units DC power supply without battery backup Fully conforms to IEC 61131-3 standard programming PLCopen Function Blocks for Motion Control allow users to create complex programs quickly and easily Direct connection to ...
- カタログ
...ュアソケット通信用命令により実行する機能 FTPクライアント 通信機能 OPC UA IPアドレスのクラス (クラスA∼クラスC)を使わないIPアドレスの割り当てを行う機能 IP Forwarding セキュアソケットサービス (クライアント) TCP/IPアプリケーション...
- カタログ
...: 32 nodes max.) • Analog I/O • Interface with Sysmac Studio • Information network (host application) MQTT MQTT communication ideal for connecting to IoT systems NX1P supports MQTT (S) communication using MQTT Communication Library. It can easily connect to the cloud without ...
- カタログ
...higher are required. 4 Machine Automation Controller NX1P Digital output Units Specification Product Name Transistor Output Unit Number Internal I/O of points common 2 points NPN PNP Maximum value of load current 0.5 ...
- カタログ
...よびスペースの削減ペースの削減減・23ビットABSエンコーダ標準搭載による原点復帰不要化 ACサーボシステム A ACサーボシス Cササ ボボシスステム ・進化したループ制御により追従性を向上し整定時間を短縮 1Sシリーズズ ・セーフ...
- カタログ
...トエンドカバー*4 (NX1P2 CPUユニット用) 仕様 形式形GX-JC03 19,800 6ポート、電源電圧:DC 20.4V∼28.8V(DC24V −15∼+20%)、 消費電流(A) :0.17 形GX-JC06 36,500 優先度制御(QoS) : EtherNet/IPの制御データ優先 10/100BASE-TX、Auto-Negotiation 形W4S1-05D 33,500 SDメモリカード、2GB 形HMC-SD292 36,500 SDHCメモリカード、4GB 形...