全 44873 件が検索されました。(5961 - 5980件を表示)
- カタログ
... Relays) G6D-F4PU/G3DZ-F4PU (Terminal Relays) PTF-PU (Sockets for LY Relays) G70V (I/O Relay Terminals) P2RF-PU (Sockets for G2R-S Relays) P7SA-PU (Sockets for G7SA Relays with Forcibly Guided Contacts) G2RV-ST/G3RV-ST (Slim I/O Relays) ...
- カタログ
...減を目標に新たな制御盤づくりを提案します。 Pr oce ss 圧倒的な工数削減を実現 制御盤にさらなる進化を P a n el 小型&高信頼性を 両立した制御盤を実現 設計、製作プロセスに革新を サステナブルな制御盤づくりを 人に “ 易しさ” と “ 優し...
- カタログ
... safety standards, refer to your OMRON website. * According to OMRON actual measurement data from November 2015. Refer to Safety Precautions on page 10. Features • • • • • • • • Coil terminals and contact terminals are completely separated in an organized wiring layout. ...
- カタログ
...形式* 標準価格(¥) PTF-08-PU 695 PTF-08-PU-L 650 4 PTF-14-PU-L 1,090 1 PTF-08-PU 2 G3H G3HD 695 G9H E5L-A □ E5L-C □ E5L ソケット − PTF-14-PU-L 1,090 *形PTF-□□-PU-Lにはリリースレバーは、装備されていません。 P2RFシリーズ適合機種の代表例一般リレー G2R-□-Sシリーズ G2R-1-S G3R-I/O...
- カタログ
...料がかかります) www.fa.omron.co.jp 2D・3D CADデータ/マニュアル/最新の商品情報は 6 PYF□□S/P2RF-□□-S ●配線作業について A 12 11 10 9 41 31 21 11 電線挿入穴ドライバ挿入穴 A ①ソケットのドライバ挿入穴に、ドライバを差し込みます。 断面...
- カタログ
...を起 点とした効 率 的 な改 善 活 動を支 援 。 作業者の業務効率最大化 生 産 性 向 上ソリューション Method Q-upAuto I M a t e r ia 部品や材料廃棄の最小化 l Q-upAuto C Man Q-upOpti M a c h in e Q-upNavi 人によるばらつきの最小化 設備稼働率の最大化 Q-upAuto feat....
- カタログ
...により異なります。 詳細は 「種類/標準価格」の表をご覧ください。 端子配置 Ethernet コンフィグレーション コネクタA M12 12ピンプラグ コネクタB M12 12ピン ソケット 端子配置 1 トリガ 2 電源 3 標準 4 新規マスタ 5 出力1 6 出力 3 7 接地 8 入力...
- カタログ
...タスイープ角度 1–10° 最大スイープ/秒 80回 11–20° 60回 21–34° (最大) 40回 35–36° (最大) 20回 コネクタA (シリアル) M12 12ピン プラグ コネクタB(シリアル) M12 12ピン ソケット (Ethetnet) コネクタP/M (シリアル)コネクタB M12 8ピンソケット M12 12ピンプラグ 端子...
- カタログ
...を2種類持つことができ、プレス、部品挿入などのアプリケーションでトルクを切り替えて使用できます。 B 設定A 設定B A SMARTSTEP2/特長 前-4 セレクションガイド 装置の小型化を実現するサーボバリエーション。 ドライバ バリエーション サ...
- カタログ
... AC Servomotors ............................................................................47 Contents Ordering Information Specifications Dimensions G5-series Linear Motor ..................................................................................74 Contents Ordering Information Specifications Components and Functions Dimensions G5-series Decelerator (Backlash: 3 Arcminutes Max./ 15 Arcminutes Max.) ..89 Related Manuals ...........................................................................................104 Sysmac is ...
- カタログ
...くなり、 機器が故障する 制御機器には寿命があります。 機器の寿命が短くなり、 交換工数も増える 寿命(h) a 温度が10℃上昇すると寿命は半分になります。 一般的に制御機器は、搭載されている電解コンデンサの特性が経年劣化すると本来...
- カタログ
... Axial Fans (Metal blade) 25,000 hour No need to connect ground lines Double+ the replacement cycle No need for timeconsuming wiring *1. Compared with □120×t38 AC axial fans This Set Model allows you to purchase the necessary parts with ...
- カタログ
... Revolutionize automation applications through smooth and advanced control of unprecedented levels and Revolutionize the system building process by seamlessly melding the virtual and actual 2 Faced with issues such as labor shortage, This has led to rising demand for which has long been ...
- カタログ
... can count on Our highly trained service engineers will perform maintenance service for the customer. Based on regular maintenance and comprehensive diagnosis, we can perform necessary adjustments and parts replacements. We can also recommend the optimum timing of future maintenance and parts replacement. ...
- カタログ
...[I824-E1-01] Robotic Automation Concept Book Omron Robotic Automation Complete automation expertise 2 Omron Robotic Automation Omron Robot Solution Flexible manufacturing enabled by a seamless integration of Robots and Machine Control Omron’s unique combination of software and control architecture addresses the factory automation challenges from producing ...
- カタログ
...テムを立ち上げ。 ラインを制御する統合ソフトウェアが立ち上げ・保守にかかる時間を短縮します。 NT EME G A MAN A T DA 「柔軟」にソフトウェア支援システムが新しいプログラムを自動的に作成します。 「ひとつ」に Sysmacのコンセプトのもとロボ...
- カタログ
...-mm Shafts Coupling Materials and Characteristics OMRON provides two types of couplings for different application conditions: Resin and metal. Select the best type for the application. Material Resin Metal Machine specification (standard type) (aluminum, helical) Eccentricity (mm) As ...
- カタログ
...φ10 形E6H-C 中空軸タイプ、カプリング不要 φ8 (中空穴径) 形E6J-C ○ − − − − − − − − φ2 ○形E6CP 形E6CP-A − − -AG5C-C − − △ △ △ − φ6 のみ別売形E6C3-A − − − △ − △ − − − φ8 ○コード引形E6F-A − − − − き出しタイ − △ − △ φ10 プのみ形E6J-...
- カタログ
... Triple rating: Normal Duty (ND), Low Duty (LD), and Very Low Duty (VLD) • PM motor control helps save energy • Safety function IEC 61800-5-2 "Safe Torque Off (STO)" Conforms to machinery directive with ISO13849-1 (Category 4/PLe) • DriveProgramming allows simple sequence control without ...
- カタログ
... operation more intuitive and easier. The parameter copy function of the operator allows you to quickly copy parameter settings to other RX2 Inverters. The R X 2 Inver ter can per form simple sequence control programmed using support software CX-Drive. C r ...