全 44873 件が検索されました。(5861 - 5880件を表示)

  • カタログ

    ... NX-series is the perfect match for the CJ-series and multivendor Controllers. Features • Up to 63 NX-IO Units can be connected to one EtherNet/IP Coupler Unit. Standard and high-performance units can be mixed.* • Each Coupler plus its I/O form just ...

  • カタログ

    ...続ケーブルペリフェラル(USB)ポート市販のUSB認証ケーブルをご使用ください。 仕様:USB2.0 (または1.1) 用ケーブル(Aコネクタ-Bコネクタ)、最大5.0m EtherNet/IP通信ケーブル 推奨品 EtherNet/IPで100BASE-TX/10BASE-Tを使用する場合は、カテゴリ5以上のSTP (シールド...

  • カタログ

    ...slaves Servo Drives CIP Safety I/Os The following table shows the description, NX502 CPU Unit connection method, and quantity for each configuration element in the figure above. Configuration element Description NX502 CPU Unit connection method NX502 CPU Unit ...

  • カタログ

    .../IPユニット仕様 商品名称 通信種類 1CPU実装可能台数 形式 標準価格(¥) 形NX-EIP201 オープン価格 消費電流(A) 形式 標準価格(¥) 0.07 形W4S1-05D 33,500 消費電力 EtherNet/IP ユニット タグデータリンク、 メッセージ通信 最大4台 8.1W以下 産業用スイッチング...

  • カタログ

    ... number of channels Fully insulated channels suppress interference, enabling data collection with less noise effects Sampling starts by external trigger input Various trigger functions to specify the timing to acquire data Detachable terminals for easy maintenance Push-in connections speed up installation EtherCAT® is ...

  • カタログ

    ...ットの内臓EtherCATポートに、EtherCATスレーブターミナルを接続することもできます。 (D) サポートソフト Sysmac Studio ●CPU ラック (A) NX シリーズ CPU ユニット形 NX102- 内蔵 EtherNet/IP ポートへ接続 内蔵 EtherCAT ポート (B) NX ユニット (C) エンドカバー EtherCAT EtherCAT スレーブターミナル NX ...

  • カタログ

    .../E5DC- B/E5 □ D - H Temperature control units NX- HTC/NX-TC/EJ1/E5DC- B/E5 □ D - H Advanced temperature control for sustainable manufacturing Advanced temperature control technology leads to balance of quality and productivity improvements in increasingly complex manufacturing There is ...

  • カタログ

    ...温 度で品 質を管 理しながら、人の調 整によらず温 度調節器のみで温度揺 れを抑えることができます。 B E FO R E A F T ER (℃) (℃) 162 162 160 160 158 158 164 164 156 156 0 100 200 (sec) 包 装 機 用 温 度センサを用いた場合、包材側の熱影響を顕著に受け、 周 期 的 な温 度 ...

  • カタログ

    ...[-] NX-ID/IA/OD/OC/MD Data Sheet NX-series Digital I/O Unit NX-ID/IA/OD/OC/MD CSM_NX-ID_IA_OD_OC_MD_DS_E_9_1 A wide range of digital I/O units from general purpose use to high-speed synchronous control • I/O modules on the NX CPU Unit or EtherCAT Coupler Unit • Connect to the NJ/NX/NY Controller via EtherCAT Features • High-speed I/O refreshing using the EtherCAT coupler • I/O refreshing synchronized with the control cycle of the controller (synchronous refreshing) • Time-stamp inputs and outputs anywhere ...

  • カタログ

    ...仕様 商品名称 端子数 列番号印刷 接地端子 電流容量 8 12 端子台 1,100 標準価格 (¥) 形NX-TBA082 A/B 16 16 形式 標準価格(¥) なし 10A C/D 形NX-TBA122 形NX-TBA162 770 形NX-TBB162 付属品付属品はありません。 お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015(通話料がかか...

  • カタログ

    ... use pin 2 of IO-Link Master Unit ports *3. Bit data of IO-Link sensor can be reflected in the address of the digital input data by using digital input collection. This function is supported with the unit version 1.1 or later. Sysmac is ...

  • カタログ

    ...DI入力なし) 黒茶青・CPUユニットに接続: 正面取付方向が可能です。 正面方向 0.2 デバイス供給電流 0.1 [A] 0 0 10 20 30 40 50 55 使用周囲温度(℃) 取付け方向と制限・通信カプラユニットに接続: 6方向が可能です。 正面以外の取り付け方向には制...

  • カタログ

    ...Model Standards NX-PA9001 No DC Power Supply Unit RUN output Yes UC1, N, L, CE, RCM, KC No NX-PD7001 Accessories There is no accessory for the NX-series Power Supply Unit. Sysmac is a trademark or registered trademark of OMRON Corporation in Japan and other countries for OMRON factory automation products. Other company names and product names in this document are the trademarks or registered trademarks of their respective companies. 1 NX-PA/PD General Specification Item Specifications Model NX-PA9001 NX-PD7001 Dimensions 80 × 100 × 100 mm (W × H × D) 51 × 100 ...

  • カタログ

    ...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...

  • カタログ

    ...The I/O Power Connection Unit can be used as an additional power supply terminal for connected sensors and actuators. The FG Terminal Expansion Unit can be used as ground terminal for wire shields. The screwless terminal block is detachable for easy commissioning and maintenance. Sysmac is ...

  • カタログ

    ...防止ピン 仕様 10台分 (端子台用30個、ユニット本体用30個) 形NX-AUX02 仕様 商品名称 端子数 列番号印刷 A/B 16 電流容量 なし 8 端子台 接地端子ありなし 形式 1,100 標準価格 (¥) 形NX-TBA082 10A あり 形NX-TBC082 形NX-TBA162 770 形NX-TBC162 付属品付属品はありません。 お...

  • カタログ

    ...[-] NX-RS[][][][] Data Sheet NX-series Load Cell Input Unit NX-RS@@@@ CSM_NX-RS_____DS_E_6_2 Build a cost saving weighing/ measurement system by using load cells • Converts the output signals from load cells into physical units such as weight or force and outputs them to the communications master NX-RS1201 Features • • • • • • • Sampling as fast as 125 μs Accuracy applicable to high-precision load cells (nonlinearity: ±0.01% (full scale), zero drift: ±0.1 μV/°C RTI, gain drift: ±10 ppm/°C) Screwless clamping terminal block for easy wiring. Push-in connections speed up installation Stable ...

  • カタログ

    ...10 台分 (端子台用30 個、ユニット本体用30 個) 形NX-AUX02 仕様 商品名称端子台 形式 端子数 16 列番号印刷 A/B 接地端子あり 電流容量 10A 形式形NX-TBC162 標準価格(¥) 1,100 標準価格(¥) 770 付属品付属品はありません。 ご購入 当社販売店 または オムロンFA...

  • カタログ

    ...[F101-E1-04] NX-series Safety Controller (EtherCAT System) Catalog NX-series Safety Controller EtherCAT System Integrated safety into machine automation 2 | NX Series Safety Controller The safety solution for any application The NX Safety Controller enables ...

  • カタログ

    ... high-mix production. System designs have become more and more complicated because these flexible systems need safety control according to control programs. However, it is also required to reduce design and maintenance time to efficiently build various systems. In order to meet these needs, we offer ...