全 44873 件が検索されました。(6001 - 6020件を表示)
- カタログ
...[T234-E1-04] S8T-DCBU-02 Data Sheet Buffer Block S8T-DCBU-02 Prevents Equipment Stoppage, Data Loss, and Other Problems Resulting from Momentary Power Failures • Provides a backup time of 500 ms at an output current of 2.5 ...
- カタログ
...減を目標に新たな制御盤づくりを提案します。 Pr oce ss 圧倒的な工数削減を実現 制御盤にさらなる進化を P a n el 小型&高信頼性を 両立した制御盤を実現 設計、製作プロセスに革新を サステナブルな制御盤づくりを 人に “ 易しさ” と “ 優し...
- カタログ
...[T227-E1-03] S8V-CP Catalog DC Electronic Circuit Protector S8V-CP Adjustable rated output current per branch circuit, ranging from 2 to 10 A Load branching and reliable protection with space-saving For building green control panels Natural disasters caused by global warming and climate change are became global social issue, that drives over 150 countries and regions worldwide to take action toward decarbonization.Our goal is to reduce greenhouse gas (GHG) emissions toward half by through new ways of building control panels, that key figure of the manufacturing site. Process Realize greatly reduces design/ manufacturing work Further ...
- カタログ
...が端子台に突き当たるまでまっすぐ挿入してください。 *1. 空気の対流 *2. 上下間隔25mm以上 *1 *2 注意 (A)標準取り付け (B)上向き取り付け (C)正面密着取り付け 軽度の感電、発火、機器の故障が稀に起こる恐れがあります。 分解、改造、修理したり...
- カタログ
...[T212-E1-05] S8V-NF Data Sheet Noise Filter S8V-NF (Single-phase 250 V 3 A / 6 A Type) DIN Rail Mounting Type Ideal for Control Panels Featuring a Slim Design that Saves Space Push-In Connections for Safe and Easy Wiring • 150 kHz to 1 MHz high attenuation • Operation possible at ambient temperatures from -40 to 85°C • Complies with RoHS directives • Certification for 3,000 m altitude (UL/EN 60939) • Five years Warranty *1 *1. Refer to Period and Terms of Warranty on page 9 for details. ! Refer to Safety Precautions on page 6. Model Number ...
- カタログ
...[T214-E1-01] S8V-NFS20[] Catalog Noise Filter S8V-NFS20 Realize safely reduction of noise and surge with minimal effort in a space-saving Easy installation Space saving Just a single action to install on ...
- カタログ
...ータ/マニュアル/最新の商品情報は 7 S8VK-G 接続 ■ブロック図形S8VK-G015□□(15W) AC (L) INPUT +V ヒューズ 250 VAC 3.15 A HBC +V ノイズフィルタ AC (N) V 整流 突入電流 平滑制限 整流・平滑 DC OUTPUT V ドライブ制御回路電圧検出過電流検出 過電圧検出フォトカプラ 形...
- カタログ
...30 W 60 W 120 W 240 W 480 W 2 Single phase 100 to 240 VAC 90 to 350 VDC Output Voltage (VDC) Output current Boost Current Model number 5V 3A 3.6 A S8VK-G01505 12 V 1.2 A 1.44 A S8VK-G01512 24 V 0.65 A 0.78 ...
- カタログ
...流条件 負荷率 ︵%︶ ピーク電流が出力できる電源を接続される場合は、下記の条件でご 120 利用ください A B 100 注. ピーク電流条件 C 80 · t1 ≤ 10s · Ip ≤ ピーク電流 (形S8VK-R10 : 12A、形S8VK-R20 : 24A) · lave ≤ 定格電流 60 Duty= 40 0 -40 -25 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 周囲温度 (℃) ...
- カタログ
...[T059-E1-08] S8VK-R Data Sheet Redundancy Unit S8VK-R Contribute to build high reliable systems Compact and Cost-effective solution for Back-up applications Easy setup for system reliability requirement • Redundancy operating LED for the status confirmation • ...
- カタログ
...ない もっと小さくしたい 高さ統 一でデッドスペースを削減し制 御 盤を小型化 Va l u e D e s i g n fo r P a n e l に 準 拠したスイッチング・パ ワーサプライおよびノイズフィルタ、D C 電子 式 サーキットプ ロテクタは高さを統 一 。...
- カタログ
...Value Design products 30% reduction 50% reduction * 1. Expect for some products * 2 . Side-by-side mounting is possible in the same series * 3 . Greener design compared to previous (2016) products * 4 . CFP (carbon footprint) of control panel is ...
- カタログ
...電圧 (三相:定格出力電流の100%以下) EN 61204-3 Class B、EN 55011 Class B 適合 (二相:定格出力電流の45%以下) (三相、二相) EN 61204-3 Class A、EN 55011 Class A 適合放射妨害電界強度 (二相:定格出力電流の45∼100%) EN 61204-3 high severity levels UL 508(Listing)、UL 61010-2-201(Listing)OVCⅢ/OVCⅡ Pol2 *16 CSA C22.2 No.61010-2-201(cUL)OVCⅢ/OVCⅡ Pol2 *...
- カタログ
...380 to 480 VAC 450 to 600 VDC 3-phase, 2-phase 380 to 480 VAC Rated Output Voltage Rated Output current Maximum Boost Current Model number 24 V 5A 6A S8VK-T12024 24 V 10 A 12 A S8VK-T24024 24 V 20 A 24 ...
- カタログ
...-WA □□□ □□ シリーズ名 ① ② ③ ①定格入力電圧 ②容量 ③出力電圧 記号 定格入力電圧 記号 容量 記号 出力電圧(DC) A AC200∼240V 240 240W 24 24V 480 480W 48 48V 960 960W 202 2000W 共通の注意事項 種類/標準価格本体容量 240W 480W 960W 2000W 定格入力電圧三相・単相・二相 AC200∼240V (許容範囲 三相・単相・二相 AC170∼264V、...
- カタログ
... Input Power Supplies harmonized with Value design for Panel concept. Saves space and contributes to reducing the wiring time. For the most recent information on models that have been certified for safety standards, refer to your OMRON website. S8VK-WB With ...
- カタログ
...の負荷を分散して設計、 変更した場合は管理が必要 50W 150W 三相平衡が制御状態でアンバランスになるモータA 定格100W モータB 定格100W センサ定格60W 電磁弁定格40W でも実際は… 動作中 停止中 動作中 停止中 消費電力 80W 消費電力 5W 消費電力 ...
- カタログ
...ペース&省メンテナンス” S8VK-WA 960W タイプ(24VDC) 大容量 (960W ) で世 界最小クラス * 定 格 出 力 電力 960 W 定 格 出 力 電流 40 A ピーク出 力 電流 ( 連 続 は 10s まで ) 質量 117mm 118mm 上 下に必 要 な 取 付スペ ースが小さい 60 ...
- カタログ
...] S8VK-WA Pamphlet S witch Mode Power Supplies S8VK-WA “Save space & maintenance time" S8VK-WA 960W (24 VDC) The world's smallest class of dimension at 960W * Rated output power 960 W Rated output current Boost current 40 ...
- カタログ
...までの年数 交換時期までの割合 部品温度から演算し、通信と表示でお知らせします。 ご存知ですか? 寿命(h) a パワーサプライには寿命があります。 温度が10℃上昇すると寿命は半分になります。 一般的にパワーサプライは、搭載されている...