全 44873 件が検索されました。(5761 - 5780件を表示)

  • カタログ

    ...減を目標に新たな制御盤づくりを提案します。 Pr oce ss 圧倒的な工数削減を実現 制御盤にさらなる進化を P a n el 小型&高信頼性を 両立した制御盤を実現 設計、製作プロセスに革新を サステナブルな制御盤づくりを 人に “ 易しさ” と “ 優し...

  • カタログ

    ...説明書をよく理解してから行ってください。 (3)マニュアルを理解して、機器の設定をしてください。 (4)本製品は、「class A」 (工業環境製品)です。 住宅環境でご使用されると、電波妨害の原因となる可能性があります。 その場合には電波妨害に対す...

  • カタログ

    ...形式形KM-NCB-EXT-0.5M 接続 ケーブル長 標準価格(¥) 専用コネクタ接続 0.5m 2,050 ■オプション(別売) (形KM20-CTF-□Aを使用する場合に使用) 形式形KM-N1OP-01 電源電圧 品名形KM-N1-FLK用端子台アダプタ 形状 ※突起部除く AC100∼240V 付属品 90(H)×30 (W)×37(D)mm 端子台ア...

  • カタログ

    ...どの異常時に点滅 (3) アラームLED (橙) 警告時に点滅 (4) 通信LED (黄) 通信中に点灯 (5) パルスLED (黄) OUT1(回路A) のパルス出力中に点灯 通信アドレス/ (6) メニュー表示 ADDRESS点灯時 (計測モード時):通信アドレスを表示 SET (7) 状態表示 (19) (21) (20) LCD ディスプレイ...

  • カタログ

    ...検討のお客様に CEマーキング対応 KM-N2/N3専用CTをラインナップ CEマーキング対応 KM-N2/N3専用CT 形 KM-NCT-E□A 端子台カバーキャップ ラインナップ 施工性に優れたネジ端子+ワンタッチクランプ採用 100A 250A 500A ● 出力ネジ端子構造の採用で、...

  • カタログ

    ...New Value For Control Panels Control Panels: The Heart of Manufacturing Sites. Evolution in control panels results in large evolution in production facilities. And if control panel design, control panel manufacturing processes, and human interaction with them are innovated, control panel manufacturing becomes simpler and takes ...

  • カタログ

    ... sources worldwide and allows for easy Power measurement, contributing to energy management. Multi-circuit measurements 3-phase 4-wire 3-phase 3-wire 1-phase 3-wire 1-phase 2-wire Single-phase 100 V Dedicated CT Minimum 5 ...

  • カタログ

    ...ルに多様 な装 置 への対 応が可 能 。 選 定 · 管 理の工 数を削 減できます。 Before 用途に応じた機 器 選 定 · 管 理 が必 要 装置 A (国内) 装置 B (Ethernet 通信) 装置 C (海外) 装置 D (400V) 6 計測電圧 200V Ethernet 通信対応 安全規格 計測電圧 400V After 多様なユースケースに1機種で対...

  • カタログ

    ... the current status. Smart Power Monitor KM50-C1-FLK CSM_KM50-C1-FLK_DS_E_1_2 • Low Cost Power Monitor for On-panel Mounting and Display • Assists Energy-saving Analysis • Power and current can be measured simultaneously. Measurement of flow rates with ...

  • カタログ

    ..._E_2_1 Smart Power Monitor KM50-C1-FLK CSM_KM50-C1-FLK_DS_E_2_1 • Low Cost Power Monitor for On-panel Mounting and Display • Assists Energy-saving Analysis • Power and current can be measured simultaneously. Measurement of flow rates with ...

  • カタログ

    ..._3 • High-performance Power Monitor Suitable for On-panel Mounting and Display • Assists Energy-saving Analysis • Energy classification for wasted standby and stopped power. (Classification based on external inputs is also supported.) • Power and current can be measured simultaneously. Measurement of flow rates with ...

  • カタログ

    ..._1 • High-performance Power Monitor Suitable for On-panel Mounting and Display • Assists Energy-saving Analysis • Energy classification for wasted standby and stopped power. (Classification based on external inputs is also supported.) • Power and current can be measured simultaneously. Measurement of flow rates with ...

  • カタログ

    ...のお役立ち機能 電流計 2 1 3 4 50 100 V 150 .5 1 .9 COS θ .9 時刻 電流計測 .5 0 A 0 CT CT 力率計 20 マルチメータ導入と比較してコストを大幅に圧縮 11:04:59.603 R相 S相 T相(トランス二次側低圧回路) 電圧計 0 (0.430=43%) 1.0 1. 稼働電力: 稼働中...

  • カタログ

    ...のお役立ち機能 電流計 2 1 3 4 50 100 V 150 .5 1 .9 COS θ .9 時刻 電流計測 .5 0 A 0 CT CT 力率計 20 マルチメータ導入と比較してコストを大幅に圧縮 11:04:59.603 R相 S相 T相(トランス二次側低圧回路) 電圧計 0 (0.430=43%) 1.0 1. 稼働電力: 稼働中...

  • カタログ

    ...Ionizer (Air Push Type) KS1 CSM_KS1_DS_E_2_2 Ionizer (Air Push Type) KS1 CSM_KS1_DS_E_2_2 Wide Range of Nozzles for Optimal Ionization • A wide range of nozzle variations • High-frequency AC method with excellent ion balance For the most recent information on models that have been certified for safety standards, refer to your OMRON website. Refer to Safety Precautions on page 6. Product Configuration Nozzles ●Tubes For Standard Nozzle KS1-ANNS-@ ●Caps For Flexible Tube Nozzle Shower Nozzle Cap KS1-ANDC-SW@@ Flat Nozzle Cap KS1-ANDC-FT90 Ionizer ●Standard Nozzle KS1-ANNS01...

  • カタログ

    ...Autonomous Material Transportation Autonomous Material Transportation AU TO N O M O U S MAT ERIAL T R AN S P O RTATI O N YOUR TRUSTED PARTNER IN AUTOMATION When you work with OMRON, you don’t just get ...

  • カタログ

    ... Voltage Sensing Relay • DPDT output contacts expand the application of the Sensor to wide-ranging fields including control, alarms, and indication. • Voltage control is possible in the same easy manner as electromagnetic relays, as the output relay of the sensor can be driven directly with ...

  • カタログ

    ...化した場合) 開閉容量動作電圧 復帰電圧定格定格電圧 消費VA (SET) (RESET) 通電電流 (V) 消費電力 (定格値に (定格値に (A) 対して) 対して) 形式 形LG2-AB AC100 200 50/60Hz 75∼120% 注1. 注2. 注3. 注4. DC 12 24 48 100 ( ) 80∼110% 3W以下 75∼120% 温度の影響 75∼105% 5 AC100 200 DC 28 DC110 5 2 5 0....

  • カタログ

    ...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...

  • カタログ

    ...器の品質管理を目的とした法規制が欧 米を中 心に拡大しています 代 表 的 な法 規 制である米 国 食 品 医 薬 品 局( F D A *1 )の U D I 規 則 *2 では 、サプライ チェーン全 体 での 情 報 活 用 を目 的 として、製 品 の 個 体 識 別 情 報 の 1 次 元 / 2 次 元 コー...