全 44873 件が検索されました。(5741 - 5760件を表示)

  • カタログ

    ...対応。 (ロータリスイッチ切替) • LEDで接点状態を把握可能。 8ページの「正しくお使いください」をご覧ください。 Q&Aにつきましては、6∼7ページをご参照ください。 規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト (www.fa.omron.co.jp/)...

  • カタログ

    ... Sheet Single-phase Current Relay K8DT-AS Detect errors in motors and other equipment through current changes. Use in either overcurrent or undercurrent mode. • Monitor AC or DC currents with one Relay. • Use with commercially available CTs (CT secondary side: 0 to 1 ...

  • カタログ

    ...Webサイト (www.fa.omron.co.jp/) の「規格認証/適合」をご覧ください。 10ページの「正しくお使いください」をご覧ください。 Q&Aにつきましては、9ページをご覧ください。 種類/標準価格単相電流リレー整定範囲 電源電圧 出力タイプ AC/DC24V AC/DC2∼20mA AC/DC10∼100mA AC/...

  • カタログ

    ... Overcurrent/Undercurrent Relay K8DT-AW Detect errors in motors and other equipment through current changes. Monitor for overcurrents and undercurrents simultaneously with one Relay. • Monitor AC or DC currents with one Relay. • Use with commercially available CTs (CT secondary side: 0 to 1 ...

  • カタログ

    ...UL-Listed対応。 • 接触信頼性に優れるトランジスタ出力を追加。 12ページの「正しくお使いください」をご覧ください。 Q&Aにつきましては、11ページをご覧ください。 規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社 Webサイト (www.fa.omron.co.jp/) の「...

  • カタログ

    ...F03-14 1P (one pole) F03-14 3P (three poles) F03-14 5P (five poles) PH-1 K8DT-LS Ratings and Specifications Ratings Specifications Power supply voltage K8DT-LS1@D: 24 VAC 50/60 Hz, 24 VDC K8DT-LS1@A: 100 to 240 VAC 50/60 Hz Voltage across electrodes 5 V p-p (Approx. 20 Hz) Power consumption 24 VAC/DC: 1.8 VA/1 W max. 100 to 240 VAC: 2.5 VA max. Rated insulation voltage 253 VAC Operating resistance 10 to 100 kΩ (variable) Reset resistance 250 kΩ max. Response time Approx. 0.1 to 10 ...

  • カタログ

    ...売店 または オムロンFAストア www.fa.omron.co.jp K8DT-LS 定格/性能定格 性能 電源電圧 形K8DT-LS1□D:AC24V 50/60Hz、DC24V 形K8DT-LS1□A:AC100-240V 50/60Hz 電極間の電圧 5V p-p(約20Hz) 消費電力 AC24V/DC24V:1.8VA以下/1W以下 AC100-240V:2.5VA以下 定格絶縁電圧 AC253V 動作抵抗値 10kΩ∼100kΩ(可変) 復帰抵抗値 250kΩ...

  • カタログ

    ...(when the voltage changes rapidly from 100% to 0% of rated voltage) Reset method Automatic reset Indicators Power (PWR): Green, Output (OUT): Yellow Output form Relay Output: SPDT contact Transistor Output: 1 Output relay ratings Rated load 5 ...

  • カタログ

    ...(LR)取得。 • 接触信頼性に優れるトランジスタ出力を追加。 7ページの 「正しくお使いください」をご覧ください。 Q&Aにつきましては、6ページをご覧ください。 規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社 Webサイト (www.fa.omron.co.jp/) の「...

  • カタログ

    ... other equipment from unstable voltages in the power supply system. Protect motors and other equipment by detecting overvoltages, undervoltages, phase sequence, and phase loss for three-phase power supplies. • Phase loss detection while the motor is operating. • Global power supply support. (Changed with ...

  • カタログ

    ...サイト (www.fa.omron.co.jp/) の「規格認証/適合」をご覧ください。 9ページの 「正しくお使いください」をご覧ください。 Q&Aにつきましては、7∼8ページをご覧ください。 種類/標準価格三相電圧+逆相欠相リレー定格入力電圧 * 三相3線 AC200、220、230、240V 三相3線 ...

  • カタログ

    ...Protect motors and other equipment from unstable voltages in the power supply system. Detect overvoltages, undervoltages, voltage asymmetry, phase sequence, and phase loss for three-phase power supplies. • Phase loss detection while the motor is operating. • Global power supply support. (Changed with ...

  • カタログ

    ...サイト (www.fa.omron.co.jp/) の「規格認証/適合」をご覧ください。 9ページの 「正しくお使いください」をご覧ください。 Q&Aにつきましては、7∼8ページをご覧ください。 種類/標準価格三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー定格入力電圧 * 三相3線 AC200、220、230、240V 三...

  • カタログ

    ...equipment operation. • Set the temperature with ultra-simple rotary switches. • Digitally set the temperature to between 0 and 999°C in 1°C increments with one Relay (K8DT-TH1@@). (K8DT-TH2@@: Set to between 0 and 1,800°C in 10°C increments.) • Connect ...

  • カタログ

    ... CADデータ/マニュアル/最新の商品情報は 1 K8DT-TH 定格/性能定格 性能 電源電圧 形K8DT-TH□□D:AC24V 50/60Hz、DC24V 形K8DT-TH□□A:AC100-240V 50/60Hz 許容電圧変動範囲 定格電源電圧の85∼110% 消費電力 AC24V/DC24V:2.1VA以下/1.2W以下 AC100-240V:3.1VA以下 定格絶縁電圧 AC253V センサ入力 形K8DT-...

  • カタログ

    ... range Input impedance Overload capacity Continuous input at 115% of maximum input 10 s at 125% (up to 600 VAC) K8DT-VS Ratings Specifications Power supply voltage K8DT-VS@@D: 24 VAC 50/60Hz, 24 VDC K8DT-VS@@...

  • カタログ

    ...Webサイト (www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。 9ページの 「正しくお使いください」をご覧ください。 Q&Aにつきましては、8ページをご覧ください。 種類/標準価格単相電圧リレー整定範囲 電源電圧 出力タイプ AC/DC24V AC/DC1∼10V AC/DC3∼30V AC/...

  • カタログ

    ...maximum input. 10 s at 125% (up to 600 VAC) * The range is selected using connected terminals. 1 K8DT-VW Ratings 2 Specifications Power supply voltage K8DT-VW@@D: 24 VAC 50/60 Hz, 24 VDC K8DT-VW@@A: 100 to 240 VAC 50/60 Hz Allowable operating voltage range 85% to 110% of rated power supply voltage Power consumption 24 VAC/DC: 1.8 VA/1 W max. 100 to 240 VAC: 2.5 VA max. Allowable operating frequency range 50/60 Hz ±5 Hz Rated insulation voltage 600 VAC Input frequency range 40 to 500 Hz Overload capacity...

  • カタログ

    ...Webサイト (www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。 9ページの 「正しくお使いください」をご覧ください。 Q&Aにつきましては、8ページをご覧ください。 種類/標準価格単相過不足電圧リレー整定範囲 電源電圧 出力タイプ AC/DC24V AC/DC1∼10V AC/...

  • カタログ

    ...[N210-E1-02] K8DT Brochure Measuring and Monitoring Relays K8DT Achieve Downsizing Control Panels and Reducing Wiring • Models with transistor outputs available for long-term contact reliability. • Control panel downsizing and reduced wiring; flexible layout with ...