全 44873 件が検索されました。(5501 - 5520件を表示)
- カタログ
...ず保護接地に接続ください。 2. AC/DC24Vタイプは、電源端子A1、A2に極性があります。 A2がマイナス側です。 *1. 端子A、Bはリセットモードの切り替えに使用します。 A−B間開放時:マニュアルリセット A−B間短絡時:オートリセット *2. 端子T23はプ...
- カタログ
...0: None 4. Contact Configuration (Auxiliary Output) 0: None 1: SPST-NC 5. Input Configuration None: 1-channel or 2-channel input possible 0: None (direct breaking) 2: 2-channel input 6. Miscellaneous A...
- カタログ
...点 ③接点構成(オフディレー出力) 0:なし ⑤入力構成無表示:1ch、2ch入力可 0:なし(電源直切り) 2:2ch入力 ⑥その他 A:オートリセット/インバース入力 B:オートリセット/プラスコモン入力 C:マニュアルリセット/インバース入力 D:マニュアルリセッ...
- カタログ
... saves space in the control panel. [Applicable safety standards] EN ISO 13849-1: PLe/Safety Category 4 IEC 62061: SIL3 EN81-1/-2/-20/50 22.5 22.5 mm mm 3 nance For various safety input devices A wide variety of safety input devices such as emergency stop switches, door switches, and light curtains can be connected. OFF-delayed safety output models are also available. 2 safety outputs 4 safety outputs 2 safety outputs with OFF-delay G9SE-201 G9SE-401 G9SE-221-T05/T30 E-Stop E-Stop E-Stop Door switch Door switch Door switch Opto ...
- カタログ
...チ S1 リセットスイッチ S2 A1 T11 T12 T31 T32 T33 24V 内部電源回路 安全入力1 安全入力2 A2 T21 T22 13 23 KM1、KM2 a接点 リセット/ フィードバック 安全出力 (瞬時) 入力補助出力 X1 PLC 等 14 24 S1:非常停止スイッチ S2:リセットスイッチ KM1、KM2:マグネット・コンタ...
- カタログ
...Safety Controller G9SP Software-based standalone controller family Safety Controller G9SP Software-based standalone controller family » Reconfigure to every need » Flexible range suits any system » Simple set-up and clear diagnosis 2 Modular safety control The Omron G9SP is ...
- カタログ
...路 OUT L ∼ DC24V/ DC4.5∼ 30V COM (−) L OUT *1. 周囲温度が50℃以下の場合、最大0.9A/コモンの開閉が可能です。 (A) 0.9 0.8 コモン総電流 50 55(℃) 0 周囲温度 *2. ユーザによるヒューズ交換はできません。 ショートなどの過電流でヒューズが切れたときは、ユニット...
- カタログ
...pressed. • Only the processing section stops when the Safety Light Curtain is interrupted. (2) Safety Light Curtain (1) Emergency stop switch (1) Emergency stop switch (2) Safety Light Curtain Basic Unit G9SX-BC G9SX-GS Segment ...
- カタログ
...時出力 □ �安全 オフディレー出力 □ �安全入力 □ �安全瞬時出力 □ �安全 オフディレー出力 G9S X- BC G9S X- A D G9S X- A DA □ �論理 接続入力 □ �論理 接続出力 □ �論理 接続出力 セーフティガードスイッチングユニット 非接触式ドアスイッチコント...
- カタログ
...子タイプを品揃え • UL508規格に準拠 5 ページの「正しくお使いください」をご覧ください。 形式基準 用途例 G9TA - □1 A □ ・EV充電器・パワーコンディショナ・照明制御 ①② ③ ④ ①リレー機能 U :1巻線ラッチング K :2巻線ラッチング ②接点極数 1:1極 ③接点構成 ...
- カタログ
...高い過電流耐力 • UL508規格に準拠 5 ページの「正しくお使いください」をご覧ください。 形式基準 用途例 形G9TB - □ 1 A □ - E ・EV充電器・パワーコンディショナ・照明制御 ① ② ③ ④ ⑤ ①リレー機能 U:1巻線ラッチング K:2巻線ラッチング ②接点極数 1:1極 ④ 端子形状 TH :...
- カタログ
... sensor data with PLCs from different manufacturers *1 *1 IO-Link Master Unit GD Series Third-party devices Automatically connect to IO-Link devices from over 100 manufacturers Flow sensor Pressure sensor OMRON devices ...
- カタログ
... マスタユニット PLC 制御盤 シンプル配線 正 確 なデータを簡単に取得 IO-Link デバイス デジタル伝送 なので、A/D 、D/A 変 換 時の誤 差もなく、ノイズ対 策やスケーリング処 理も不 要です。 データを簡単に収 集できます。 従来 GD シリーズ 数 値ず...
- カタログ
...) • The FSoE protocol was certified for applications in which OMRON FSoE devices are connected to each other.For compatibility with FSoE devices other than OMRON FSoE devices, the customer must validate FSoE communications. UL By using GI-S-series safety I/O terminals, you can build ...
- カタログ
...以降 Sysmac Studio ご購入 当社販売店 または オムロンFAストア Network Configurator www.fa.omron.co.jp GI-SMD/SID 各部の名称と機能 (A) (B) (C) (D) (E) (F) (H) (I) (G) (J) 記号 名称 機能 (A) ロータリスイッチ 内蔵EtherNet/IPポート(PORT1/PORT2) のモード切り替えおよびIPアドレスを設定する場合に使...
- カタログ
...Terminal Block Model (Sensor) Name Set Sensor Magnet Pre-wired Model (Sensor) Model GLS-1 GLS-S1 GLS-M1 Name Set Sensor Cable length 1m Model GLS-1L GLS-S1-L Note: A magnet of the Pre-wired Model can not be purchased separately. The magnet specifications are different for Pre-wired Models and Terminal Block Models. Ratings and Specifications Item Model Sensing distance GLS-1 GLS-1L 15 mm *1 Contact circuit SPST-NO Switching capacity *2 Maximum operating voltage: 100 VDC Maximum operating current: 0.1 ...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
...エポキシモールド高圧用貫通形(屋内用) 高圧用分割形 (屋内用) 適合規格 JIS C 4601(耐電圧はJEC1201耐電圧特性6号A) ―― 適合機種 形K2DG、形K2GR、形K2GS-H、形K2GS-B、形K2GF-H、形K2GF-B、形K2GA、形AGF 注. 形OTG-D分割形零相変流器の試験端子はオプションとなります。 詳細...
- カタログ
...Compact size as width 25 mm (3-port type) realizing space saving on the board • Power supply voltage operable for long distance wiring Operable with 24 VDC. The range of power-supply voltage is from maximum 28.8 VDC to minimum 20.4 VDC in consideration of ...
- カタログ
...、L:ロイド、CE:EC指令。 ・ 使用条件についてはお問い合わせください。 商品名称 ポート数 電源電圧 3 消費電流(A) 0.08 形式 標準価格(¥) ◎形GX-JC03 19,800 DC 20.4V∼28.8V (DC24V −15∼+20%) EtherCAT分岐スレーブ 6 1 RING PORT1 4 2 3 5 海外規格 CE、UC1 0.17 ◎形GX-JC06 36,500 RING PORT2 6 注....