全 44873 件が検索されました。(5441 - 5460件を表示)

  • カタログ

    ...リレー ■参考データ 10 ●周囲温度と最大許容電圧最大許容電圧︵%︶ ●耐久性曲線 動作回数︵× 接点電流︵︶ ●開閉容量の最大値 1,000 7 5 3 500 300 回︶ 4 10 100 DC30V抵抗負荷周囲温度23℃ 開閉ひん度1,800回/h 50 1 150 100 30 0.7 200 AC抵抗負荷 0.5...

  • カタログ

    ...参考データ ●耐久性曲線 ●周囲温度と最大許容電圧最大許容電圧 ︵%︶ 動作回数 ︵× 回︶ 接点電流 ︵︶ ●開閉容量の最大値 1,000 10 7 250 500 5 300 104 3 200 100 DC24V抵抗負荷 50 1 100 0.5 0.3 150 30 AC抵抗負荷 0.7 DC24V 10 DC抵抗負荷 AC125V抵抗負荷 5 50 3...

  • カタログ

    ... 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。 形式基準形G6QE-□ □ □-□ ① ② ③ ④ ①接点極数 1:1極 ②接点構成 ③保護構造 A:1a接点無表示:耐フラックス形 4 :プラスチック・シール形 ④認証規格無表示: 基準形 耐フラックス形 (C-UL、TUV、CQCにて定格を取得) プラス...

  • カタログ

    ...ム・パワーコンディショナー・EV充電器・産業用インバータ・家電製品・各種産業機器 ① ② ③ ① 接点極数 1:1極 ② 接点構成 A:1a接点 ③ 保護構造無表示:耐フラックス形 種類(納期・価格についてはお取引き商社にお問い合わせください。 ) 接点機構 1a 保護構造...

  • カタログ

    ...径: 10A通電時 2sq 25A通電時 4sq 40,55A通電時 10sq 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 通電電流値(A) 注. 本グラフはあくまで当社で実施した評価をもとにした参考データであり、実測値を保証するものではありません。 25Aと40Aで上昇値が変わらないのは、ケ...

  • カタログ

    ...閉可能な高さ12.3mmの低背パワーリレー • 高さ12.3mmの低背形。 • 絶縁距離10mm、コイル-接点間の耐電圧5kVの高絶縁。 • 1極 a接点・c接点を取り揃え。 • 使用周囲温度は85℃を満足。 ■形式基準 用途例ボイラー、制御機器 形G6RL-□□□-□ ①②③ ④ ①接点極数 1 G 6 R L ③保護構造 :1 ...

  • カタログ

    ...ーリレー 1極10A開閉可能な小型パワーリレー • 高さ15㎜の低背(当社形G2Rの約60%)。 • 10A(N.O.)の高容量開閉可能(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ) • 消費電力220mWの高感度。 • 絶縁距離8㎜、 コイル−接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。 • 使用周囲温度は85℃を満足。 • 標準品...

  • カタログ

    ...圧 分類メカニカルリレー ソリッドステート・リレー 接点構成 絶縁方式 c接点 ―― ゼロクロス機能 無 a接点 ―― 有 フォト・トライアック DC24V パワー MOS FET リレー 動作表示灯 無有 フォト・カプラ ―― フォト・ボル・カプラ 無 適用負荷 AC250V 10A DC30V 10A AC75∼264V 2A 標準価格 (...

  • カタログ

    ...Space-saving and Labor-saving 8-point Output Block • Relay terminal is just 68 × 80 × 44 mm (W × H × D, when mounted upright). • Independent contacts and short bar allow easy common connections. • The common can now be connected with ...

  • カタログ

    ...件:+23℃ *3. 全点ON時の消費電流で、形G6Dのリレーコイル電流を含む値です。 参考データ ● 開閉容量の最大値電流︵︶ 動作回数︵× ●耐久性曲線 500 300 注. 本データは生産ラインの中からサンプリングした実測値を図に表したものであり、参考...

  • カタログ

    ... × 39 mm (W × D × H) • Models with Power MOSFET Relays are available for high-frequency switching of AC or DC loads. • Wire loads directly from terminals; no need for relaying. • Operation indicators show each I/O signal’s ON/OFF status at ...

  • カタログ

    ...タ/マニュアル/最新の商品情報は 2 G70D-SOC16/FOM16 参考データ ● 形G70D-SOC16 (-1) 耐久性曲線動作回数︵× 接点電流︵A︶ 開閉容量の最大値 500 300 50 30 回︶ 104100 10 AC 250V、 DC 30V抵抗負荷 50 30 3 10 1 5 AC 250V、 DC 30V誘導負荷 (cosφ=0.4、 L/R=7ms) AC誘導負荷 (cosφ=0.4) DC誘導...

  • カタログ

    ...16-point Output terminal • Slim terminal block is just 135 × 40 mm (W × D). • Independent contacts and short bars allow easy common connections. • An Expansion Terminal Block can be mounted for power line connections. • M3.5 fork-type crimp terminals (with ...

  • カタログ

    ...16-point Output terminal • Slim terminal block is just 135 × 40 mm (W × D). • Independent contacts and short bars allow easy common connections. • An Expansion Terminal Block can be mounted for power line connections. • M3.5 fork-type crimp terminals (with ...

  • カタログ

    ...・3D CADデータ/マニュアル/最新の商品情報は 2 G70D-VSOC16/VFOM16 参考データ耐久性曲線動作回数 ︵ ︶ 接点電流 ︵︶ ●形G70D-VSOC16 開閉容量の最大値 100 500 300 50 30 ×4 10 100 回 10 AC 250V、DC 30V 抵抗負荷 50 5 30 3 DC抵抗負荷 AC抵抗負荷 10 1 0.5 5 0.3 3 0.1 0...

  • カタログ

    ...) to mount them, or order the output G70V-ZOM16P(-1)(-C16) I/O Terminal Sockets and the Slim I/O SSRs separately and combine them. *1. G2RV-1-S-AP-G Slim I/O Relays are mounted to G70V-SID16P(-1)(-C16) I/O Relay Terminals as ...

  • カタログ

    .... カナダ向け認証としてcULusを取得しています。 (CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201) G70V-SOC16P(-1)(-C4)、G70V-ZOM16P(-1)(-C4)(-D):UL認証仕様負荷電流 ︵A︶ (A) 単品 6 5 全点ON 4 3 2 1 0 -40 -20 0 20 40 55 60 周囲温度(℃) 注. C4搭載時は10A/コモンとしてください。 ●TÜVラインランド認証(認...

  • カタログ

    ...[J217-E1-04] G70V/G7TC/G70A/G70D Table of I/O Relay Terminal and connectable device combinations Table of I/O Relay Terminal and connectable device combinations G70V/G7TC/G70A/G70D This catalogue shows ...

  • カタログ

    ...ィショナ・産業用インバータ・無停電電源装置 (UPS) ・EV充電器 ① ② ① 接点極数 ③ ④ ② 接点構成 1: 1極 ③ 端子形状 A: a接点 無表示: 標準形 P1: 特殊端子形 ④ 特殊機能無表示: 基準形 E: 高容量120A形 E2: 高容量150A形 G 7 E B 種類(納期・価格についてはお取引き商社にお...

  • カタログ

    ...、図10) 図9:保持電圧CR回路例、周辺部品の選定方法 定格電圧 電圧(V) 保持電圧 0.1秒〜3秒 定格電流 電流(A) 保持電流 図10:CR回路におけるコイル電圧・電流波形例 5 White Paper 最大接点電圧AC800V、定格通電電流100A/120A/150Aのプリント基板⽤⾼容量パワーリ...