全 44873 件が検索されました。(5401 - 5420件を表示)

  • カタログ

    ...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、 (b) 動作、 (c) 第三者の知的財産の非侵害、 (d)法令の遵守および (e) 各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...

  • カタログ

    ...単位 mA mA/℃ V ℃ V mA オン電流低減率 ΔIO/℃ −8.3 −1.1 mA/℃ Iop TJ VI-O Ta Tstg ― 2.1 0.33 A ℃ Vrms パルスオン電流接合部温度入出力間耐電圧* 使用周囲温度保管温度はんだ付け温度条件 形G3VM-351VY1 30 −0.3 6 125 125 3,750 −40∼+85 −55∼+125 260 ℃ 条件 Ta≧25℃ 形G3VM-61VY4 :Ta≧50℃ 形G3VM-351VY1:Ta≧25℃...

  • カタログ

    ...流(ピークAC/DC) TJ 125 VOFF 60 V IO 400 mA オン電流低減率 ⊿IO/℃ -4 mA/℃ パルスオン電流 IOP 1.2 A 接合部温度 TJ 125 ℃ 入出力間耐電圧*1 VI-O 300 Vrms 使用周囲温度 Ta -40∼+110 ℃ 保管温度 Tstg -40∼+125 ℃ はんだ付け温度条件 ― 260 ℃ 条件 Ta≧25℃ Ta≧25℃ t=100ms、Duty=1/10 AC1分間氷結・結露のな...

  • カタログ

    ...ります。 種類形状 DIP6 負荷電圧接点構成 (最大)* 1b 60V 梱包形態 / スティック 連続負荷電流 (最大)* 形式 A,B 接続 C 接続 プリント基板用端子 サーフェス・マウント端子 1.2A 2.4A 形G3VM-63BR 形G3VM-63ER 梱包形態 / テーピング最小梱包単位 (個) 50 形式サーフェス・...

  • カタログ

    ...=20V *1 形G3VM-61G3 : IF=0.5mA、 RL=200Ω、VDD=20V *1 形G3VM-61VY1 : IF=2mA、 RL=200Ω、VDD=10V *1 形G3VM-61VY2/61VY3 : IF=5mA、 RL=200Ω、VDD=20V *1 *1. 動作・復帰時間 a接点 IF 1 4 2 3 RL b接点 IF VDD VOUT IF VOUT 90% 10% t ON VOUT t OFF 90% 10% t ON t OFF *2. b接点タイプの場合 ■推奨動作条件推奨動作条件は、高い信頼度...

  • カタログ

    ...構成 1a 端子種類 サーフェス・マウント端子 負荷電圧 (最大)* 連続負荷電流 (最大)* 梱包形態/スティック A,B接続 C接続 形式 80V 1.25A 2.5A 形G3VM-81HR 100V 1.4A 2.8A 形G3VM-101HR 100V 2A 4A 形G3VM-101HR1 100V 3A 6A 形G3VM-101HR2 梱包形態/テーピング 最小梱包単位 (個) 形式形G3VM-81HR(TR)...

  • カタログ

    ...ます。 ■種類形状 DIP6 接点構成 1a 負荷電圧 (最大) * 梱包形態/スティック 連続負荷電流 (最大) * 形式 A,B接続 C接続 プリント基板用端子 サーフェス・マウント端子 30V 5A 10A G3VM-31BR G3VM-31ER 60V 100V 4A 3.5A 8A 7A G3VM-61BR2 G3VM-101BR1 G3VM-61ER2 G3VM-101ER1 梱包形態/テーピング最小梱包単...

  • カタログ

    ...量&低オン抵抗タイプ G3VM-@AR@/@DR@ MOSFETリレー DIP4ピン 高容量&低オン抵抗タイプ D I P G 3 V M I @ A R @ / @ D R @ 小型DIP4ピンパッケージでメカニカルリレー並みの低オン抵抗、 高容量開閉を実現した MOSFETリレー • 負荷電圧 30V/60V/100V/200V • 30V品:連続負荷電流 4A(...

  • カタログ

    ... 110℃まで対応可能な高温対応MOS-FETリレーもラインアップ G 3 V M ■用途例 I @ • スマートメータ • PLC A • セキュリティ機器 • 通信機器 Y @ / @ (単位 : mm, 平均値) D ■形状 Y @ DIP4ピンプリント基板用端子 ※マーキング内容は実際の製品と異なります。 ■形式基準...

  • カタログ

    ...100 200 400 600 5 3 1.5 0.4 0.6 5 3 1.5 0.4 0.6 C接続 10 6 3 0.8 1.2 A接続 −50 -30 -15 −4 −6 B接続 ΔIO/℃ C接続パルスオン電流 IOP 接合部温度 TJ 入出力間耐電圧 * VI-O 使用周囲温度 Ta 保管温度 −50 -30 -15 −4 −6 −100 -60 -30 −8 −12 15 9 4.5 1.2 1.8 ...

  • カタログ

    ...形G3VM-201WR 単位 mA mA/℃ V ℃ 30 -0.3 6 125 60 100 200 条件 Ta≧25℃ V IO 4.5 3 2 0.35 A ⊿IO/℃ IOP TJ VI-O Ta Tstg − -45 10 -30 9 -20 6 -3.5 1.05 mA/℃ A ℃ Vrms ℃ ℃ ℃ 125 500 -40∼+110 -40∼+125 260 Ta≧25℃ t=100ms, Duty=1/10 AC1分間氷結・結露のないこと 10s 注. 構造上において静電気に弱い製品のため取り扱う際...

  • カタログ

    ...Multi-channel Power Controller Multi-channel Power Controller G3ZA CSM_G3ZA_DS_E_6_4 Optimum Cycle Control for High-precision Control with Low Noise ® • Smaller than a Normal Power Controller. • Enables low-noise power control in combination with zero-cross SSRs. (See note.) • One Controller can control up to 8 SSRs. • RS-485 communications to set manipulated variables and heater burnout detection. The Smart FB Library for the G3ZA can also be used. • CE Marking Main Upgraded Functions • Soft-start function added for lamp heaters. • Three-phase optimum cycle control added for three-phase heaters. • Combining with special CT ...

  • カタログ

    ...SW2 1 2 3 4 5 6 7 8 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 SW2 COM1 COM2 COM3 BCDE SW1 ON F 012 7 89 A COM1 COM2 COM3 F 012 7 89 A EJ1-TC4 BCDE SW1 SW2 3 45 6 READY SD/RD SW1 OCC SW2 READY SD/RD SW1 OCC SW2 ERROR SW1 SW2 ERROR 電力調整器形G3ZA 接続イメージ 4∼20mA指令 PWR RUN ERR ALM ON 1 2 3 4 5 6 7 8...

  • カタログ

    ...2:接点搭載数 ②接触機構 1:シングル接点 ③保護構造 1:開放形 2:ケース入り形 定格電流 (mA) ④端子形状 A:はんだ付け端子 S :プラグイン端子 定格電圧(V) 50Hz 60Hz AC 種類/標準価格 ■本体 定格電圧(V) 標準価格(¥) AC 24 AC100/(110) 基準形 形G4Q-211A AC200/(220) DC 12 6,900 DC ...

  • カタログ

    ...︶ 動作回数 ︵× 100 0.5 0.3 0.3 0.1 耐久性曲線 1aタイプ交流負荷 2aタイプ 接点電流 ︵︶ 接点電流 ︵︶ 開閉容量の最大値 1aタイプ 0.1 1 3 5 10 30 50 100 1 300 500 1,000 3 5 10 30 50 100 接点電圧(V) 2 4 6 8 10 12 2aタイプ直流負荷 回︶...

  • カタログ

    ... Motors /Servo Drives AC Servomotors /Linear Motors /Servo Drives G5 Series The Preeminent Servo That Revolutionizes Motion Control E t h e r C AT 〉 〉 〉 〉H i g h Speed and High Precision International Sa fe t y S t ...

  • カタログ

    ...業用PCプラットフォーム NYシリーズIPC RTOSコントローラ・ プログラマブル多軸モーションコントローラ (PMAC) CK3E/NY51@-A サポートツール FA統合ツールパッケージ CX-One CX-Programmer を含む ● ( ) プログラマブルコントローラ CJ2/CJ1 EtherCAT対応位置制御ユニット形...

  • カタログ

    ...機能 1A :1 極 /1a 無表示:耐フラックス形 4 :プラスチック・シール形 無表示:基準形 E :高容量形 G 5 C A ④コイル消費電力無表示:基準形 H :高感度形 ■種類分類保護構造 接点構成 形式 耐フラックス形 G5CA-1A 1a プラスチック・シール形 G5CA-1A4 基準形コ...

  • カタログ

    ...準拠。 (-HA) • 用途規格はEN61010強化絶縁取得。 • 防爆規格 (IEC/EN) 60079-1、 (IEC/EN) 60079-15準拠。 (IEC/EN) 60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。 (IEC/EN) 60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。 • 保持電圧、 PWM制御対応にて省エネ化に...

  • カタログ

    ...形式基準 用途例蓄電池システム、OA機器、 FA機器、UPS 形G5PZ-1A □-X ①② ③ ①接点極数 ②接点構成 1 :1 極 ③保護構造 Aa 接点 G 5 P Z I X 無表示 :耐フラックス形 ■種類 (納期についてはお取引き商社にお問い合わせください) 接点構成 保護構造 1a 形式 耐フラ...