全 44873 件が検索されました。(5421 - 5440件を表示)

  • カタログ

    ...検討ください。 電気的耐久性 G5PZ-X 1個使用時(1接点接続) G5PZ-X 2個使用時(2接点直列接続) 10,000 回 @ 200 VDC, 20 A 100,000 回 @ 200 VDC, 0.25 A 100,000 回 @ 250 VAC, 16 A (1 sec ON-9 sec OFF @ 85°C) 10,000 回 @ 400 VDC, 20 ...

  • カタログ

    ...途例 OA機器、エアコン、小型家電、 FA機器 形G5PZ-□□□-□ G 5 P Z ①②③ ④ ①接点極数 ②接点構成 1 :1 極 ③保護構造 Aa 接点 ④特殊機能 無表示 :耐フラックス形 4 :プラスチック・シール形 無表示:基準形 E :高容量形 ■種類分類 接点構成 保護構造 基準形 1a 高容量形 形式 耐...

  • カタログ

    ...規格GB/T 14536.1、GB/T 21711.1を取得。 • 防爆規格(IEC/EN) 60079-1、 (IEC/EN) 60079-15準拠。 (-HRは除く) (IEC/EN) 60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。 (IEC/EN) 60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、 合格しています。 G 5 Q • 耐発火性国際安全規格 (IEC/...

  • カタログ

    ...基準 用途例住宅設備、AV機器、OA機器、 エアコン、照明機器 形G5RL-□□-□-□ ①② ③ ④ 1 :1 極 ②接点構成 ④シリーズ品 ③特殊機能 :1a 接点 G5RL ①接点極数 無表示 :基準形 E :高容量形 LN :静音 TV8 :TV-8 定格 ■種類 (納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。 ) 分類 接点構...

  • カタログ

    ...適合品) ②接点極数 1 :1極 ⑤準拠規格無表示:標準 HA :耐発火国際安全規格対応(IEC60335-1適合品) ③接点構成無表示:1c A :1a ■種類分類 接点構成 保護構造 1a 1巻線ラッチング形形式 G5RL-U1A-E 高容量形 1c 耐突入形 1a 耐フラックス形 G5RL-U1-E G5RL-U1A-EL-HA 2巻線...

  • カタログ

    ...タ開閉容量の最大値 耐久性曲線 周囲温度と最大許容電圧最大許容電圧︵%︶ 動作回数︵× 回︶ 接点電流︵︶ 5 500 250 300 3 200 104 DC24V抵抗負荷 形G5V-1-T90 100 1 70 0.7 50 0.5 150 100 30 標準形 0.3 10 DC抵抗負荷 0.1 10 30 AC抵抗負荷 50 70 100 7 5...

  • カタログ

    ...通話料がかかります。 ) 1 G5V-2 ミニリレー ■参考データ開閉容量の最大値基準形/形G5V-2 2 100 5 3 A 104 回︶ AC抵抗負荷 1 0.7 DC24V抵抗負荷 50 30 104 AC125V抵抗負荷 10 0.1 0.1 50 100 0 300500 10 30 50 70 125 300 接点電圧 (V) 周囲温度と最大許容電圧基準形/形...

  • カタログ

    ...途例電話関連機器、通信機器、 防災防犯機器、計測機器 ⑤端子形状 形G6A□-□□□□-□-□ P ① ②③④⑤ ⑥ ⑦ :プリント基板用端子形 G 6 A ⑥シリーズ品 ①リレーの機能 無表示:標準リレー ST :スタンドオフ 0.64 ㎜ 15 :高感度形(150mW) 40 :低感度形 (シングル・ステイブル形:400mW 2 巻線ラッチング...

  • カタログ

    ...Must operate voltage 80% max. of rated voltage Must release voltage 10% min. of rated voltage Max. voltage 130% of rated voltage Power consumption Approx. 200 mW Note: 1. Rated current and coil resistance were measured at ...

  • カタログ

    ...荷 回︶ 10 ●接触信頼性(高信頼性形) 接触抵抗 ●耐久性曲線(基準形、高耐久性形) 動 作 回 数︵× 接点電流 ︵︶ ●開閉容量の最大値(基準形、高耐久性形) 100 300500 接点電圧 (V) 0 1 2 3 4 3 5 6 7 1 3 接点電流 (...

  • カタログ

    ...閉ひん度120回/minにおける値です。 www.fa.omron.co.jp 1 G6B-4CB 特性データ ■参考データ ●耐久性曲線 接点電流 ︵︶ 動作回数 ︵× 回︶ ●開閉容量の最大値 1,000 100 50 30 300 104 AC誘導負荷 (cosφ=0.4) 10 500 AC 250V 誘導負荷 cosφ=0.4 DC 30V 誘導負荷 L/R=7ms 100 AC抵抗負...

  • カタログ

    ...G6B パワーリレー ■参考データ開閉容量の最大値 形G6B-2114P-US 形G6B-2214P-US 形G6B-2014P-US 形G6B-1174P-US 40 接点電流︵︶ 接点電流︵︶ 接点電流︵︶ 形G6B-1114P-US 形G6B-1174P-FD-US 100 100 20 10 50 30 AC抵抗負荷 AC抵抗負荷 10 8 5 5 3 2 AC誘導負荷 cosφ=0.4 DC誘導...

  • カタログ

    ...L/R=7ms) 1 耐久性曲線形G6C-1114□-FD-US、形G6C-2114□-FD-US 形G6C-1117□-FD-US、形G6C-2117□-FD-US 回︶ AC抵抗負荷 0 接点電流 (A) 動作回数 ︵× 30 接点電流︵︶ 接点電流︵︶ 開閉容量の最大値形G6C-2114□-FD-US 形G6C-2117□-FD-US 50 1 250 380 1,000 形G6C-1114□-US 形G6C-1117□-US AC250V誘導負荷 (...

  • カタログ

    ...アル/最新の商品情報は 2 G6D-4B/G3DZ-4B 特性データ ■参考データ耐久性曲線動作回数 ︵× 回︶ 接点電流 ︵︶ ●形G6D-4B 開閉容量の最大値 100 500 300 50 30 104 100 10 AC抵抗負荷 50 DC抵抗負荷 5 AC 250V, DC 30V 抵抗負荷 30 3 10 1 5 0.5 3 0.3 0.1 0 3 5 30 ...

  • カタログ

    ...点構成:1a接点保護構造:プラスチック・シール構造端子形状:プリント基板用端子 ①② ③ ④ ①接点極数 1:1極 ②接点構成 A:1a接点 ③接点材質 ASI:Ag合金(Cdフリー材) ④表面処理 AP:Auメッキ 用途例制御機器の出力用途 G 6 D ■種類 ■性能 接点構成 形式 コイル定...

  • カタログ

    ...構造端子形状:プリント基板用端子 ① ②③ ④ ⑤ ①接点極数 1:1極 ③保護構造無表示:プラスチック・シール構造 ②接点構成 A:1a接点 ④特殊機能無表示:基準形(電気的耐久性8万回) L:高耐久性形 (電気的耐久性10万回) ■用途例 PLC、温度調節器、住設機器制御機器の...

  • カタログ

    ...0.4 0.3 0.2 周囲温度と最大許容電圧最大許容電圧 ︵%︶ 耐久性曲線動作回数 ︵× 接点容量 ︵︶ 開閉容量の最大値 1 140 形G6E-134PL-US 形G6EK-134PL-US 形G6EU-134P-US DC48Vのみ 120 100 2 3 接点電圧(V) 0 −50 −40 −20 4 0 20 40 60 80 100 周囲温度(℃) 接点電流 (...

  • カタログ

    ...データ 5 3 104 ●周囲温度と最大許容電圧最大許容電圧 ︵%︶ ●耐久性曲線動作回数 ︵× 接点電流 ︵︶ ●開閉容量の最大値 1,000 10 7 250 500 300 回︶ 200 100 DC30V抵抗負荷周囲温度23℃ 開閉ひん度1,800回/h 50 AC抵抗負荷 1 150 30 0.7 100 DC抵抗負荷 0.5...

  • カタログ

    ...パー (グリーン) リレー方向 指示マーク側 形G6K(U)-2F-RF φ1.5+0.1 0 2±0.1 5.9±0.1 12±1.0 4±0.1 A B ストッパー (グレー) 1.75±0.1 11.5±0.1 24±0.2 0.4±0.1 13.4±0.1 10.9±0.1 0° 3° −1° スティック長さ:520mm (ストッパー含まず) 1スティック当た...

  • カタログ

    ...ーダンスは100Ω) 注3. このデータは評価基板によるロスを含んでいます。 ●伝搬遅延時間項目 伝搬遅延時間(ps) a接点 107.5 b接点 115.0 (代表値) 注1. 周囲温度条件は+23℃です。 注2. 測定系のインピーダンスは50Ωです。 (差動インピーダンスは100Ω) 条件...