全 44873 件が検索されました。(5381 - 5400件を表示)

  • カタログ

    ...プ ⑤その他仕様が重複する場合は登録順に連番を追加しています 連続負荷電流 (最大)* 梱包形態/スティック A,B接続 C接続 形式 20V 30V 2.5A 4.0A 5A 8.0A 形G3VM-21HR 形G3VM-31HR 30V 4.5A 9.0A 形G3VM-31HR1 40V 2.5A 5A 形G3VM-41HR 梱包形態/テーピング 最小梱包単位(個)...

  • カタログ

    ...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、 (b) 動作、 (c) 第三者の知的財産の非侵害、 (d)法令の遵守および (e) 各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...

  • カタログ

    ...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、 (b) 動作、 (c) 第三者の知的財産の非侵害、 (d)法令の遵守および (e) 各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...

  • カタログ

    ... : −40℃∼110℃) ■用途例 • 半導体検査装置 • 通信機器 ■形状 • 各種計測機器 • データロガー (単位 : mm, 平均値) G 3 V M - □□ □ □□ ――――― A ① ②③ ④ ⑤ 4Q G3VM 2 - 1QR□/41QR□□/61QR□ S-VSON(L)4ピン 1.45 1.3 ①負荷電圧 2:20V 4:40V 6:60V 2.0 1 ②接点構成 1 : 1a ④付加機能 R: 低オン抵抗タイプ 注. マーキング内容は実...

  • カタログ

    ...力 オン電流低減率側 パルスオン電流 IO 200 450 1,000 mA ΔIO/℃ −2 −4.5 −10 mA/℃ IO p 0.6 1.3 3 A 接合部温度 TJ 125 ℃ VI-O 500 Vrms 使用周囲温度 Ta −40∼+110 ℃ Tstg −40∼+125 ℃ ― 260 ℃ はんだ付け温度条件 Ta≧25℃ V 入出力間耐電圧 *1 *2 保管温度 条件 Ta≧25℃ t=100ms、Duty=1/10 AC1分間氷結・結...

  • カタログ

    ...V G3VM-21UV11/51UV/61UV MOS FETリレー ■参考データ ●連続負荷電流−周囲温度形G3VM-21UV11 形G3VM-51UV/61UV (最大値) 1.0 ︶ ︶ A 0.8 連続負荷電流︵ 連続負荷電流︵ IO - Ta 1.2 mA IO - Ta (最大値) 500 400 300 G3VM-61UV G3VM-51UV 0.6 200 0.4 100 0.2 0 -40 -20 0 20 40 60 0 -40 80 100 120 -20 0 20 40 60 周囲...

  • カタログ

    ...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、 (b) 動作、 (c) 第三者の知的財産の非侵害、 (d)法令の遵守および (e) 各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...

  • カタログ

    ...℃∼110℃) ■用途例 • 半導体検査装置 • 通信機器 • 各種計測機器 • データロガー ■形状 (単位 : mm, 平均値) S-VSON(L)4ピン A G 3 V M - □□ □ □□ ――――― 4Q 1.45 ① ②③ ④ ⑤ 1.3 ①負荷電圧 3 : 30V 6:60V 10:100V 2.0 注. マーキング内容は実際の製品と異なります。 G 3 V M I 3 1 Q R / 6 1 Q R 2 / 1 0...

  • カタログ

    ...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、 (b) 動作、 (c) 第三者の知的財産の非侵害、 (d)法令の遵守および (e) 各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...

  • カタログ

    ...参考データ ●連続負荷電流−周囲温度 ●連続負荷電流−MOS FETオン電圧 形G3VM-31QVH/31QVL/61QVH/61QV2H/61QV2L (最大値) G3VM-31QVH/-31QVL ︶ ︶ A A G3VM-61QV2H /-61QV2L 1.0 連続負荷電流︵ 連続負荷電流︵ IO - Ta 2.0 形G3VM-31QVH/31QVL/61QVH/61QV2H/61QV2L IO - VON 1.6 1.2 0.8 0.4 G3VM-61QVH 0 G3VM-61QV2H/ -61QV2L -0.4 -0.8 G3VM-61QVH -1.2 0 -40 -...

  • カタログ

    ...件 0.5 1 ms 0.1 1 0.5 形G3VM-401G1 : IF=0.5mA、 RL=200Ω、VDD=20V その他 : IF=5mA、RL=200Ω、 VDD=20V *1 *1. 動作・復帰時間 a接点 IF 1 4 2 3 RL VDD VOUT b接点 IF IF VOUT 10% t ON 90% t OFF VOUT 10% t ON 90% t OFF *2. b接点タイプの場合 お問い合わせ 0120-919-066または直通電話 055-982-5015 (通話料が...

  • カタログ

    ...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、 (b) 動作、 (c) 第三者の知的財産の非侵害、 (d)法令の遵守および (e) 各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...

  • カタログ

    ...オン電流低減率 ΔIO/℃ −13.3 −14 −17 mA/℃ Iop TJ VI-O Ta Tstg ― 2 4.2 125 3750 −40∼ +110 −40∼ +125 260 5 A ℃ Vrms ℃ ℃ ℃ パルスオン電流接合部温度入出力間耐電圧 * 使用周囲温度保管温度はんだ付け温度条件 1500 −40∼ +85 −55∼ +125 形G3VM-61VR 50 −0.5 6 125 形G3VM-61GR2 30 −0.3 5 60 1500 −40∼ +85 −55∼ +125 条件 Ta≧25℃...

  • カタログ

    ...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、 (b) 動作、 (c) 第三者の知的財産の非侵害、 (d)法令の遵守および (e) 各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...

  • カタログ

    ...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、 (b) 動作、 (c) 第三者の知的財産の非侵害、 (d)法令の遵守および (e) 各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...

  • カタログ

    ...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、 (b) 動作、 (c) 第三者の知的財産の非侵害、 (d)法令の遵守および (e) 各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...

  • カタログ

    ...G3VM-601G 50 1 −0.3 −0.5 5 125 600 70 −0.7 210 90 −0.9 270 125 1500 −40∼+85 −55∼+125 260 単位 mA A mA/℃ V ℃ V mA mA/℃ mA ℃ Vrms ℃ ℃ ℃ 条件 100μsパルス、100pps Ta≧25℃ Ta≧25℃ t=100ms、Duty=1/10 AC1分間氷結・結露のないこと 10s *入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。...

  • カタログ

    ...類形状 SOP6 接点構成 1a 端子種類 サーフェス・マウント端子 負荷電圧 (最大)* 60V 連続負荷電流 (最大)* A,B接続 梱包形態/スティック C接続 形式 2.3A 4.6A 形G3VM-61HR 3.3A 6.6A 形G3VM-61HR1 4A 8A 形G3VM-61HR2 梱包形態/テーピング 最小梱包単位(個) 形式形G3VM-61HR(TR) 75 形...

  • カタログ

    ...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、 (b) 動作、 (c) 第三者の知的財産の非侵害、 (d)法令の遵守および (e) 各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...

  • カタログ

    ...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、 (b) 動作、 (c) 第三者の知的財産の非侵害、 (d)法令の遵守および (e) 各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...