全 44873 件が検索されました。(5361 - 5380件を表示)

  • カタログ

    ...-VD 形G3HD-X03S-VD 形G3HD-202SN-VD 4 形G3H-203SN-VD、形G3H-203S-VD 形G3H-203SLN-VD、形G3H-203SL-VD 形G3HD-X03SN-VD、形G3HD-X03S-VD サージオン電流 ︵︶ 負荷電流 ︵︶ サージオン電流 ●負荷電流−周囲温度定格形G3H-203SN-VD、形G3H-203S-VD 形G3H-203SLN-VD、形G3H-203SL-VD 形G3HD-X03SN-VD、形G3HD-X03S-VD 形G3HD-202SN-VD 50 40 3 (...

  • カタログ

    ...上の鉄板取付 20 40 60 80 100 周囲温度 (℃) 0 −30 −20 0 20 40 60 80 100 周囲温度 (℃) 負荷電流 ︵︶ 形G3NA-290B-UTU-2 形G3NA-490B-UTU-2 負荷電流 ︵︶ 形G3NA-275B-UTU-2 形G3NA-475B-UTU-2 40 2 0 −30 −20 40 標準放熱器取付形Y92B-A150N、 形Y92B-N150 30 20 −30 −20 形Y92B-A250または 1℃/W以下の放熱器使...

  • カタログ

    ...データ/マニュアル/最新の商品情報は 2 G3NE 特性データ 6 放熱板なし 5 形G3NE-220T(L) -US 負荷電流 ︵︶ 形G3NE-210T (L) -US 負荷電流 ︵︶ 負荷電流 ︵︶ ●負荷電流−周囲温度定格形G3NE-205T(L) -US 12 100mm×100mm×t2mm アルミ放熱板取りつけ 10 標準放熱器取りつけ (形Y92B-...

  • カタログ

    ...、10 回程度にしてください。 形G3PAはトライアック部が交換可能です。 交換時はパワー・デバイス・カートリッジ形G32A-Aに付属の取扱説明書に従って交換してください。 端子カバーは感電事故防止のため必ずご使用ください。 温度アラーム...

  • カタログ

    ...5 10 15 20 25 30 35 入力電圧 (V) 形G3PE-235B (L) 、形G3PE-245B (L) 形G3PE-535B (L) 、形G3PE-545B (L) 負荷電流 ︵︶ 負荷電流 ︵︶ 負荷電流−周囲温度定格形G3PE-215B(L) 、形G3PE-225B(L) 形G3PE-515B(L) 、形G3PE-525B(L) 30 50 形G3PE-245B (L) 形G3PE-545B (L) 45 25 40 形G3PE-225B (L) 形G3PE-525B (L) 35 20 形G3PE-235B (L) 30 15 形G3PE-535B (...

  • カタログ

    ...り異なります。 詳細は特性データ「●負荷電流−周囲温度定格」を参照ください。 オプション (別売) ●放熱器熱抵抗Rth(s-a) (℃/W) 形式 標準価格(¥) 1.67 形Y92B-P50 3,700 1.01 形Y92B-P100 4,200 0.63 形Y92B-P150 4,800 0.43 形Y92B-P200 6,250 0.36 形Y92B-P250 9,000 お問い合わせ 0120-919-066 ま...

  • カタログ

    ...ア:NECトーキン ESD-R-25Bまたは同等品 形G3PE 80mm以上離してください 形G3PE 上位−下位間 ●EMIについてこの商品は「class A」 (工業環境商品)です。 住宅環境でご利用されると、電波妨害の原因となる可能性があります。 その場合には電波妨害に対する適切...

  • カタログ

    ...G3PF-□35B、 形G3PF-□35B-□□□ 1∼25A (1A刻み) 1∼35A (1A刻み) 詳細は右表「●ヒータ断線検出電流/範囲」の 「ヒータ断線検出電流範囲(A)」をご参照ください。 検出時間 7-8端子なし ON OFF ON OFF OFF OFF ON ●ヒータ断線検出電流/範囲 形G3PF-□25B、 形G3PF-□25B-□□□ ヒータ断線検出電流 警報出力 5-...

  • カタログ

    ...High-power Solid State Relays G3PH High-power Solid State Relays G3PH High-power, Load-control SSRs with High Current of 75 or 150 A and High Voltage of 240 or 480 VAC • RoHS compliant. • Models also available with no zero cross. • Replaceable power elements. • Conforms to cULus standards and EN standards (TÜV certification). Refer to Safety Precautions for All Solid State Relays. For the most recent information on models that have been certified for safety standards, refer to your OMRON website. Ordering Information Solid State Relays Insulation method Operation indicator Zero cross function Applicable output load* 75 ...

  • カタログ

    ...約3.0kg 60mA以下(AC480Vにて) 約1.8kg 約3.0kg MTTFd (参考値) 1,000年以上 特性データサージオン電流 負荷電流 ︵︶ 負荷電流−周囲温度定格サージオン電流耐量 非繰り返し(繰り返しの場合、破線の突入電流耐量以下としてください) 形G3PH-□075B(L) 、形G3PH-□150B (L) ...

  • カタログ

    ...Value Design products 30% reduction 50% reduction * 1. Expect for some products * 2 . Side-by-side mounting is possible in the same series * 3 . Greener design compared to previous (2016) products * 4 . CFP (carbon footprint) of control panel is ...

  • カタログ

    ...減を目標に新たな制御盤づくりを提案します。 Pr oce ss 圧倒的な工数削減を実現 制御盤にさらなる進化を P a n el 小型&高信頼性を 両立した制御盤を実現 設計、製作プロセスに革新を サステナブルな制御盤づくりを 人に “ 易しさ” と “ 優し...

  • カタログ

    ...-1-UTU DC5 12 to 24 VDC G3R-IDZR1SN-1-UTU DC12-24 Output Modules for Standard Loads Insulation method Operation indicator Yes Phototriac Yes Photocoupler Zero cross function No --- Applicable load Input rated voltage 2 ...

  • カタログ

    ...ーサ 形PFP-S 48 形P2R-P 595 接続ソケット取りつけ板(5個取付用) * − *裏面接続ソケット(はんだづけ端子 形P2R-□A)を多数並べて取りつける場合にご使用ください。 お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015(通話料がかかります) www.fa.omron.co.jp 2D・3D ...

  • カタログ

    ...Power MOS FET Relays G3RZ CSM_G3RZ_DS_E_5_2 Power MOS FET Relays G3RZ CSM_G3RZ_DS_E_5_2 Power MOS FET Relays with the Same Shape as the G2R for Both AC and DC, Capable of 1 A Load Switching • Reduces wiring work by 60% when combined with the P2RF-05PU Push-In Plus Socket (according to actual OMRON measurements). • Capable of switching 1-...

  • カタログ

    ...ーサ 形PFP-S 48 形P2R-P 595 接続ソケット取りつけ板(5個取付用) * − *裏面接続ソケット(はんだづけ端子 形P2R-□A)を多数並べて取りつける場合にご使用ください。 お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015(通話料がかかります) www.fa.omron.co.jp 2D・3D ...

  • カタログ

    ...ジオン電流耐量非繰り返し(繰り返しの場合、破線の突入電流耐量以下としてください。 ) 15 形G3S-201PL 形G3S-201PL-PD (A. Peak) 形G3S-201PL 20 注. 多数個取り付けた場合は SSR が異常発熱することがありますので、熱がこもらないようにSSR 1個分(10mm以上) の間隔...

  • カタログ

    ...9. Operation Indicator Blank: Equipped with operation indicator M: Not equipped with operation indicator 10.Certification US: Certified by UL and CSA 1. Basic Model Name G3T: I/O Solid State Relay 2. Structure ...

  • カタログ

    .../最新の商品情報は 2 G3TA 特性データ ●負荷電流−周囲温度定格形G3TA-OA202SZ-US 形G3TA-OA202SL-US 形G3TA-ODX02S-US 負荷電流 ︵︶ 負荷電流 ︵︶ 形G3TA-OD201S-US 3.0 3.0 2.5 2.0 1.5 2.5 単品 2.0 16点実装 1.5 1.0 1.0 0.5 0.7 0.5 0 −30 −20 0 20 40 60 80 単品 16点...

  • カタログ

    ...1 −0.3 5 125 200 200 −2 600 125 1500 −40∼+85 −55∼+125 260 形G3VM-S5 50 −0.5 −0.5 −55∼+100 単位 mA A mA/℃ V ℃ V mA mA/℃ mA ℃ Vrms ℃ ℃ ℃ 条件 100μsパルス、100pps Ta≧25℃ Ta≧25℃ t=100ms、Duty=1/10 AC1分間氷結・結露のないこと 10s *入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。...