全 44873 件が検索されました。(5341 - 5360件を表示)

  • カタログ

    ...FQ2 Smart Camera The New Standard for Image Inspection FQ2 Smart Camera The New Standard for Image Inspection » Ad va nce d inspe ct ion in a comp act h o u si n g » Expanded p e r fo r m a n c e a n d f u n c t i o n ...

  • カタログ

    ...明を搭載。 付属品の偏光フィルタと組み合わせて使用しても、検査に必要な明るい画像を撮影できます。 Op t i c a l D o u b l e R e f l e c t i o n 一般的な照明照明の正反射が発生します。 一般的な照明+偏光フィルタ 高輝度ODR...

  • カタログ

    ...1. DINレール取りつけ時は、エンドプレート(形PFP-M)をご使用ください。 *2. 裏面接続ソケット(はんだづけ端子 形P2R-□A)を多数並べて取りつける場合にご使用ください。 お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015(通話料がかかります) www.fa.omron....

  • カタログ

    ... 極 :2 極 無表示:プリント基板用端子 T :タブ端子上部ブラケット取りつけ#187 ③接点構成 ) ( 無表示:c 接点 Aa 接点 ■構成極数端子 分類 保護構造 接点構成 耐フラックス形基準形プリント基板用端子 プラスチック・シール形 高容量形 耐フラッ...

  • カタログ

    ... UL、 TÜV認証を取得 ■形式基準 用途例蓄電池システム 形G2RG-2A□-X ①② ③ ①接点極数 ②接点構成 2 :2 極 ③保護構造 Aa 接点 無表示:耐フラックス形 ■種類 (価格・納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。 ) 接点構成 保護構造 端子形状 2a 耐フラッ...

  • カタログ

    ...にて、 VDE規格を取得。 ■形式基準 用途例 PV機器、UPS、FA機器 形G2RG-□□□ ①②③ ①接点極数 ②接点構成 2 :2 極 ③保護構造 Aa 接点 4 :プラスチック・シール形 ■種類 (価格・納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。 ) 接点構成 形式 2a 形G2RG-2A4 ■性能 コイル定格電...

  • カタログ

    ...イル−接点間の絶縁距離8㎜以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。 • 使用周囲温度は105℃の高温に対応。 (形G2RL-□-CVタイプ) • 形G2RL-1 (A)-E-ASIは、 TV-3定格に適合。 • 防爆規格(IEC/EN)60079-1、 (IEC/EN)60079-15準拠。 (形G2RL-1(...

  • カタログ

    ...Value Design products 30% reduction 50% reduction * 1. Expect for some products * 2 . Side-by-side mounting is possible in the same series * 3 . Greener design compared to previous (2016) products * 4 . CFP (carbon footprint) of control panel is ...

  • カタログ

    ... 減を目標 に 新たな 制 御 盤づくりを提 案します。 Pr oce ss 圧倒的な工数削減を実現 制御盤にさらなる進化を P a n el 小型&高信頼性を 両立した制御盤を実現 設計、製作プロセスに革新を サステナブルな制御盤づくりを 人に “ 易しさ” と “ 優...

  • カタログ

    ...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...

  • カタログ

    ...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...

  • カタログ

    ...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 (6) 「当社商...

  • カタログ

    ...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...

  • カタログ

    ...、氷結および結露しないこと) 質量 約25g MTTFd (参考値) 1,000年以上 ■特性データ 2 サージオン電流︵ ︶ A サージオン電流耐量 非繰り返し(繰り返しの場合、破線の突入電流耐量以下としてください。 ) 2A負荷用形G3CN-202P(1)、形G3CN-202PL (1) 形G3CN-DX02P (1) サー...

  • カタログ

    ...形G3DZ-1R5PL(G) 負荷電流 ︵ 負荷電流 ︵  負荷電流−周囲温度定格形G3DZ-2R6PL 1 0.6 2.5 ︶ 0.6 ︶ A 0.8 ︶ A 0.8 3 A 2 1.5 0.4 0.4 1 0.2 0.2 0 −30−20 0 20 40 60 80 85 100 周囲温度(℃) 0.5 0 −30−20 0 20 40 60 0 −30−20 80 85 100 周囲温度(℃) 0 20 40 60 80 85 100 周囲...

  • カタログ

    ...Equipped with operation indicator 7. Certification VD: Certified by UL, CSA, and VDE 1 G3F/G3FD Ordering Information „List of Models Isolation Photocoupler Zero cross function Yes Indicator Yes Rated output load 3 ...

  • カタログ

    ...定格形G3F-203SN-VD、形G3F-203S-VD 形G3F-203SLN-VD、形G3F-203SL-VD 形G3FD-X03SN-VD、形G3FD-X03S-VD 形G3F-202SN-VD 形G3FD-102SN-VD 形G3FD-102S-VD 負荷電流 ︵︶ 負荷電流 ︵︶ 5 4 5 4 3 3 2 2 1 1 0 –30 –20 0 20 40 60 80 0 –30 –20 100 0 20 40 周囲温度 (℃) 60 80 100 周囲温度 (℃) 30 28 50 26 40 24 22 (...

  • カタログ

    ...Leakage Current, No Bleeder Resistor Required • Reduces wiring work by 60% when combined with the PFY-08PU Push-In Plus Socket (according to actual OMRON measurements). • 1 mA to 500 mA micro-load switching. • Switch to both AC and DC with no polarity. • Switch for ...

  • カタログ

    ...サージオン電流耐量 非繰り返し(繰り返しの場合、破線の突入電流耐量以下としてください) 形G3FM-2R5SLN 負荷電流 ︵︶ サージオン電流 ●負荷電流−周囲温度定格形G3FM-2R5SLN 0.6 0.5 8 7 6 (A.Peak) 0.4 5 4 0.3 3 0.2 2 0.1 1 0 –30 –20 0 20 40 60 80 100...

  • カタログ

    ...function Photocoupler Yes Phototriac coupler No Photocoupler --- Photocoupler Yes Phototriac coupler No Photocoupler --- Photovoltaic coupler --- *1 *2 *3 *4 Indicator Yes No Rated output load 3 A at 100 to 240 VAC *1 Model 5 to 24 VDC G3H-203SN-VD DC5-24 5 VDC G3H-203SLN-VD DC5 12 VDC G3H-203SLN-VD DC12 24 VDC G3H-203SLN-VD DC24 3 ...