全 44873 件が検索されました。(5321 - 5340件を表示)
- カタログ
...2592 x 1944 (5 MP) Pixel, Color Sensor, Rolling Shutter N No Outer Light S Standard Outer Light R Ring Light N No Outer Light R Red W White S AutoVISION Sensor (Vision Toolset Only) A AutoVISION (Vision and Code Reading / Verification Toolsets) V Visionscape (Full AutoVISION and Visionscape Toolsets) Example Part Numbers: • F430-F081W03M-NNS: Fixed Focus at 81 mm, Wide Lens, 0.3 MP Monochrome Sensor, No Outer Light, AutoVISION Sensor • F430-F000N12M-RRA: Autofocus, Narrow Lens, 1.2 MP Mono, Ring Light, Red, AutoVISION + Verification F430-F Valid Product Matrix Model Category Focus Type Sensor Lens Focus ...
- カタログ
... な 液 体 レンズ 式 の オ ートフォ ーカスを 搭 載 して お り、日々の 品 種 切 替えにも回 数 制 限なく、焦 点切 替え だけ 品種 Aの検査 品種 Bの検査 で 簡 単 に 対 応 で きます。 メカ 式 オートフォーカスのレンズ では 必 要 だった 数 カ月~ 数 年 に 1 度の ...
- カタログ
..._F92A_DS_E_9_1 Inductive Coupler F92A CSM_F92A_DS_E_9_1 Transmit Limit Switch ON/OFF Signals without Making Contact • By using the magnetic coupling between the F92A and Proximity Sensor coils, the ON/OFF signal can be transmitted without ...
- カタログ
...いでください。 ●その他 ●設計時回転体に設置する場合は動作領域図に・接続スイッチは、必ず微小負荷用のもおいてAの範囲内に設定してください。 のをお使いください。 発振/増幅回路 共振回路 ・接続スイッチ仕様下記条件を満足するもの...
- カタログ
...3D Robot Vision S ystem FH -SMD Series 3D Robot Vision S ystem FH -SMD Series A complete solution for automating human-intensive part picking Freeing people from monotonous and heavy physical work The challenges of meeting today's bulk part feeding needs Production workers are hard to come by these days, and labor costs have risen sharply, putting pressure on manufacturers to automate complex manual processes. Automated systems must continue to identify complex shapes among bulk parts, pick them up, and align them according to feeding types and locations. While many automated part picking solutions fail to achieve human-...
- カタログ
...I/F 無手順 (TCP/UDP) 1000BASE-T×2 EtherNet/IP通信 有(ターゲット/Ethernetポート使用) PROFINET通信 ・有 (スレーブ/Ethernet ポート使用) ・Conformance class A EtherCAT通信 有(スレーブ) パラレル入出力 入力9点/出力22点 エンコーダI/F 使用不可 モニタI/F DVI-I 出力(アナログRGB & DVI-Dシングルリンク)× ...
- カタログ
...... 2 AI Defect Inspection OMRON delivers AI that lets you easily conduct advanced inspections ⸺ with no special skills and no regrets! Solve the three main causes of overdetection New AI defect detection algorithm >P.4 Build the optimal AI model with ...
- カタログ
...、同じ学 習 結 果を得ることができ、 現場で安心してお使いいただ けるように再 現 性を保 証しています。 良品 欠陥A 欠陥B 数枚の画像から 学習可能再現性 *2 100 % *1. 事 前 学 習 用に格 納した全サンプル画 像に対する検 出 率です。 *2. 同じデー...
- カタログ
...AI Detection Camera FHV 7-AI series AI Detection Camera FHV 7-AI series AI Vision Made Easy: Smarter Detection, Simple Setup Ever given up automating a defect inspection due to cost and effort? Can’t figure out which processing items to use. Difficult to configure/adjust Expertise is key to achieving accurate results. Limited to high-cost options 2 Simple inspections shouldn't require ...
- カタログ
...するだけ 学習実行 AI 知 識不要で使える 「新 自 動学習 AI 」 学習に最適 な画像の選択は AI にお任せ一般的な AI A I が正しい判 断 を行うた めには 、学 習データの選 別 が重 要で す。 一 般 的 な A I は、人 が学 習 用の画 像を選 別しますが、判 断スキル ...
- カタログ
... flexibility meets ever-changing needs Find out about Awards 2 FHV7 Series Ultimate flexibility to fit ever-changing production scene Nearly-infinite combination to fit any production scenes Modular structure The FHV7 Smart Camera allows you to flexibly combine ...
- カタログ
...Smar t Camera FHV 7 Series Draw advanced inspection closer within your reach Smar t Camera FHV 7 Series Draw advanced inspection closer within your reach A new camera with advanced image processing functions Find out about Awards 2 FHV7 Series The functionality and speed that your production site demands packed in an all-in-one device The FHV7 Smart Camera is an all-in-one camera with the functionalities of the high-spec vision system FH Series packed in its compact, robust body that is easy to deploy. It provides almost all inspection and measurement functions of the FH ...
- カタログ
...無手順(TCP/UDP) I/F 1000BASE-T×1 EtherNet/IP通信 有 (ターゲット/Ethernetポート使用) PROFINET通信 ・有(スレーブ/Ethernetポート使用) ・Conformance class A EtherCAT通信 有(スレーブ) (スマートカメラデータユニット形FHV-SDU30使用時) パラレルI/O極性 NPN/PNP共通 外部インターフェース 入力信号 4本・STEP(計...
- カタログ
... Package PC VISION SYSTEM FJ SERIES Create your ideal system » » Flexible vision system Easy customization » Highly robust cutting-edge algorithms Quick Installation on Your PC-based Systems Omron now provides our machine vision solution developed for the manufacturing floor as ...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
...PC Vision System FJ Series Camera & Software Vision Package PC Vision System FJ Series Camera & Software Vision Package • Built-in high-quality image processing in a PC system • Resolving a variety of applications with highly robust and advanced measurement algorithm • Gigabit Ethernet camera that can be connected to the FJ application software (the connectivity tested and verified) • Building ...
- カタログ
...Vision Accessory Catalog Vision Accessory Catalog 2 Best Solutions for Quality Inspection and Control With a complete line-up of Lights and Lenses, advanced Vision Sensors, and 30 years of vision solutions knowhow, OMRON provides solutions to maintain your quality, increase the precision of your machines, and reduce your implementation costs. LED Lights Constant voltage type FLV Series Bar Light FLV-BR Uniform illumination over wide areas p4 Direct Ring Light FLV-DR Used on non-specular surfaces and area lighting p7 Low Angle Ring Light FLV-DL Perfect for defect and profile detection p10 Coaxial Light FLV-CL Ideal ...
- カタログ
...FLV-BR38037B 青 15.9 形FLV-BR48031W 白 21.9 形FLV-BR48031R 赤 18.0 形FLV-BR48031B 青 21.9 照明コントローラ* 48×18 60×22 17 A 60 53×20 64×24 17 J 70 73×25 85×32 20 B 130 100×18 112×22 19 C 100 105×20 116×24 19 K 120 126×25 140×30 19 D 140 形FLV-TCC□ 形FLV-ATC□ 質量 (g) オプション拡散板 偏光板 標準価格 (¥) − オープン価格 138×16 150×20 19 E 120 199×18 212×22 16...
- カタログ
... Series Catalog CODE READER FQ-CR SERIES Exceptional Reading Performance with Easy Operation Multi Code Reader FQ-CR1 Series 2D Code Reader for Direct Part Marking codes FQ-CR2 Series » Read from everything from paper and labels to metal, PCBs, and glass for ...
- カタログ
...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a) 適合性、 (b) 動作、 (c)第三者の知的財産の非侵害、 (d) 法令の遵守および (e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...