全 44873 件が検索されました。(5261 - 5280件を表示)
- カタログ
...-SX871P EE-SX771R/EE-SX871R EE-SX772P/EE-SX872P EE-SX772R/EE-SX872R Sensing distance 5 mm (slot width) Sensing object Opaque: 2 × 0.8 mm min. Differential distance 0.025 mm Light source GaAs infrared LED with ...
- カタログ
...検出物体不透明体 2×0.8mm以上応差 0.025mm 光源(ピーク発光波長) GaAs赤外発光ダイオード(940nm) 表示灯入光時点灯(赤色) (Aタイプ、Rタイプはしゃ光時点灯) 電源電圧 DC5∼24V±10% リップル(p-p) 10%以下消費電流 12mA以下 NPNタイプ: NPNオープンコレクタ出力 DC5∼...
- カタログ
...-SX95 can be mounted using M2 or M3 screws, so it can easily replace an existing Sensor mounted with M2 screws. Installation with M2 screws: 18.0 Reliable Best-in-Class Sensing Slot Depth of 6.5 mm (Based on April 2013 OMRON investigation.) ...
- カタログ
...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、 (b)動作、 (c)第三者の知的財産の非侵害、 (d)法令の遵守および (e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...
- カタログ
...[-] EE-SX97 Data Sheet Slot-type Photomicrosensor EE-SX97 CSM_EE-SX97_DS_E_1_4 Built-in connector enables downsizing and easier connection. Protective circuit for safe operation. • A built-in connector minimizes the shape and dimensional requirements. • Two outputs: light-ON and dark-ON. • Complete lineup including seven different shapes. • Safer operation with built-in power supply reverse polarity protection. • Output overcurrent protection with ...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
...電流 IR ̶ 0.01 10 μA VR=4V λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA ピーク発光波長 受光側 VCEO TYP. 発光側 A コレクタ・ エミッタ間電圧 特性値 MIN. IF=30mA 受光側 光電流 IL 200 ̶ 2000 μA IF=20mA, VCE=10V 反射率90% 白色紙, d=5mm* 暗電流 ID ̶ 2 200 nA VCE=10V, 0ℓx ILEAK ̶ ̶ 2 μA IF=20mA, VCE=10V 無反射状態...
- カタログ
...タ・エミッタ間電圧 図5. 相対光電流̶周囲温度特性(TYP.) 特性(TYP.) IF=30mA 30 40 50 順電流 IF(mA) VCE=20 V ID A 100 IL 2.5 20 10-6 120 測定条件: Vce=0 ∼ 12V IL 3.0 IF=2、4、7、10、20、30mA d=4mm mA Ta=25℃ 10 図6. 暗電流̶周囲温度特性(TYP.) 暗電流 ︵ ︶ 相対光電流 ︵%︶ 光電流 ...
- カタログ
...̶ ̶ 10 μA VR=4V λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA ピーク発光波長コレクタ・ エミッタ間電圧 TYP. 発光側 A 3 特性値 MIN. IF=30mA 受光側 光電流 IL 160 ̶ 2000 μA IF=20mA、 VCE=5V 反射率90% 白色紙 d=4mm* 暗電流 ID ̶ 2 200 nA VCE=5V、 0ℓx ILEAK ̶ ̶ 2 μA IF=20mA、 VCE=5V 無反射状態 漏れ電流 ℃ *1. 周囲...
- カタログ
...ンロードができます。 (単位:mm) 本体形EE-SY169B CADデータ 3.2 0.5 6±0.3 2.5 1.8 12.5±0.3 8±0.3 面A 1 3±0.5 2-C0.2 φ1±0.1 φ1±0.1 注1 4.8 9.2±0.5 0.5 1 3±0.5 注1 3.2 7±0.1 A C K E 3 2.5 注1. この寸法は、面...
- カタログ
....) ( ) tr tf μs IL tr 100 75 100 周囲温度 Ta(℃) 相対光電流 ︵%︶ 相対光電流 ︵%︶ 応答時間 Ta=25℃ IC=100µA VCE=2V 50 図9.相対光電流̶カード移動距離特性 (TYP.) 100 100 1,000 25 周囲温度 Ta(℃) アルミ蒸着ガラス Ta=25℃ IF=4mA d VCE=2V 90 80 IL 70 White Black d 80 L tf 60 60 IF=4 mA VCE=2 ...
- カタログ
...[-] EE-SY671/SY672 Data Sheet Reflective Photomicrosensor with Sensitivity Adjuster (Non-modulated) EE-SY671/672 CSM_EE-SY671_672_DS_E_6_4 Photomicrosensor with sensitivity adjuster. • Easy adjustment with ...
- カタログ
...がかかります) www.fa.omron.co.jp 2D・3D CADデータ/マニュアル/最新の商品情報は 4 EE-SY671/672 背景物体があるとき目盛A 目盛B 背景物体 設定 背景物体 確認 背景物体 A B 検出 ボリウム状態 表示灯 C 低反射率 黒紙 C B (1)検出物体を所定の位置に (2)...
- カタログ
...dark-ON and light-ON operation. • Response frequency as high as 1 kHz. • Easy operation monitoring with bright light indicator. • Wide operating voltage range: 5 to 24 VDC • Models in which the light indicator turns ON for dark-ON operation are also available. • ...
- カタログ
...以上の不透明体 応差 0.025mm以下 光源 (ピーク発光波長) 赤外発光ダイオード(940nm) 表示灯*1 入光時点灯(赤色)(Aタイプ、Rタイプはしゃ光時点灯) 電源電圧 DC5∼24V±10% リップル(p-p)10%以下 消費電流 12mA以下 制御出力 NPNタイプ: NPNオープンコレクタ 出力...
- カタログ
... Temperature Controller EJ1 CSM_EJ1_DS_E_12_5 In-panel Temperature Controller with Flexible Modular Design and Wide Integration with Host Devices • The compact modular structure enables construction of temperature systems optimally suited to the application. • Connection can be made to ...
- カタログ
...[H236-E1-06] EJ1 Data Sheet Modular Temperature Controller EJ1 Implement a Multi-Point Control System Easily with Space Saving and Wire Saving by Connecting Modules Renewed as a Device with Low Power Consumption at the Industry's Top Class*1 • Up to 64 4-channel and 2-channel units can be connected. • Environmentally friendly with power consumption reduced by 40%. *2 • Includes an disturbance overshoot adjustment function capable of improving the temperature fluctuation range. • Communication connection with highly accurate and versatile single-phase power controllers (G3PW/up to 8 units) is possible. • Communication connection with achievement of high-...
- カタログ
...、 M3 端子 -TC4A-QQ *4 RS-485 アナログ電圧、 エンドユニットから アナログ電流スクリューレス ◎形EJ1N-TC4B-QQ ポートA : RS-485 から各chごとに クランプ端子ポートB : RS-485 選択 ◎形EJ1N M3 端子 -TC2A-CNB *4 スクリューレス 形EJ1N クランプ端子 -TC2B-CNB ポートC : RS-485 形...
- カタログ
...報 入力 なし なし トランジスタ出力 2点 (シンク) 形G3ZA 接続ポート: RS-485 エンドユニットからポートA:RS-485 ポートB:RS-485 なし EJ1N -TC2A-QNHB スクリューレス EJ1N クランプ端子 -TC2B-QNHB 熱電対、 白金測温抵抗体、 M3 端子アナログ電圧、 アナログ電流スクリュ...
- カタログ
...2 形G5NB1A(4)E(HA) 1 3 2 形G5NB1A(HA,CF)PW 3 1 4 4 (BOTTOM VIEW) 1 2 3 4 (BOTTOM VIEW) 形G5Q G5Q1(A)(HA)PW 保持電圧・PWM制御対応形 G5Q1(A)(4)(HA) 基準形 3 4 (BOTTOM VIEW) 形式 2 形G5NB1A(4)ELHA(CF) (BOTTOM VIEW) G5Q1AELHAVH G5Q1A4EL2HAG5Q1A4EL3HA 高容量・長寿命形 高容量・耐突入形 高容量・モー...