全 44873 件が検索されました。(5241 - 5260件を表示)
- カタログ
...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、 (b) 動作、 (c) 第三者の知的財産の非侵害、 (d)法令の遵守および (e) 各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...
- カタログ
...2.2×0.5 6.2 2-0.7±0.1 8.3 5-0.25 (13.8) 5-0.5 (2.5) (1.25) (1.25) 2.35±0.1 VOG K 5.2±0.1 A 6.6±0.1 2-φ0.7±0.1 内部回路 V K O A ご購入 当社販売店 または オムロンFAストア G 指定なき寸法公差は下表とする。 端子記号 名称 ...
- カタログ
...位:mm) 本体形EE-SX3081 形EE-SX4081 CADデータ 4-CO.3 5±0.1 13.7±0.3 +0.2 5−0.1 2-C1±0.3 B 0.5±0.1 A (光軸) 2.5±0.2 7.5±0.2 10±0.2 8.5±0.1 スリットサイズ(縦×横) 発光側 受光側 2×0.5 2×0.5 2.5±0.1 8.2±0.5 (5-0.5±0.1)6.2±0.5 B 6.5±0.1 ...
- カタログ
...窓 スリットサイズ(縦×横) 発光側 受光側 1.9×0.5 1.9×0.5 4-C0.3 2-C2 12.8±0.2 3.4±0.2 受光側 A 発光側 0.5±0.1 光軸 10±0.2 7.2±0.2 8.4±0.1 6.5±0.1 3.1 8.4±0.1 6.5±0.1 2.5±0.1 610MIN V G O 3.55 断面図B-B 11.6±0.2 B ...
- カタログ
....5 1.9×0.5 2-C2 3.4±0.2 0.5±0.1 スリットサイズ(縦×横) 4-C0.3 12.8±0.2 6±0.2 B 0.5±0.1 A (光軸) 8.4±0.1 10±0.2 7.2±0.2 3±0.4 2.5±0.1 4-0.25 3.5±0.4(1.25) (1.25) 断面BB 6.5±0.1 4-0.5 3±0.4 (2.5) B ...
- カタログ
...±0.15 光軸 6±0.2 5±0.2 2-φ3.2±0.2穴受光側検出窓 4-C0.3 2-C2 12.6±0.2 3.4±0.2 B 2.1±0.15 A 発光側光軸 2.1±0.15 スリットサイズ(縦×横) 発光側 受光側 0.5×2.1 0.5×2.1 10±0.2 0.5±0.1 7.2±0.2 3.1 0.5±0.1 2.5±0.1 610MIN G O V 5-ワ...
- カタログ
...) 発光側 受光側 2.1×1.1 2.1×1.1 1.1±0.1 2.1 発光側 12.95±0.25 3.2±0.15 検出窓 0.2 4.55 B A 10.85±0.1 9.7±0.2 4.5 3.2±0.25 2-2.65 3.1 G 610MIN. V O 4 B 断面図B-B 4-R1.6 4-R1 2.1 6.35±0.25 12.5±0.2 10.85±0.1 1.4±0.2 光軸 14.2±0.15 1.1±...
- カタログ
...面 (ブランドマーク、 形式、ロット) スリットサイズ(縦×横) 受光側 1.4×1.4 1.4×0.5 8.3 (スリット幅) 0.5 A 7.5 6.4 (4.5) 6 1.4 11.6 (14) 2-R1.55 φ2.5 発光側 光軸 2.5 5 13 5 4.5 2.7 A 断面図 A-A 7 日本圧着端子製造推奨適合コネクタ: 日本圧着...
- カタログ
...データ 4 φ3.2 3.2 (7.5) (14.8) 6.5 8.3 13.6 12.4 5 (スリット幅) 0.5 5.6 2.7 光軸 A 1.4 6.4 8.4 7.5 スリットサイズ(縦×横) 発光側 受光側 1.4×1.4 1.4×0.5 マーク面 (ブランドマーク、 形式、ロット) 2.7 (14.7) (13.2) 6.3 2.4 断面図 ...
- カタログ
...1 (0.4) 2.8 スリットサイズ(縦×横) 発光側 1.04 x 1.4 (0.4) 1.4 R0.3 1 1 <受光側> 断面図 A-A 1 AB 2.8 内部回路 受光側 1.4 x 0.5 5.5 1 2×R0.5 1 □□□□ □□□□ Top view (1) (5) 推奨はんだ付けパターン 0.4 (4) (2) 1 (3) 1 端子記号 名称 (1) アノード (2) カソード (3)...
- カタログ
... x 1.4 7 スリットサイズ(縦×横) R0.3 1 1 AB 1 1 断面図 B-B R0.3 0.4 0.4 1 断面図 A-A 1 1 1 2.8 0.4 2.8 1 内部回路 1 Top view (1) (2) 2 7 2 0.4 1 (6) (5) (3) (4) 端子記号 名称 (1) アノード (2) 未接続 (3) カソード (4) 電源電圧 (5) 出力 (6) グラン...
- カタログ
....jpからダウンロードができます。 (単位:mm) 本体形EE-SX384 形EE-SX484 CADデータ 5 12.5 0.5 0.5 3.5 B A 2 2 5.5 5.5 8 2.5 スリットサイズ(縦×横) 発光側 B A Min.7 受光側 2×0.5 2×0.5 5-0.5 5-0.25 2 2.5 1.25 1.25 9 断面BB ...
- カタログ
...ができます。 (単位:mm) 本体形EE-SX398 形EE-SX498 CADデータ 12.2±0.3 3 +0.2 −0.1 5±0.1 0.5±0.1 4-C0.3 A B 2-C1±0.3 2 2.5±0.2 光軸 10±0.2 8.5±0.1 6.5±0.1 2.5±0.1 スリットサイズ(縦×横) 発光側 受光側 2×0.5 2×0.5 B 8.2±0.5 6.2±0.5 ...
- カタログ
...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、 (b) 動作、 (c) 第三者の知的財産の非侵害、 (d)法令の遵守および (e) 各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...
- カタログ
...の露出有り マーク(上段:形式、下段:ロット) 光軸 2 ±0.2 1.4 0.3 ±0.15 B 1 □□□□ □□□□ 1.4 4 2.8 1 A 1.55 1 受光側 1×0.3 R0.3 1 1 1 R0.3 1 断面図 B-B (発光側) 1 発光側 1.4×1.4 1 0.4 A B 0.4 1 1 断面図 ...
- カタログ
...6 基板端面に端子の露出有りマーク (上段:形式、 下段:ロット) 基板端面に端子の露出有り 3±0.2 1.4 A 光軸 1.5 1 1 1 @@@@ @@@@ 3.5 1.4 5 R0.3 1 1 1 R0.3 1 1 断面図 B-B 0.3 ±0.15 B A 1 (0.4) B 1 1 1 断面図 ...
- カタログ
...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、 (b) 動作、 (c) 第三者の知的財産の非侵害、 (d)法令の遵守および (e) 各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...
- カタログ
...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、 (b) 動作、 (c) 第三者の知的財産の非侵害、 (d)法令の遵守および (e) 各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...
- カタログ
...dark-ON and light-ON operation. • Response frequency as high as 1 kHz. • Easy operation monitoring with bright light indicator. • Wide operating voltage range: 5 to 24 VDC • Models in which the light indicator turns ON for dark-ON operation are also available. • ...
- カタログ
...上の不透明体 応差 0.025mm以下 光源 (ピーク発光波長) 赤外発光ダイオード(940nm) 表示灯*1 入光時点灯 (赤色)(Aタイプ、Rタイプはしゃ光時点灯) 電源電圧 DC5∼24V±10% リップル(p-p)10%以下 消費電流 12mA以下 制御出力 NPNタイプ: NPNオープンコレクタ 出力DC5∼...