全 44873 件が検索されました。(5201 - 5220件を表示)
- カタログ
...[-] EE-SPX303N/SPX403N Data Sheet Broad Slot-type Photomicrosensor EE-SPX303N/403N CSM_EE-SPX303N_403N_DS_E_3_5 A Wide Slot Width of 13 mm and Superior Resistance to Light Interference and Noise. • Noise resistance equivalent to photomicrosensors with built-in amplifiers. • Resistance to common noise at least 30 times that of previous models. • Resistance to inverter noise at least 10 times that of previous models. • Reverse polarity protection built in. For the most recent information on models that have been certified for safety standards, refer to your OMRON website. Be sure to read Safety Precautions on...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
..._EE-SPX613_DS_E_5_4 Liquid Level Photomicrosensor with operation mode and sensitivity selectors for easy application. • Operation mode selector allows modes to be switched easily. • Sensitivity selector is suitable for any 6- to 13-mm-diameter transparent or semi-transparent pipe with ...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 (6) 「当社商...
- カタログ
...Slot-type Photomicrosensor with Connector (Modulated) Slot-type Photomicrosensor with Connector (Modulated) EE-SPX74/84 CSM_EE-SPX74_84_DS_E_4_5 Photomicrosensor with light modulation for reduced external light interference and ...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 (6) 「当社商...
- カタログ
...[-] EE-SPY31/SPY41 Data Sheet Light Convergent Reflective Photomicrosensor EE-SPY31/41 CSM_EE-SPY31_41_DS_E_5_4 Accurately detects objects placed in front of shiny Background. • A shiny background can be used as long as the distance between the sensor and the background is 20 mm or more. • Detects minute objects such as ...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
...[-] EE-SPY801/SPY802 Data Sheet Wafer-carrier Mounting Photomicrosensors EE-SPY801/802 CSM_EE-SPY801_802_DS_E_3_3 Photomicrosensors for detecting wafer-carrier mounting. • The mounting position is set with ...
- カタログ
...出するものです。 ご使用においては、下図の○印の4つのコーナー部にセンサ (またはガイド)を設置してください。 A D ウエハキャリア (概略図) 上面ウエハキャリア (概略図) 側面 センサ センサ B C ウエハキャリア脚部 ...
- カタログ
...最大定格(Ta=25℃) 項目 記号 定格値 単位項目 発光側 50 *1 順電流 IF パルス順電流 IFP 1*2 mA A 逆電圧 VR 4 V 受光側コレクタ・ エミッタ間電圧 VCEO 30 V エミッタ・ コレクタ間電圧 VECO ̶ V コレクタ電流 IC 20 mA コレクタ損失 PC 100*1 mW 特性値 MIN. TYP. MAX. 単...
- カタログ
...光学的特性(Ta=25℃) 記号 定格値 単位 項目 記号 発光側順電流 IF 50*1 mA パルス順電流 IFP 1*2 A 逆電圧 VR 4 MIN. TYP. MAX. 単位 V 順電圧 VF ̶ 1.2 1.5 V 逆電流 IR ̶ 0.01 10 μA VR=4V λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA 光電流 IL 0.5 ̶ 14 mA IF=20mA, VCE=10V ID ̶ 2 200 nA VCE=10V, 0ℓx ILEAK...
- カタログ
...項目 発光側 記号 特性値 MIN. TYP. MAX. 単位 条件 順電流 IF 50*1 mA パルス順電流 IFp 1*2 A 順電圧 VF ̶ 1.2 1.5 V 逆電圧 VR 4 V 逆電流 IR ̶ 0.01 10 μA VR=4V ピーク発光波長 λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA 光電流 IL 0.5 ̶ 14 mA IF=20mA、 VCE=10V 暗電流 ID ̶ 2 200 nA VCE=10V、 0 lx...
- カタログ
...位 項目 記号 発光側順電流 IF パルス順電流 IFP 逆電圧 VR 50*1 1 *2 4 mA TYP. MAX. 単位 A V 順電圧 VF ̶ 1.2 1.5 V 逆電流 IR ̶ 0.01 10 μA VR=4V λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA 光電流 IL 0.5 ̶ ̶ mA IF=20mA, VCE=10V ID ̶ 2 200 nA VCE=10V, 0ℓx ILEAK ピーク発光波長コレクタ・ エミッ...
- カタログ
...位 項目 記号 発光側順電流 IF パルス順電流 IFP 逆電圧 VR 50*1 1 *2 4 mA TYP. MAX. 単位 A V 順電圧 VF ̶ 1.2 1.5 V 逆電流 IR ̶ 0.01 10 μA VR=4V λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA 光電流 IL 0.5 ̶ 14 mA IF=20mA、 VCE=10V ID ̶ 2 200 nA VCE=10V、 0ℓx ILEAK ピーク発光波長コレクタ・ エミッ...
- カタログ
...位 項目 記号 発光側順電流 IF パルス順電流 IFP 逆電圧 VR 50*1 1 *2 4 mA TYP. MAX. 単位 A V 順電圧 VF ̶̶ 1.2 1.5 V 逆電流 IR ̶̶ 0.01 10 μA VR=4V λP ̶̶ 940 ̶̶ nm IF=20mA 光電流 IL 0.5 ̶̶ 10 mA IF=20mA、 VCE=10V ID ̶̶ 2 200 nA VCE=10V、 0ℓx ILEAK ピーク発光波長コレクタ・ エミッ...
- カタログ
...位 項目 記号 発光側順電流 IF パルス順電流 IFP 逆電圧 VR 50*1 1 *2 4 mA TYP. MAX. 単位 A V 順電圧 VF ̶ 1.2 1.5 V 逆電流 IR ̶ 0.01 10 μA VR=4V λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA 光電流 IL 1.2 ̶ 14 mA IF=20mA、 VCE=5V ID ̶ 2 200 nA VCE=10V、 0ℓx ILEAK ピーク発光波長コレクタ・ エミッ...
- カタログ
...位 項目 記号 発光側順電流 IF パルス順電流 IFP 逆電圧 VR 50*1 1 *2 4 mA TYP. MAX. 単位 A V 順電圧 VF ̶ 1.2 1.5 V 逆電流 IR ̶ 0.01 10 μA VR=4V λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA 光電流 IL 0.5 ̶ 14 mA IF=20mA, VCE=10V ID ̶ 2 200 nA VCE=10V, 0ℓx ILEAK ピーク発光波長コレクタ・ エミッ...
- カタログ
...位 項目 記号 発光側順電流 IF パルス順電流 IFP 逆電圧 VR 50*1 1 *2 4 mA TYP. MAX. 単位 A V 順電圧 VF ̶ 1.2 1.5 V 逆電流 IR ̶ 0.01 10 μA VR=4V λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA 光電流 IL 0.5 ̶ 14 mA IF=20mA, VCE=10V ID ̶ 2 200 nA VCE=10V, 0ℓx ILEAK ピーク発光波長コレクタ・ エミッ...
- カタログ
...位 項目 記号 発光側順電流 IF パルス順電流 IFP 逆電圧 VR 50*1 1 *2 4 mA TYP. MAX. 単位 A V 順電圧 VF ̶ 1.2 1.5 V 逆電流 IR ̶ 0.01 10 μA VR=4V λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA 光電流 IL 0.5 ̶ 14 mA IF=20mA, VCE=10V ID ̶ 2 200 nA VCE=10V, 0ℓx ILEAK ピーク発光波長コレクタ・ エミッ...