全 1430 件が検索されました。(401 - 420件を表示)
- マニュアル
...the date of manufacture. DD: Date of manufacture,1-31 is "01-31"; M : Month of manufacture,1-9 for Jan.-Sep., X for Oct., Y for Nov., Z for Dec; YY: Year of manufacture (last 2 digits of A.D.); A : Factory ID,...
- マニュアル
... all'interno del campo specificato. (12 – 24 Vc.c. ±10%) (4)Non usare il sensore oltre i valori nominali. (5)Non usare il prodotto nelle seguenti condizioni. 1)Luoghi esposti direttamente alla luce solare. 2)Luoghi dove il tasso di umidità è alto ...
- マニュアル
...システム・機械・装置 d)ガス、水道、電気の供給システムや24時間連続運転システムなどの高い信頼性が必要な設備 e)その他、上記 a) ∼ d) に準ずる、高度な安全性が必要とされる用途 *上記は適合用途の条件の一部です。 当社のベスト、総合カタ...
- マニュアル
...는 시스템ᆞ기계ᆞ장치 d)가스, 수도, 전기의 공급 시스템이나 24시간 연속 운전 시스템 등의높은 신뢰성이 필요한 설비 e) 기타 상기 a) ~ d)에 준하는 고도의 안전성을 필요로 하는 용도 * 상기는 적합한 용도의 조건을 나타내는 일부입니다. 최신판 카탈로...
- マニュアル
...크릴 수지(PMMA) 변성 폴리아릴레이트렌즈변성 폴리아릴레이트 *중계 커넥터 타입은 형식 끝에 “ - M □ J” 라고 붙습니다. 또한, e-CON 커넥터 타입은 형식 끝에 “-ECON” 라고 붙습니다. **〈NPN 타입〉투광 정지:투광 정지 입력을 0V로 단락 또는 1.5V 이하(유출 전류 1mA 이하)통상 투...
- マニュアル
... sinon de provoquer des pannes ou un incendie. Legen Sie keine die Nennspannung über-schreitende Spannung an das Produkt an. Andernfalls besteht die Gefahr eines Ausfalls und Brandgefahr. No debe utilizarse excediendo la tensión nominal. Existe la posibilidad de fallo ...
- マニュアル
... sinon de provoquer des pannes ou un incendie. Legen Sie keine die Nennspannung über-schreitende Spannung an das Produkt an. Andernfalls besteht die Gefahr eines Ausfalls und Brandgefahr. No debe utilizarse excediendo la tensión nominal. Existe la posibilidad de fallo ...
- マニュアル
... sinon de provoquer des pannes ou un incendie. Legen Sie keine die Nennspannung über-schreitende Spannung an das Produkt an. Andernfalls besteht die Gefahr eines Ausfalls und Brandgefahr. No debe utilizarse excediendo la tensión nominal. Existe la posibilidad de fallo ...
- マニュアル
... Installation and Wiring 4-4 Connecting an External Device Indicates the clause title of the current page. Connect an external device to the I/O terminal of a Slave Unit. The method of connection differs between Units with screw terminal blocks and Units with ...
- マニュアル
.... (b) More than one disconnect switch may be required to de-energize the equipment before servicing. (c) Signal inputs are SELV, limited energy. (d) Caution: To reduce the risk of fire or electric shock, do not interconnect the outputs of different Class 2 circuits. (...
- マニュアル
... output malfunctions may occur. (10) Make sure that the Digital Controller has 30 minutes or more to warm up after turning ON the power before starting actual control operations to ensure the correct temperature display. (11) During tuning, ensure that the power for the load (...
- マニュアル
... (Y92F-51): *Terminal cover (Provided only for models with E5AC-T@@@@5@): *Port cover for Front-panel Setup Tool (Y92S-P7): Sold Separately *Terminal cover (E53-COV24) *USB-Serial Conversion Cable (E58-CIFQ2) *Conversion Cable (E58-CIFQ2-...
- マニュアル
...秒钟以上即可在运行/复位之间相互切换。 3 4 5 6 铂电阻温度计 Pt100 JPt100 热电偶 K J 温度输入 E L U 模拟量输入类型 T N R S B W PL II 10~70°C 60~120°C 115~165°C 140~260°C 4~20 mA 0~20 mA 1~5 V 0~5 V 0~10 V 红外温度传感器 ES1B 电流输入电压输入 运...
- マニュアル
... this manual CAUTION carefully before using the product. 5377466-5A(Side-A) Wiring Dimensions Control output 1 Sold Separately *Terminal cover (E53-COV24) *USB-Serial Conversion Cable (E58-CIFQ2) *Conversion Cable (E58-CIFQ2-...
- マニュアル
... adapters (Y92F-51): • Terminal cover (Provided only for models with E5AC-□□□□5□.): • Front-panel Setup Tool port cover (Y92S-P7): Sold Separately • Terminal cover: (Model: E53-COV24) • USB-Serial Conversion Cable (E58-CIFQ2) • Conversion Cable (E58-CIFQ2-...
- マニュアル
...控制器连接至个人计算机以使用调试工具。 操作菜单铂电阻温度计 输入 Pt100 JPt100 热电偶 K J 温度输入 E L U 模拟量输入类型 T N R S B W PL II 10~70°C 60~120°C 115~165°C 140~260°C 4~20 mA 0~20 mA 1~5 V 0~5 V 0~10 V 红外温度传感器 ES1B 电流输入电压...
- マニュアル
....00 to 200.00(°F) -50.00 to 200.00(°C) / -50.00 to 200.00(°F) Pt100 24 -50.00 to 200.00(°C) / -50.00 to 200.00(°F) Input Pt100 JPt100 K Thermocouple J T E L U N R S B Platinum resistance thermometer Current input Voltage input 4 to 20mA 0 to 20mA 1 to 5V 0 to 5V 0 to 10V 25 26 27 28 29 in-t 5 *6 in-h *6 in-l *6 dp *6 d-u 100 0 0 c sl-h 1300.0 sl-l -200.0 cntl...
- マニュアル
...bei Bedarf für eine Zwangsbelüftung. 3. Stellen Sie um das Gerät keine Gegenstände auf, damit die Hitze entweichen kann. Halten Sie die Belüftungsöffnungen des Gerätes frei. 4. Nehmen Sie die Verkabelung sorgfältig mit der korrekten Polarität der Klemmen vor. Verkabeln Sie die ...
- マニュアル
...るシステム・機械・装置 d) ガス、水道、電気の供給システムや24時間連続運転システムなど高い信頼性が必要な設備 e) その他、上記 a)∼ d)に準ずる、高度な安全性が必要とされる用途 * 上記は適合用途の条件の一部です。 当社のベスト、総合カタ...
- マニュアル
.... (b) More than one disconnect switch may be required to de-energize the equipment before servicing. (c) Signal inputs are SELV, limited energy. (d) Caution: To reduce the risk of fire or electric shock, do not interconnect the outputs of different Class 2 circuits. (...