全 7222 件が検索されました。(3881 - 3900件を表示)
- マニュアル
... Standards: OSHA 29 CFR 1910.212 • U.S. Occupational Safety and Health Standards: OSHA 29 CFR 1910.217 • American National Standards: ANSI B11.1 to B11.19 • American National Standards: ANSI/RIA R15.06 • Canadian Standards Association CSA Z142, Z432, Z434 • SEMI Standards SEMI ...
- マニュアル
... *1 300 ms max. Operating time (Open to closed) *2 550 ms max. Response time (Closed to open) *3 13 ms max. Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 Hz, Sinus, 0.15 mm amplitude, 10 cycles Shock resistance Malfunction: 147 m/...
- マニュアル
... than 50 L/min (std) F.S. 0 to 0.99MPa ±2% F.S. -10 to 60°C ±1.5% (absolute temperature) -10 to 60°C (no condensation) 35 to 85%RH (no condensation) Environment 10 to 55 Hz, Acceleration: 50 m/s2, Double amplitude: Vibration resistance resistance 0.7 mm in X, Y, and Z directions (80 min) 150 m/...
- マニュアル
...: 10 Vibration direction: up and down/front and behind/left and right Shock resistance Usage Environment Noise immunity Fast Transient Burst Grounding Dimensions External Features Weight Degree of protection Case material Impact force: 150 m/...
- マニュアル
... 2.) Overvoltage category EMC Vibration resistance Specifications 11 to 25 VDC (Supplied from communications connector.) 20.4 to 26.4 VDC (24 VDC, −15% to 10%) 20.4 to 26.4 VDC (24 VDC, −15% to 10%) Shock resistance 150 m/...
- マニュアル
... Specifications General Specifications Item Power supply RB-B2001A Battery Pack Operating temperature Storage temperature 0 to 45°C −10 to 60°C Humidity Vibration resistance 20% to 90% (with no condensation) Shock resistance Weight 196 m/...
- マニュアル
...-series Controllers 2-1-3 General Specifications Item Power supply voltage (V1, V2) Current consumption*1 Insulation class Overvoltage category Noise immunity Vibration resistance 5 to 8.4 Hz: 3.5 mm, 8.4 to 150 Hz: 9.8 m/...
- マニュアル
...期 300ms 振動(耐久) 10 ∼ 150Hz 片振幅 0.1mm X / Y / Z 方向各 8 分 10 回 ALL CLEAR ー ー MEAS CLEAR ー ー 衝撃(耐久) 衝撃(耐久 150m/s2 6 方向(上下、左右、前後)各 3 回 VERSION ー ー 周囲温度 動作時:0 ∼ 50℃、保存時:−25 ∼+65℃(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度 動作時、保存時:35 ∼ 85%RH 周囲雰囲気...
- マニュアル
... rise: 5 ns, Pulse width: 50 ns, Burst duration: 15 ms, Cycle: 300 ms Vibration resistance Shock resistance Ambient temperature Destruction: 10 to 150 Hz, 0.1-mm single amplitude, 10 times each in X, Y, and Z directions for 8 min Destruction: 150 m/...
- マニュアル
... 分間 1kv、パルス立ち上がり :5ns パルス幅 :50ns バースト継続時間 :15ms 周期 300ms 10 ∼ 150Hz 片振幅 0.1mm X / Y / Z 方向各 8 分 10 回 150m/s2 6 方向(上下、左右、前後)各 3 回 動作時:0 ∼ 50℃、保存時:−25 ∼+65℃(ただし、氷結、結露しないこと) 動作時、保存時:35 ∼ 85%RH 腐食性ガスのない...
- マニュアル
...消費電流 約160mA 耐電圧 AC1000V 50Hz/60Hz 1分間 振動 (耐久) 10∼150Hz 片振幅0.35mm X/Y/Z方向 各8分 10回 衝撃 (耐久) 150m/s2 6方向 (上下、左右、前後) 各3回 周囲温度 動作時:0∼+40℃ 保存時:-20∼+65℃ (ただし氷結、結露しないこと) 周囲湿度 動作時・保存時:各35∼85%RH (ただし、結露し...
- マニュアル
...消費電流 約80mA 耐電圧 AC1000V 50Hz/60Hz 1分間 振動 (耐久) 10∼150Hz 片振幅0.35mm X/Y/Z方向 各8分 10回 衝撃 (耐久) 150m/s2 6方向 (上下、左右、前後) 各3回 周囲温度 動作時:0∼+40℃ 保存時:-20∼+65℃ (ただし氷結、 結露しないこと) 安全上の要点 周囲湿度 動作時・保存時:各35∼85%RH (...
- マニュアル
...消費電流 約200mA 耐電圧 AC1000V 50Hz /60Hz 1分間 振動 (耐久) 10∼150Hz 片振幅0.35mm X /Y /Z 方向各8分10回 衝撃 (耐久) 150m /s2 6方向 (上下、左右、前後) 各3回 周囲温度 動作時:0∼+40℃ 保存時:−25∼+65℃ (ただし氷結、結露しないこと) 周囲湿度 動作時・保存時:各35∼85%RH(ただし、結露し...
- マニュアル
... voltage 15 VDC, 48 VDC (Supplied from Amplifier Unit.) Current consumption Approx. 350 mA[15VDC:Approx. 150 mA, 48VDC:Approx. 200 mA] Dielectric strength 1,000 VAC, 50/60 Hz for 1 min Tokyo, JAPAN Shock resistance (destruction) 150 m/...
- マニュアル
...ジネスカンパニー ●製品に関するお問い合わせ先お客様相談室 0120-919-066 クイック オムロン 衝撃 (耐久) 150m /s2 6方向 (上下、左右、前後) 各3回 周囲温度 動作時:0∼+40℃ 保存時:−20∼+65℃ (ただし氷結、結露しないこと) 携帯電話・PHS・IP電話などではご利用いただ...
- マニュアル
...消費電流 約200mA 耐電圧 AC1000V 50Hz /60Hz 1分間 振動 (耐久) 10∼150Hz 片振幅0.35mm X /Y /Z 方向各8分10回 衝撃 (耐久) 150m /s2 6方向 (上下、左右、前後) 各3回 周囲温度 動作時:0∼+40℃ 保存時:−25∼+65℃ (ただし氷結、結露しないこと) 周囲湿度 動作時・保存時:各35∼85%RH(ただし、結露し...
- マニュアル
...続時の電流含む) 耐電圧 AC1000V 50Hz /60Hz 1分間 振動 (耐久) 10∼150Hz 片振幅0.35mm X /Y /Z 方向各8分10回 衝撃 (耐久) 150m /s2 6方向 (上下、左右、前後) 各3回 *(a)から(d)に記載されている他、本カタログ等記載の商品は自動車 (二輪車含む。 以下同じ) 向けではありませ...
- マニュアル
... /60Hz 1分間 振動 (耐久) 10∼150Hz 片振幅0.35mm X /Y /Z 方向各8分10回 検出範囲 (H) 焦点距離:f13.47 衝撃 (耐久) 150m /s2 6方向 (上下、左右、前後) 各3回 周囲温度 動作時:0∼+40℃ 保存時:−25∼+65℃ (ただし氷結、結露しないこと) 周囲湿度 動作時・保存時:各35∼85%RH(ただし、結露...
- マニュアル
...形ZFV-Aシリーズ/形ZFV-CAシリーズ 適用センサヘッド 形ZFV-Sシリーズ 耐振動 10∼150Hz 片振幅0.35mm (加速度最大50m/s2) 3方向 各8分 10回 耐衝撃 150m/s2 6方向 各3回 周囲温度 動作時:0∼40℃、保存時:−25∼+65℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度 動作時・保存...
- マニュアル
...メを放すと、コネクタは再度ロック状態になります。 ピンNo. 周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと IP20(IEC60529) 加速度 :50m/s2 各 8 分 10 回 145 (130) (130) 保護構造 衝撃 ( 耐久 ) 150m/s2 6 方向、各 3 回 ( 上下、左右、前後 ) ■外形寸法図 72 内部回路図 振動 ( 耐久 ) 振動周波数 :10 ∼ 150Hz 片...