全 7222 件が検索されました。(3941 - 3960件を表示)
...ッチが解除され、リセットスイッチS3が押されるまでモータM への電源供給遮断状態を保つ • 非常停止スイッチS2が押されたら、モータMへの電源供給を即時に遮断する • 非常停止スイッチのラッチが解除され、リセットスイッチS3が...
...たら、モータM1、モータM2への電源供給を即時に遮断する • 非常停止スイッチのラッチが解除され、リセットスイッチS2が押されるまでモータMへ 停止カテゴリ0 マニュアルの電源供給遮断状態を保つ • ガード1が開かれたらS3および...
...動作 • ライトカーテンが人体の進入を検知したら、モータMへの電源供給を即時に遮断する • リセットスイッチS2が押されるまでモータMへの電源供給遮断状態を保つ 第1章 投光器 停止方法 再起動方法 停止カテゴリ0 マニュアル 受...
...々に落とし、完全に停止したのち電力供給を遮断する • 非常停止スイッチS1のラッチが解除され、リセットスイッチS2が押されるまでモータMの電力供給遮断状態を保持する • STOが解除され、再起動スイッチS3が押されるまでモータM...
...S5のソレノイドのロックを解除する停止カテゴリ1 マニュアル • ガードが閉じかつロックされ、リセットスイッチS2が押されるまでモータMの電力供給遮断状態を保持する S3 S2 S1 T0 Si4 T1 Si5 SB2 IOG So2 T1 Si3 T0 Si2 Si1 T0 Si0 SB3 T1 SB1 IOG So1 IOG So0 T0...
...(上位) T+3 減速目標周波数 S1+4 パルス出力量設定値(下位) S1+5 パルス出力量設定値(上位) 単独モード S2 起動周波数(下位) S2+1 起動周波数(上位) 21 CQM1H CJ2M ・モード1(加速+連続モード)/モード3(減速+連続モード) PULS命令ポート指定出力先指定パル...
...意) S1(TYPE4, Low Level Coded) :非接触式ドアスイッチ D40A 複数の非接触式ドアスイッチが直列接続でコントローラの同じ⼊⼒系統 S2: リセットスイッチ に接続されている場合には、ドアスイッチの安全出⼒では状態監視がで SB1:セーフティコントローラ G9SP-N20S...
...カタログこのクラスでここまでできる! スマートカメラ ご用途に合わせてご選定頂けます FQ2-S1 シリーズ FQ2-S2 シリーズ カメラ解像度 :35 万画素 カメラ解像度 :35 万画素 設定品種数 :8 同時計測数 :1 計測値出力 通信コマンド 高輝度照明 計...
...イッチ S1 が押されたら、モータ M への電源供給を即時に遮断する • 非常停止スイッチが解除され、リセットスイッチ S2 が押されるまでモータ M への電源供給遮断状態を保つ 動作停止方法 停止カテゴリ 0 再起動方法 マニュアル S1 11 21...
... 0 再起動方法 マニュアル 安全機能:2 • 非常停止スイッチ S1 が押されていない状態で、非接触式ドアスイッチ S2 がガードの開状態を検知したら、モータ M への電源供給を即時に遮断する • ガードが閉じられ、かつリセットスイッチ S3 が...
...イッチ S1 が押されると、モータ M1 への電源供給を即時に遮断する • 非常停止スイッチが解除され、リセットスイッチ S2 が押されるまでモータ M1 への電源供給遮断状態を保つ停止カテゴリ 0 マニュアル 安全機能:2 動作停止方法再起動...
...機能:1 • ライトカーテンが人体の進入を検知したら、モータ M への電源供給を即時に遮断する • リセットスイッチ S2 が押されるまでモータ M への電源供給遮断状態を保つ 動作停止方法 停止カテゴリ 0 再起動方法 マニュアル KM1 L1 L2 L3...
...マニュアル 安全機能:2 動作 停止方法再起動方法 • 定常運転時にガードが開かれたらリミットスイッチ S2、S3 によって検出され、モータ M への電源供給を即時に遮断する • ガードが閉じられ、リセットスイッチ S6 が押されるまでモータ M ...
...リミットスイッチをセーフティ・リレーユニットに接続した事例安全機能安全機能:1 • リミットスイッチ S1 および S2 がガードの開状態を検知したら、モータ M への電源供給を即時に遮断する • ガードが閉じられ、リセットスイッチ S3 が...
...意) S1(TYPE4, Low Level Coded) :非接触式ドアスイッチ D40A 複数の非接触式ドアスイッチが直列接続でコントローラの同じ⼊⼒系統 S2: リセットスイッチ に接続されている場合には、ドアスイッチの安全出⼒では状態監視がで SB1:セーフティコントローラ G9SP-N20S...
- 商品情報
...面に近い部分に取り付けてください。 M3用Y型圧着端子赤(+) 製品ラベル スリーブ(PPS樹脂)*2 φ1±0.05 S1: φ5.5 S2: φ6.4 リード線 *1 + マ−クチュ−ブ(白) 2 + 収縮チューブ(青) シース(ASTM316L)*3 S1: φ2.8 ...
...って無効化させないためです。 ●2つのスイッチの状態の比較によって無効化を検出し危険源を停止します。 S1 S2 ●既設のインタロックスイッチに加えて、別のインタロックスイッチを隠れた位置に設置します。 S1 SB1 S2...
- 商品情報
...力はa接点が1個のみです。 自動復帰または手動復帰で使用される接点出力端子を使って外部配線してください。・S1、S2端子に制御電源AC/DC110Vの配線をしてください。 ③RPRの動作電力(%)整定を”ロック”に設定することで、RPR機能にロックがかか...
- 商品情報
...FAQ000131050 仕様が近い商品として WLNJ-S2-N をご検討ください。■主な仕様比較・取り付けピッチは同等です。・ロッドの長さなど、外形寸法が若干異なります。・動作特性が異なります。・接点定格は同等です。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十...
- 商品情報
...FAQ000131256 相当品は、H3DK-S2 AC/DC24-240 をご検討ください。 ■主な相違点・外形寸法が異なります。・セット時間範囲が3~30秒→0.1秒~1200時間の切り換え式になります。・制御出力が限時1c+瞬時1c→限時2cまたは限時1c+瞬時1cの切り換え式になります。・リレー出力...