全 7222 件が検索されました。(3921 - 3940件を表示)
- マニュアル
...だだし、結露しないこと) 保護構造 IP40(IEC60529) 振動 (耐久) 10∼150Hz (片振幅0.35mm)X/Y/Z各方向 80分 衝撃 (耐久) 150m/s2 6方向、各3回 (上下・左右・前後) 温度特性 *5 0.6μm/℃ LEDの安全性 リスクグループ1(IEC62471) 材質 筐体:アルミダイカスト 1.5μm/℃ 2.8μm/℃ 4.8μm/℃ ファイバケーブル...
- マニュアル
...Ambient humidity range Operating and storage: 35% to 85%RH Degree of protection IP40 (IEC60529) Vibration resistance 10 to 150 Hz, 0.35-mm half amplitude 80 min each (destructive) in X, Y, and Z directions Shock resistance 150m/...
- マニュアル
...だだし、結露しないこと) 保護構造 IP40(IEC60529) 振動 (耐久) 10∼150Hz (片振幅0.35mm)X/Y/Z各方向 80分 衝撃 (耐久) 150m/s2 6方向、各3回 (上下・左右・前後) 温度特性 *5 0.6μm/℃ LEDの安全性 リスクグループ1(IEC62471) 材質 筐体:アルミダイカスト 1.5μm/℃ 4.8μm/℃ ファイバケーブル被覆...
- マニュアル
...Ambient humidity range Operating and storage: 35% to 85%RH Degree of protection IP40 (IEC60529) Vibration resistance 10 to 150 Hz, 0.35-mm half amplitude 80 min each (destructive) in X, Y, and Z directions Shock resistance 150m/...
- マニュアル
...しないこと) 周囲湿度範囲保護構造 IP40(IEC60529) 振動 (耐久) 10∼150Hz (片振幅0.35mm)X/Y/Z各方向 80分 衝撃 (耐久) 150m/s2 6方向、各3回 (上下・左右・前後) 温度特性 *4 0.6μm/℃ ストレート部分 3 2 4 筐体:アルミダイカストキャリブレーションROM:PC ファイバケーブル...
- マニュアル
...さい。 A26 形 ZW-C1□□□ 周囲温度 20MΩ (DC250V メガにて) 振動(耐久) 10 ∼ 55Hz(片振幅 0.35mm) X/Y/Z 各方向 50 分 衝撃(耐久) 150m/s2 6 方向各 3 回(上下・左右・前後) 材質 ケーブル被覆部:PVC 最小曲げ半径 5.5mm 質量 約 240g ■清掃についてシンナー、 ベンゼン、 アセトン、灯油類は使用し...
- マニュアル
...圧 AC1000V 50 / 60Hz 1 分間 絶縁抵抗 20MΩ (DC250V メガにて) 振動(耐久) 10 ∼ 55Hz(片振幅 0.35mm) X/Y/Z 各方向 50 分 衝撃(耐久) 150m/s2 6 方向各 3 回(上下・左右・前後) 材質 ケーブル被覆部:PVC 最小曲げ半径 5.5mm 質量 約 150g ご承諾事項当社商品は、一般工業製品向けの汎用品とし...
- マニュアル
...動作時/保存時:35∼85% (ただし、結露しないこと) 振動 (耐久)10∼55Hz(片振幅0.35mm) 、X/Y/Z方向 各50分 (上下・左右・前後) 150m/s2、6方向、各3回ケーブル被覆部:PVC コネクタ部:黄銅 20 mm 約30g 約40g 約60g 約110g 約150g 接続アダプタ (形ZW-XFC) 、取扱説明書 ■ 外形寸法図 (単位:mm)...
- マニュアル
...耐電圧 AC1000V 50 / 60Hz 1 分間 ビニール絶縁丸形コードØ5.8 12芯 10 ∼ 55Hz(片振幅 0.35mm) X/Y/Z 各方向 50 分 衝撃(耐久) 150m/s2 6 方向各 3 回(上下・左右・前後) 材質 9ピン 角形コネクタ(注2) 35mm 約 150g 15 PLC/プログラマブルターミナル側 1 2 3 4 5 1 10 6 7 GND(0V) ピ...
- マニュアル
...存時:35 ∼ 85%RH (ただし、結露なきこと) 耐電圧 AC1000V 50 / 60Hz 1 分間 10 ∼ 55Hz(片振幅 0.35mm) X/Y/Z 各方向 50 分 衝撃(耐久) 150m/s2 6 方向各 3 回(上下・左右・前後) 材質 パソコン側 1 1 2 3 4 5 10 6 7 8 9 TXD(SD) 2 ピンNo. 1 2 RXD(RD) 3 3 TXD(SD) RTS(RS) 4 4 NC CTS(CS) 5 5 GND(0V) NC...
- マニュアル
...周囲湿度 20MΩ(DC500Vメガにて) 絶縁抵抗 AC1000V 50/60Hz 1min 耐電圧 10∼150Hz(複振幅0.7mm) X、Y、 Z各方向80min 振動 (耐久) 300m/s2 6方向 各3回 (上下、左右、前後) 衝撃 (耐久) 保護構造 IP40 コード引き出しタイプ(標準コード長2m) 接続方式約350g 質量 ※梱包状態ケース:ポリブチレン...
- 商品情報
...品カテゴリ 形 形式仕様 対応状況 ※1 対応予定月 ※2 ダウンロード リスト ※3 コントロール/タイマ/タイムスイッチ H3DK H3DK-S2 AC/DC24-240 対応済み ”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。 非含有...
...ル ステータスコードの説明ビット 4 ビットデータ S0 エラー発生時の状態 1 5 S1 1 6 7 S2 S3 0 1 ソフトウェア設定 説明 ea0: オーバースピード(OS)、システムダウン(SD)、バッテリアラーム(BA) の論理 OR ea1: カウントエラー1(CE1)およびカウント...
... 61010-2-201に該当 EMCイミュニティレベル ゾーンB 耐振動 IEC 60068-2-6に準拠 5∼8.4Hz 振幅3.5mm、8.4∼150Hz、加速度9.8m/s2 X、Y、Z 各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 IEC 60068-2-27に準拠 147m/...
- 生産終了品/推奨代替品
...ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ EtherCAT通信内蔵タイプ] R88M-K05030H-OS2 現行商品 サーボモータ/サーボドライバ R88M-G05030H-S2 2027年3月 生産終了予定 生産終了案内 ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ EtherCAT通信内蔵タイプ] R88M-K05030H-...
- 商品情報
...面に近い部分に取り付けてください。 M3用Y型圧着端子赤(+) 製品ラベル スリーブ(PPS樹脂)*2 φ1±0.05 S1: φ5.5 S2: φ6.4 リード線 *1 + マ−クチュ−ブ(白) 2 + 収縮チューブ(青) シース(ASTM316L)*3 S1: φ2.8 ...
...が押されたら、モータMへの電源供給を即時に遮断する • 非常停止スイッチのラッチが解除され、リセットスイッチS2が押されるまでモータ Mへの電源供給遮断状態を保つ 停止カテゴリ0 マニュアル フィードバックループ S1 第2章...
...ミットスイッチ×2 テクニカルガイド ●安全機能 ● 安全機能 1 第1章 動作 • リミットスイッチS1およびS2がガードの開状態を検知したら、モータMへの電源供給を即時に遮断する • リセットスイッチS3が押されるまでモータMへの電源供...
...チS6が押されるまでモータMへの電源供給遮断状態を保つ • 定常運転時にガードが開かれたらリミットスイッチS2、S3によって検出され、モータMへの電源供給を即時に遮断する • ガードが閉じられ、リセットスイッチS6が押されるま...
...ラッチが解除され、リセットスイッチS3が押されるまでモータMへの電源供給遮断状態を保つ • 非常停止スイッチS2が押されたら、モータMへの電源供給を即時に遮断する • 非常停止スイッチのラッチが解除され、リセットスイッチS3...