全 7222 件が検索されました。(3981 - 4000件を表示)
- 商品情報
...替情報」をご利用ください。●マニュアルリセット時/外部リレーモニタ機能使用時の配線図 S1 : 外部テストスイッチ (注1) S2 : インターロック/ロックアウトリセットスイッチ (注1) KM1、KM2 : マグネット・コンタクタ KM3 : ソリッドステート・コンタクタ (...
- 商品情報
...フディレー時間経過後、モータMへの電源供給を遮断する。・ロック解除信号によるガードの開放を許可する。・S1およびS2でガードの状態を監視し、開かれた状態のあいだはモータMへの電源供給遮断状態を維持する。・ガードが閉じられ、...
- 商品情報
...品/代替情報」をご利用ください。●オートリセット時/外部リレーモニタ機能使用時の配線図 S1 : 外部テストスイッチ (注1) S2 : ロックアウトリセットスイッチ(スイッチが不要な場合、X1とH1を接続) (注1) KM1、KM2 : 機械の危険部を制御するセーフテ...
- 商品情報
...ードをACC(加速度)側に設定し、GAIN切替スイッチを「レンジ×1」に設定した場合、D7Fのカタログ性能欄からフルスケールは98m/s2となります。例えば、表示部において設定しきい値「55~65%FS」の場合は、加速度で表しますと98m/s2×0.55=53.9m/...
- 商品情報
...レベルにより、GAIN切替スイッチで設定します。3種類のレンジから選択します。「×1」のレンジに比べて、「×10」のレンジは9.8m/s2以下の範囲を対象として、より細かい設定ができます。 レンジ ACC(加速度)側 VEL(速度)側 ×1 0~98m/...
- 商品情報
...せて以下の機種からご選定下さい。◆形A22Z-EG1、形A22Z-EG1-W、形A22Z-EG10、形A22Z-EG10-W 以下の写真はA22Z-EG1 形式ボディ色銘板スペーサSEMI S2 規格形A22Z-EG1黄EMERGENCY OFFなし〇 ※1形A22Z-EG1-W白EMERGENCY STOPなし-形A22Z-EG10黄なしなし〇 ※1 ※2形A22Z-EG10-W白なしなし- ◆形A22Z-EG2、形A22Z-EG21、形A22Z-EG22 以...
- 商品情報
...-S *1 *4 形式により動作が異なります。 ◆形K2VU-S1-□ ・対象形式 形K2VU-S1-R2、形K2VU-S1-F4、形K2VU-S1-D2 ・動作 ワンショット動作 ◆形K2VU-S1K-□ 形K2VU-S2□-□ ・対象形式 形K2VU-S1K-R2*2、形K2VU-S1K-F4*2、形K2VU-S22-R2、形K2VU-S24-R2 形K2VU-S22-F4、形K2VU-S24-F4、形K2VU-S22-D2 形K2VU-S24-D2 ・動作 継続動作 *1 継続動...
- 商品情報
...不足電圧検出形K2VU-H*1過電圧検出 形K2VA-H*1電圧継電器形K2VU-S*1形K2VA-S*1不足電圧検出形K2VU-S1-R2*1形K2VU-S1K-R2*1形K2VU-S2□-R2*1形K2VU-S1-F4*1形K2VU-S1K-F4*1形K2VU-S2□-F4*1形K2VU-S1-D2*1形K2VU-S2□-D2*1過電圧検出形K2VA-S1-R2*1形K2VA-...
- 商品情報
...準形 フレキシブルロッド形 コイルスプリング形 形WLNJ-2□-N(表4)基準形 フレキシブルロッド形 スチールワイヤ形 形WLNJ-S2□-N(表5)基準形 フレキシブルロッド形 ロッドの仕様 (表1) フレキシブルロッド形 コイルスプリング形 形WLNJ-□-N*3、*4、*5、*...
- 商品情報
...準形 フレキシブルロッド形 コイルスプリング形 形WLNJ-2□こちら 基準形 フレキシブルロッド形 スチールワイヤ形 形WLNJ-S2□こちら (表1) フレキシブルロッド形 コイルスプリング形 形WLNJ-□-:ご用意しておりません。 一般形/耐環境形セット形式単...
- 商品情報
...ー形E32-T24R不可-形E32-T24E不可-トップビュー形E32-T33不可-形E32-T21-S1不可-形E32-TC200BR可R5反射形サイドビュー形E32-D24R不可-形E32-D24-S2可R25トップビュー形E32-D43M不可-形E32-D331不可-形E32-D33不可-形E32-D32-S1不可-形E32-D31-S1不可-形E32-DC200F4R可R5形E32-D22-S1不可形E32-D21-...
- 商品情報
...-9H200-N 9 40±20㎜ フレキシブル・ロッド形(樹脂ロッド)形WLNJ-2-N形WL-9H300-N 10 40±20㎜ フレキシブル・ロッド形(スチールワイヤ)形WLNJ-S2-N形WL-9H400-N *1 PT:動作までの動き 詳細はこちらのFAQをご覧ください。*2 高感度形、高精度形は、2016年9月に生産を終...
- 商品情報
...-N1、H3DT-L1、H3DT-A2、H3DT-A1、H3DT-F、H3DT-G ・H3RNシリーズ H3RN-1、H3RN-11、H3RN-1-B、H3RN-11-B、H3RN-2、H3RN-21、H3RN-2-B、H3RN-21-B ・H3DKシリーズ H3DK-M2、H3DK-M1、H3DK-M2A、H3DK-M1A、H3DK-S2、H3DK-S1、H3DK-S2A、H3DK-S1A、H3DK-F、H3DK-FA、H3DK-G、H3DK-GA、H3DK-HCS、H3DK-HCL、H3DK-HDS、H3DK-HDL、H3DK-HBS、H3DK-HBL ・H3DSシリーズ H3DS-ML、H3DS-SL、H3DS-AL 商品情報 形H3CR-A形H3CR-F、形...
- 商品情報
...エータの仕様の違いはこちらのFAQをご覧ください。フレキシブル・ロッド形③フレキシブル・ロッド形(スチールワイヤ)WLNJ-S2□-NWL-9H400-N 商品情報 WL-Nシリーズ 関連FAQ 【可変ローラレバー形】【可変ロッドレバー形】WL-Nシリーズ 可変範囲が広いもの(...
- 商品情報
...と瞬時1c)切替式 形H3DK-M2形H3DK-M2Aなし接点(限時1c)形H3DK-S1形H3DK-S1Ax○Aモード接点 (限時2c)または(限時1cと瞬時1c)切替式 形H3DK-S2形H3DK-S2Ax *2 スタート信号(またはシグナル信号)を短絡してお使いください。 *4 リセット入力はありません。電源リセッ...
- 商品情報
...(限時1cと瞬時1c)切替式形H3DK-M2形H3DK-M2Aなし接点(限時1c)形H3DK-S1形H3DK-S1A○x接点(限時2c)または(限時1cと瞬時1c)切替式形H3DK-S2形H3DK-S2A *5 スタート入力端子 B1-A1 を短絡してご使用ください。■形H3DSシリーズ 縦80㎜x横17.5㎜・機種により設定可能な...
- 商品情報
...)または(限時1cと瞬時1c)切替式形H3DK-M2形H3DK-M2Aなし接点 (限時1c)形H3DK-S1形H3DK-S1Ax(限時2c)または(限時1cと瞬時1c)切替式形H3DK-S2形H3DK-S2Ax (表8) 形H3DSシリーズ 縦80㎜x横17.5㎜・時間レンジは次の7種類から設定します。 0.1s(0.1~1.2s)、1s(1~12s )、0.1min( 0.1~...
- 商品情報
...続方式信号入力入力仕様 形式 ねじ締め端子台スタート電圧入力形H3DK-M1形H3DK-M1A形H3DK-M2形H3DK-M2Aなし形H3DK-S1形H3DK-S1A形H3DK-S2形H3DK-S2A ■形H3DSシリーズ 縦80㎜x横17.5㎜ 接続方式信号入力入力仕様 形式 ねじ締め端子台スタート電圧入力形H3DS-MLなし...
- 商品情報
...の写真は「L(入光時ON)」に設定された状態です。 (表6)距離設定形形E3Z-LSワークがある時にON。ワークがない時にON。 S1出力、S2出力それぞれに動作モードを設定することができます。 (表7)溝型タイプ透過形形E3Z-Gワークがない時にON。ワーク...
- 商品情報
...-D421-D81-F5m:XS2W-D421-G81-F10m:XS2W-D421-J81-F[その他の接続可能な機種]XS5W-D42□-□81-□*2 *3●薄型タイプ透過形(2光軸)E3Z-G62-M1J 0.3ME3Z-G82-M1J 0.3M①+V②出力(S2)③0V④出力(S1)●片側コネクタ[推奨]XS2F-D421-□80-F*1ストレート2m:XS2F-D421-D80-F5m:XS2F-D421-G80-F10m:XS2F-D421-J80-F[その他の接続可能な機種]XS5F-D42□-□...